[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/1-kanaals-elektronische-beveiligingsschakelaars" }, "headline": "1-kanaals elektronische beveiligingsschakelaars ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/s-an-ur-0787-2861-0200-0000-000-xx-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDY2MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3dOaTlvTldZdk1UQTBNamt6TmpJeU56UXpNelF1YW5CbnxjM2I1YjdhMWM4ZThmODBiN2Y5ZGNiMTA2MjJjMDAzOWE5MzY2MTU1ZmUwYmJlZTE0MTFmYmI1Njc3ZmI5OWYy" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2025-07-04_09-28/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Fri Jun 01 10:58:12 CEST 2018", "dateModified": "Mon Nov 18 15:20:47 CET 2024" }
Product Nieuws 26 januari 2017

Maximale veiligheid en topsnelheid: 1-kanaals elektronische beveiligingsschakelaars EPSITRON®

De nieuwe 1-kanaals elektronische beveiligingsschakelaars van de EPSITRON®-serie beschermen uw verbruikers betrouwbaar tegen overstroom en kortsluiting. De beveiliging aan secundaire zijde wordt ook bij een geringe overstroom conform EN 60204 geactiveerd en maakt het gebruik van een voordelige basisnetvoeding mogelijk. Bij een harde kortsluiting vindt de activering na 4 ms plaats.

Uw voordelen:

  • DC 24 V / in 5 varianten met de volgende nominale stromen: 1 A (787-2861/100-0000), 2 A (787-2861/200-0000), 4 A (787-2861/400-0000), 6 A (787-2861/600-0000), 8 A (787-2861/800-0000)
  • Met gekleurde codering van de apparaten overeenkomstig de nominale stroom
  • Zeer smalle bouwvorm
  • Inschakelvermogen: > 50.000 µF
  • Groot omgevingstemperatuurbereik: -25 … 70 °C
  • Mogelijkheid om een reset uit te voeren, of om het apparaat direct of via een digitaal ingangssignaal op afstand in- en uit te schakelen
  • "Geactiveerd"-signaaluitgang – voor maximaal 30 apparaten ook als somsignaal brugbaar
  • Keurmerken: CE, UL 61010, UL 2367

Met een inbouwbreedte van slechts 6 mm zijn de nieuwe beveiligingsschakelaars de smalste op de markt verkrijgbare elektronische beveiligingsschakelaars. De beveiligingsschakelaars zijn ruim 66 % kleiner dan normale leidingbeveiligingsschakelaars en zorgen dan ook voor een aanzienlijke ruimtebesparing in de schakelkast.

Bij hoge capaciteiten is een probleemloze start van de installatie eveneens gegarandeerd. De elektronische beveiligingsschakelaar maakt het inschakelen van lasten met hoge capaciteiten van meer dan 50.000 microfarad mogelijk, zonder dat hiervoor extra maatregelen genomen hoeven te worden. Dit is zelfs zonder een wijziging van de nominale stroom mogelijk - u profiteert hierdoor van minder foutieve activeringen door inschakelstromen.

Groot flexibel toepassingsbereik

De elektronische beveiligingsschakelaars zijn veelzijdig inzetbaar: dankzij de geïntegreerde functies zijn de schakelaars bij uitstek geschikt voor de beveiliging van grotere kabellengten aan secundaire zijde en voor kleinere geleiderdoorsneden waarbij smeltveiligheden en leidingbeveiligingsschakelaars niet geactiveerd kunnen worden. Dankzij de digitale ingang kunnen de beveiligingsschakelaars ook als elektronisch relais worden gebruikt dat de last op afstand in en uit kan schakelen. In de machine- en installatiebouw wordt veelvoudig gebruik gemaakt van elektronische beveiligingsschakelaars om een aardsluiting in het stuurstroomcircuit conform EN 60204 binnen een gedefinieerde tijd betrouwbaar uit te schakelen. Bij de beveiliging van apparaten wordt aan elektronische beveiligingsschakelaars vanwege de hoge nauwkeurigheid vaak de voorkeur boven smeltveiligheden gegeven.

De werking van de elektronische beveiligingsschakelaars is met een groot omgevingstemperatuurbereik van -25 °C tot 70 °C ook onder de meest extreme omgevingsomstandigheden gegarandeerd.
De nieuwe beveiligingsschakelaars kunnen modulair worden toegepast en maken met een geringe inspanning bij de aansluiting niet alleen het rechtstreeks bruggen van de ingangsspanning mogelijk, maar onder andere ook het eenvoudig verbinden van de uitgangsspanning met JUMPFLEX®-apparaten van de series 857 en 2857. De signaalingangen en de signaaluitgangen kunnen door middel van bruggen eveneens tot somsignalen worden gebundeld.
Uw contactpersoon bij WAGO

Andere serviceaanbiedingen:

Andere productgebieden

Ons aanbod voor u

Efficiënte voedingen

Te allen tijde een gelijkblijvende voedingsspanning - wereldwijd en in de meest uiteenlopende toepassingen. Daarom zijn de voedingen van WAGO zo succesvol!

Stromversorung_2000x1500.jpg