Product Nieuws 5 januari 2016
Zoals een andere voeding: EPSITRON® DC / DC-converter

De nieuwe generatie DC/DC-converters (787-28xx) in een behuizing van 6 mm wordt optimaal daar ingezet, als er slechts één netvoeding in de schakelkast aanwezig is, maar nog een verdere spanning vereist is.

Uw voordelen:

  • Bespaart extra stroomadapter
  • Brugbaar met serie 857 en 2857
  • Bespaart ruimte in de schakelkast
  • Wereldwijd inzetbaar in diverse sectoren dankzij de UL- en GL-toelating (in voorbereiding)
  • Aantrekkelijke verhouding van prijs en prestatie

Een veelheid aan verbeterde features en goedkeuringen en een nog betere prijs-/prestatie-verhouding kenmerken de nieuwe generatie DC-DC-converters van de serie 787-28xx. De slanke toestellen van 6 mm verzorgen betrouwbaar kleine verbruikers en zijn dankzij hun overbruggingsmogelijkheid bijzonder geschikt voor het voeden van JUMPFLEX®-signaalomvormers of relais uit de serie 857, wanneer er alleen een 48V-spanning in de schakelkast wordt geleverd.

Dankzij de UL- en GL-toelating* kunnen de DC/DC-omvormers wereldwijd en in de meest uiteenlopende branches worden toegepast. Zij nemen bijvoorbeeld in de machine- en installatiebouw, in de scheepsbouw of in de verkeerstechniek de taken van een extra netvoeding voor hun rekening, en zorgen zo voor een aanzienlijke besparing op ruimte en kosten in de schakelkast.