Eenvoudig configureerbaar: signaalomvormers van de JUMPFLEX®-productfamilie

Het doordachte behuizingsconcept van de JUMPFLEX®-serie 857 verlegt de grenzen dankzij de indrukwekkende inbouwbreedte van slechts 6 mm, de systematische brugmogelijkheden en tal van nieuwe highlights. De nieuwe JUMPFLEX®-signaalomvormers ronden het bestaande JUMPFLEX®-productportfolio van WAGO af en bieden de klanten optimale oplossingen uit één hand.
Uw voordelen in een oogopslag:
- Gebruikersvriendelijke configuratiemogelijkheden
- Groot omgevingstemperatuurbereik van -40 tot +70 °C
- Veilige 3-wegscheiding met een testspanning van 3 kV conform EN 61010-1
- Geringe inbouwbreedte van slechts 6 mm
- Markering met WMB + TOPJOB®S-markeringsstroken