Meerkanaals ECB
Meerkanaals elektronische circuit breakers van WAGO voor DC 24 V met 4 en 8 kanalen: met de compacte inbouwbreedte van 32 mm zijn de nieuwe meerkanaals beveiligingsschakelaar van WAGO de smalste op de markt verkrijgbare beveiligingsschakelaars.
Bij gebruik van onze 8-kanaals beveiligingsschakelaar kan een ruimtebesparing van 50% ten opzichte van acht 1-kanaals beveiligingsschakelaars voor modules worden gerealiseerd. Onze 4-kanaals beveiligingsschakelaar wordt met dezelfde inbouwbreedte van slechts 32 mm aangeboden. Met behulp van een met LED verlichte in-, uit- en resettoets en een potentiaalvrij meldcontact kan ieder kanaal van de elektronische circuit breakers eenvoudig en veilig worden bediend en kan de desbetreffende activeringsstroom worden ingesteld.