[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
MM-3138  new header relays and optocouplers_2000x2000.jpg

Relais- en optocouplermodules

Inzetbaar in de meest uiteenlopende toepassingsgebieden:

Relaisvoeten of insteekbare relais- en optocouplermodules – de diverse varianten van de relais- en optocouplers van WAGO zijn de ideale oplossing voor iedere uitdaging en kunnen in alle bereiken van de industrie, de procestechniek en de energietechniek, in spoorwegtoepassingen, in de scheepsbouw en in de algemene bouw van schakelkasten worden gebruikt.


Uw voordelen:

  • Omvangrijk portfolio, van koppel- tot tijdrelais
  • Eenvoudige aansluiting van geleiders (0,34 mm2… 2,5 mm2) zonder voorbehandeling
  • Lasten in een bereik van 1 mA tot 16 A schakelbaar (bijv. lampbelastingen)
  • Omvangrijk toebehoren zoals dwarsbruggen, markeringen, systeembekabeling enz. verkrijgbaar
  • Bedienings- én onderhoudsvriendelijk

Relaisvoeten met geplaatste insteekbare schakelrelais (serie 788)

De relais van de serie 788 zijn bij uitstek geschikt voor schakeltoepassingen in de industriële automatisering en de procesautomatisering. De modules kunnen 2-kanaals of voor het veilig schakelen van grote lasten tot 16 A (bijv. bij lampbelastingen) gebruikt worden.

Voordelen:

  • Eenvoudige vervanging van elementaire relais in geval van een storing
  • Compacte inbouwbreedte van 15 mm
  • Brugmogelijkheden aan besturings- en belastingszijde
  • Push-in CAGE CLAMP®: direct aansluiten zonder gereedschap
relaissockel_serie-788_2000x2000px.jpg

Relaismodules met insteekbare relais en optocouplermodules (serie 859)

Relaismodules met insteekbare relais en optocouplermodules van de serie 859 zijn ideaal voor interfaceniveaus in alle industriële toepassingen. De geringe inbouwbreedte maakt een ruimtebesparend gebruik in de schakelkast mogelijk. De enkelvoudige brug aan de besturings- en belastingszijde maakt het snelle doorlussen van gemeenschappelijke in- en uitgangspotentialen mogelijk.

Voordelen:

  • Veelzijdig: relaismodules voor DC- en AC-toepassingen
  • Ruimtebesparend dankzij de slechts 6 mm brede behuizing
  • Platte bouwvorm voor een optimaal gebruik in klemmenkasten
  • Brugschachten aan de voorkant voor overzichtelijke dwarsverbindingen
  • Controlelampje voor de signalering van de toestand
  • Beproefde CAGE CLAMP®-aansluittechniek
relaismodul_serie-859_2000x2000px.jpg

Montagevoeten met insteekbare schakelrelais (serie 287/288)

De volledig bedrade montagevoeten met insteekbare relais (serie 287/288) maken een directe schakeling van actuatoren en andere koppelelementen in het veld mogelijk. Bovendien maken de montagevoeten een snelle en eenvoudige aansluiting van de signalen van de periferie mogelijk.

Voordelen:

  • Snelle en eenvoudige aansluiting van de signalen van de periferie
  • Insteekbare relais voor een snelle en eenvoudige vervanging
  • Probleemloze aansluiting van geleiders van 0,08 mm2 tot 2,5 mm2
p_0288_0413_001_xx_2000x2000.jpg

Relaismodules in behuizing voor seriemontage
(serie 789)

De serie 789 kan zowel voor de eenvoudige verlichtingsregeling in gebouwinstallaties als voor installatie in industriële schakelkasten worden gebruikt. Het schakelrelais met een breedte van 17,5 mm in een behuizing voor seriemontage is bijzonder geschikt voor de montage in installatieverdelers en counters.

Voordelen:

  • Maximaal 2 verbreekcontacten en 2 maakcontacten of 4 maakcontacten
  • Verkrijgbaar met handmatige bediening
  • Brugmogelijkheid op ieder niveau door insteekbare bruggen
  • Overzichtelijke geleideraansluitingen
  • LED voor de indicatie van de schakelstand
relaismodule-im-reiheneinbaugehaeuse_2000x2000px.jpg

Relaisvoeten met insteekbare schakelrelais en solid state relais
(serie 857)

Onze relaisvoeten met insteekbare schakelrelais en solid state relais zijn de perfecte combinatie van behuizing en elektronica.

Voordelen:

  • Insteekbare schakelrelais en solid state relais voor DC- en AC-toepassingen
  • Eenvoudig brugbaar dankzij gelijke contouren op alle aansluitniveaus
  • Snelle en eenvoudige vervanging van relais in geval van een storing
  • Push-in CAGE CLAMP®: direct aansluiten zonder gereedschap
  • Ex-keurmerk (zone 2)
stecksockel_serie-857_2000x2000px.jpg

Relaisvoet met industrieel relais (serie 858)

De relaisvoeten van de serie 858 zijn ontwikkeld voor de montage op de draagrail TS 35 en zodoende voor gangbare industriële relais met een standaard pinafstand. Deze kunnen relais met 2 of 4 wisselcontacten opnemen. In de praktijk maken de relaisvoeten in geval van service een snelle vervanging van de relais mogelijk, zonder de bedrading hiervoor los te hoeven maken.

Voordelen:

  • Directe aansluiting van massieve geleiders met adereindhuls vanaf 0,5 mm2
  • Dubbele aansluiting met push-in CAGE CLAMP®-techniek
  • Handmatige bediening in geval van een storing of bij de inbedrijfstelling
  • Statusindicator op het relais voor de visuele controle
  • Relais met gouden contacten voor droge schakelcircuits
stecksockel_serie-858_2000x2000px.jpg
Uw contactpersoon bij WAGO

Andere serviceaanbiedingen:

Ook interessant

Andere producten uit het bereik interface-elektronica

Efficiënte voedingsmodules

Altijd een gelijkblijvende voedingsspanning - en dat wereldwijd en in de meest uiteenlopende toepassingen. Daarom zijn de voedingsmodules van WAGO zo succesvol.

Stromversorung_2000x1500.jpg