Product Nieuws 2 april 2018

Energiemanagement, the easy way: stroom- en spanningsaftakking voor de 2-draads doorgangsklem

De stroom- en spanningsaftakking (855-951/250-000) is de nieuwe innovatieve oplossing en de perfecte aanvulling op het productassortiment voor de stroom- en energiemeettechniek. De combinatie van 2-draads doorgangsklem en nieuwe stroom- en spanningsaftakking vormt de optimale basis voor een succesvol energiemanagement, want waar elektrisch vermogen gemeten dient te worden, zijn stroom en spanning nodig.

Uw voordelen:

  • Aftakking van de energiegegevens direct aan de voeding
  • Bouwbreedte gelijk aan de 2-draads doorgangsklem (95 mm2)
  • Eenvoudige montage door plaatsing van de 2-draads doorgangsklem in de brugschacht
  • Geïntegreerde stroomomvormer 250 A / 1 A
  • Exacte meetresultaten door naleving van de nauwkeurigheidsklasse 0,5
  • Bescherming van de nageschakelde meetapparaten door beveiligd spanningspad
  • Kortsluiting omvormer en bruggen van het sterpunt
  • Overzichtelijke markeringsmogelijkheden

Goede bescherming en nauwkeurige stroommeting

Ruimtegebrek is een groot probleem in schakelkasten, met name als meerdere stroomomvormers en spanningsaftakkingen gemonteerd moeten worden. Tijd en installatie spelen eveneens een belangrijke rol. De stroom- en spanningsaftakking kan snel en eenvoudig in de brugschacht van de 2-draads doorgangsklem (95 mm²) gestoken worden. De eindklant heeft hierdoor geen extra omvormers of montage-eenheden nodig.

Aanvullend biedt een geïntegreerde zekering nageschakelde energiemeters een hoge mate van veiligheid. Een geïntegreerde stroomomvormer met een omzetverhouding 250 A / 1A maakt een nauwkeurige stroommeting conform EN 61869-2 (nauwkeurigheidsklasse 0,5) mogelijk.
De aansluiting van de stroomuitgang is gemarkeerd met S1 (zwart) en S2 (rood). Met de drukknoppen kunnen fijnaderige geleiders aangesloten en losgemaakt worden.

Voordelen van de 5-polige uitvoering (2 x S1 en 3 x S2):

  • Kortsluiten van de stroomomvormer (S1 en S2) via een brug (2000-402)
  • Direct bruggen van het sterpunt aan de stroomomvormer

De eerste stap naar een succesvol energiemanagement

De spanning wordt via een redundant uitgevoerde aansluitklem aangesloten. Afgerond wordt het product met optimale markeringsmogelijkheden die een goed overzicht in de schakelkast garanderen. De gebruiker kan hierbij tussen een doorlopende markeringsstrook of het WMB-multimarkeringssysteem kiezen.

De combinatie van stroom- en spanningsaftakking en 3-fasen module voor de vermogensmeting van de serie 750 van WAGO is een eerste goede stap op weg naar een succesvol energiemanagement.