[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Facturering van het verbruik overeenkomstig de metrologiewet

29 maart 2023

Nauwkeurig tot op het wattuur

Wie tegenwoordig energie koopt, wil precies weten hoeveel energie tegen welke prijs werd geleverd. Dat is op zich vanzelfsprekend, in tijden van stijgende energiekosten wordt hieraan echter meer aandacht besteed. Bovendien zorgen zowel de elektromobiliteit als de toename van het percentage aan duurzame energiebronnen in de nationale elektriciteitsnetten voor strengere eisen met betrekking tot de facturering van het verbruik overeenkomstig de metrologiewet. De energiemeters van WAGO zijn perfect voorbereid op alle taken in bouw en industrie.

In een oogopslag:

  • Gebruik van energiemeters voor een facturering van het verbruik volgens de voorschriften
  • Diverse interfaces voor een maximum aan flexibiliteit
  • Verbinding met de cloud maakt een eenvoudig energiemanagement mogelijk

Zolang autofabrikanten hun klanten gratis stroom leveren via de eigen laadinfrastructuur, heeft een nauwkeurige facturering van de kilowatturen geen topprioriteit voor de gebruikers. Geheel volgens het spreekwoord van het gegeven paard wordt niet altijd even nauwkeurig naar prijzen of exacte verbruiksgegevens gekeken. Dat verandert zodra er moet worden betaald voor de verbruikte stroom. Laadpalen in Duitsland moeten bijvoorbeeld over meters beschikken die voldoen aan de metrologiewet. Dat geldt overigens niet alleen voor laadpalen voor auto's, maar ook voor de teruglevering van zonnestroom of bij zogenoemde submetering-contracten (bijv. in de detailhandel): waar stroom in rekening wordt gebracht, moeten gekalibreerde meters worden gebruikt. Alleen dan is gewaarborgd dat de verbruiksfacturen ook écht aan de voorschriften voldoen.

Het fundament hiervoor is de MID-richtlijn 2014/32/EU. De zogenoemde meetinstrumentenrichtlijn (Measuring Instruments Directive – MID) is een richtlijn van de Europese Unie die tal van aspecten van de wettelijke metrologie van alle Europese staten dient te harmoniseren. De richtlijn geldt in de gehele Europese Unie en voor alle meetinstrumenten; van watermeters en elektrische meters tot weegschalen en taximeters. De MID-richtlijn definieert de fundamentele eisen aan de prestaties van meetinstrumenten en de eerste inbedrijfstelling en regelt de verplichtingen van de fabrikanten. Energiemeters met MID-certificering van WAGO voldoen niet alleen aan de kalibratiewet, maar bieden nog meer voordelen. Deze voordelen worden in de volgende vier toepassingsvoorbeelden toegelicht.

Informatiebox: Energiemeters (MID) van WAGO

De voor de verbruiksfactuur gekalibreerde energiemeters zijn verkrijgbaar in twee basisuitvoeringen: als uitvoering voor de directe verbinding voor stromen tot wel 65 A en als uitvoering voor de transformatoraansluiting voor 1A- of 5A-signalen om stroomwaarden van meerdere 1000 A te meten. Bij beide varianten profiteren de gebruikers van een zeer smalle inbouwbreedte: 72 mm (komt overeen met 4 verdelingseenheden – VE) bij de variant voor de transformatoraansluiting en slechts 35 mm (komt overeen met 2 VE) bij de variant voor de directe verbinding. Naast de waarden voor werkelijke energie en blindenergie registreren de energiemeters ook de netfrequentie evenals stroom, spanning en vermogen voor alle fasen. Dankzij de push-in CAGE CLAMP®-aansluittechniek kunnen alle geleidertypes eenvoudig worden aangesloten, bijvoorbeeld fijnaderige geleiders tot 25 mm2. Naast een veilige aansluiting betekent dit vooral een tijdbesparing bij de installatie. De apparaten weten te overtuigen met diverse communicatieve mogelijkheden: elk één M-bus-, één Modbus®- en twee S0-interfaces zijn beschikbaar. De bediening is naar keuze mogelijk via gevoelige bedieningselementen die onder het verlichte display zijn aangebracht of comfortabel met een gratis app via een Bluetooth® verbinding.

De energiemeters van WAGO zijn verkrijgbaar voor een directe verbinding (voor stromen van maximaal 65 A) en voor de transformatoraansluiting (voor 1A- of 5A-signalen) om stroomwaarden van meerdere 1000 A te meten.

Toepassing in laadpalen of wallboxen

Energiemeters van WAGO kunnen voor AC-laadsystemen worden gebruikt. De gemeten waarden worden via de geïntegreerde interfaces – M-bus, Modbus® en twee S0 – aan de bovengeschikte besturing overgedragen. Hierdoor profiteren fabrikanten van laadpalen en wallboxen van maximale flexibiliteit, omdat hierdoor met één universele MID-meterserie alle genoemde interfaces kunnen worden bediend.

Bijzonder praktisch is het gebruik van de Bluetooth®-interface: met de gratis app "WAGO Energy Meter Configurator" kunnen de energiemeters niet alleen gemakkelijk uitgelezen, maar ook geconfigureerd worden. Een gestandaardiseerde configuratie kan hierdoor eenvoudig aan ieder ander apparaat worden overgedragen. Bijzonder interessant voor de toepassing in laadinfrastructuren: de energiemeter beschikt over meerdere configureerbare ingangen en staat dus ook een facturering met vier verschillende tarieven toe. Dit maakt bijvoorbeeld een afzonderlijke facturering van bedrijfsvoertuigen en externe voertuigen mogelijk.

{"container":false,"catalogVersion":"nl-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":1,"type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBHSlNYIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibmwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000GJSX","quote":"De apparaten weten te overtuigen met diverse communicatieve mogelijkheden: elk één M-bus-, één Modbus<sup>®</sup>- en twee S<sub>0</sub>-interfaces zijn beschikbaar.","modifiedtime":"2025-07-26T00:15:47+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"lastLoad":1753488947355,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwRklPTSIsImNhdGFsb2dJZCI6Im5sLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"[hidden]quote-1","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2023-08-24T08:17:54+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]}

Correcte facturering voor (onder)huurders

Ook in de detailhandel weten de energiemeters van WAGO voor een echte toegevoegde waarde bij de meest uiteenlopende toepassingen te zorgen. Zo stellen de apparaten snel en betrouwbaar informatie ter beschikking over de energiewaarden van shop-in-shop-applicaties. Als de winkelruimte door meerdere partijen wordt gebruikt, bijvoorbeeld door een bakkerij in een supermarkt of door meerdere winkels in een winkelcentrum, moeten de energiewaarden exact toegewezen kunnen worden. Bovendien kunnen de energiemeters eenvoudig in het Energy Data Management van WAGO geïntegreerd worden. Dat zorgt niet alleen voor een gemakkelijkere en transparantere facturering, maar bespaart ook energie. Om alle energievormen en de verbruikers systematisch te registreren en de gegevens in de juiste context te kunnen plaatsen, zijn naast de energiemeter een controller PFC200 van WAGO en een softwarelicentie nodig. De verschillende signalen van de aangesloten meters en sensoren worden automatisch door de software herkend en kunnen door de eenvoudige parametrering comfortabel aan andere tools voor de energieanalyse ter beschikking worden gesteld. Het systeem is vrijwel direct klaar voor gebruik, hoeft niet geïnstalleerd of geprogrammeerd te worden en maakt een gedetailleerde evaluatie van energiegegevens en de afleiding van concrete efficiëntiemaatregelen mogelijk.

Alleen al het gebruik van de energiemeter met MID-certificering maakt een uitgebreide energiemonitoring mogelijk: dankzij de constante registratie van energie- en standaardmeetwaarden evenals het opvragen van rapporten via Bluetooth® ontvangen winkels of (onder)huurders gedetailleerde analyserapporten, zodat de facturering centraal kan worden uitgevoerd – op het kilowattuur nauwkeurig dankzij de conformiteit met de metrologiewet.

{"container":false,"catalogVersion":"nl-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":1,"type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBHSlNZIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibmwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000GJSY","quote":"Het gebruik van de energiemeter met MID-certificering maakt een uitgebreide energiemonitoring mogelijk.","modifiedtime":"2025-07-26T00:15:47+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"lastLoad":1753488947730,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwRklPTSIsImNhdGFsb2dJZCI6Im5sLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"[hidden]quote-2","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2023-08-24T08:17:54+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]}

Intelligente meters voor levering en afname

De energiemeters met MID-certificering van WAGO staan een vierkwadrantenmeting toe. Hierdoor kunnen het werkelijke vermogen en het blindvermogen geregistreerd worden en kan ook nog eens tussen levering en afname onderscheiden worden. Met slechts één meter kan dus niet alleen de geleverde hoeveelheid stroom nauwkeurig worden bepaald (bijv. van fotovoltaïsche installaties of windturbines), maar ook de afgenomen hoeveelheid stroom. De energiemeters zijn bij uitstek geschikt voor facturen die aan de wettelijke voorschriften moeten voldoen en waarbij rekening moet worden gehouden met verschillende teruglevertarieven evenals met afname en levering. Voor industriële windparken is de eenvoudige integratie van de gekalibreerde meters in een bovengeschikt Energy Data Management van WAGO bijzonder rendabel. Het maakt de modulaire registratie van energie- en procesgegevens mogelijk en is uitgerust met een geïntegreerde visualisatie voor een goed overzicht van de energiestromen.

De energiemeters kunnen in de meest uiteenlopende toepassingen worden gebruikt. Het uitlezen van de meetwaarden en de verbinding met de cloud maken een comfortabel energiemanagement mogelijk.

Transformatoraansluiting – ideaal voor hoge stromen of voor de montage achteraf

De energiemeters van WAGO voor de transformatoraansluiting kunnen met plug-in stroomomvormers, Rogowski-spoelen, kabelombouw stroomomvormers en potentiaalaftakkingen voor geïsoleerde geleiders worden gecombineerd. Deze voldoen aan de eisen van module D van de conformiteitsbeoordelingsprocedure. Dankzij de snelbevestigingsadapter kunnen deze snel en voordelig gemonteerd worden. Met name bij de aanpassing van installaties achteraf, bijvoorbeeld van machines in de producerende industrie of van verdeelstations, weet de energiemeter voor de transformatoraansluiting met een zeer eenvoudige bedrading te overtuigen. Bij deze variant zijn stroomwaarden van meerdere 1000 A mogelijk.

Eenvoudig en schroefloos aan te sluiten, communicatief sterk en via de app draadloos uitlees- en configureerbaar – met deze kenmerken weet de energiemeter van WAGO op het eerste gezicht te overtuigen. De MID-conformiteit conform de richtlijn 2014/32/EU maakt de energiemeter tot een ideale partner voor de facturering van het verbruik.

{ "id": "comp_de_0000GJT6", "headline": "", "duration": "", "videos": [ { "uid": "item_de_0000GRJ8", "videoId": "", "caption": "De video laat de veelzijdige toepassingsmogelijkheden van de energiemeters aan de hand van het shop-in-shop-model zien. Deze kunnen onder andere worden gebruikt voor submetering-toepassingen, in laadpalen en in fotovoltaïsche installaties evenals in transformatorstations.", "subtitleLanguage": "nl", "hostedOnTwentyThree": false, "imageUrl": "https://wagovideo.akamaized.net/private/videos/1HDhEdt7GKB7b9H9uEZDDh/thumbnails/active?quality=1080p&cache-buster=f99913&__token__=exp=1682676651~acl=/private/videos/1HDhEdt7GKB7b9H9uEZDDh/thumbnails/active*~hmac=49e927241b61ed0eb672edbb3ad5a5b53c9823009b94127b7f174b7db54aacb2&file-name=1300368.20000.1080p.JPEG", "title": "Toepassingsgebieden van de energiemeters van WAGO", "duration": "2:21" } ,{ "uid": "item_de_0000GRJ9", "videoId": "", "caption": "De energiemeters van WAGO kunnen bidirectioneel meten en zijn dan ook uitermate geschikt voor het gebruik in fotovoltaïsche installaties. In de video ervaart u meer.", "subtitleLanguage": "nl", "hostedOnTwentyThree": false, "imageUrl": "https://wagovideo.akamaized.net/private/videos/5RdBV8dUguEgLGmSbXGUAL/thumbnails/active?quality=1080p&cache-buster=981602&__token__=exp=1682676630~acl=/private/videos/5RdBV8dUguEgLGmSbXGUAL/thumbnails/active*~hmac=7616ce44503e89c066890555862bf0c6afaf56b5dc0ec3bfdaf1eb6a5ff33bb5&file-name=1300365.20000.1080p.JPEG", "title": "Eenvoudig Energy Data Management bij fotovoltaïsche installaties", "duration": "1:25" } ,{ "uid": "item_de_0000GRJA", "videoId": "", "caption": "De video laat het complexe onderwerp van de begrenzing van stroomhoeveelheden voor derden in het shop-in-shop-model aan de hand van een supermarkt zien.", "subtitleLanguage": "nl", "hostedOnTwentyThree": false, "imageUrl": "https://wagovideo.akamaized.net/private/videos/2DLE3Ao7U_4pwG-jR4_DR3/thumbnails/active?quality=1080p&cache-buster=7269b5&__token__=exp=1682676656~acl=/private/videos/2DLE3Ao7U_4pwG-jR4_DR3/thumbnails/active*~hmac=500c06c9978c7460383a07dca42d3caed9cbe14387dcbe43c03cd27bd92f08f2&file-name=1300367.20000.1080p.JPEG", "title": "Begrenzing van stroomhoeveelheden voor derden in een notedop", "duration": "2:01" } ] }

Ook interessant

Opdat de zaak draait

De gebouwautomatisering is in de detailhandel een cruciale factor als het om een optimale verkoopomgeving gaat. WAGO heeft hiervoor een speciale retailoplossing met communicatieve hardware en configureerbare besturingsfuncties in combinatie met klantgerichtheid en servicecompetentie ontwikkeld.

MM-372970_graphic Retail Keyvisual_Innenansicht_2000x1125.jpg

Andere serviceaanbiedingen: