[ ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/uitgebreide-stroomverzorging-picomax" }, "headline": "Uitgebreide stroomvoorziening met plug-in-aansluittechniek ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/p-ur-0787-1102-000-xx-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTI1Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzRZUzlvTW1Rdk1UQTBNamt6TmpJek16azROekF1YW5CbnxiM2RhNjc3NTdhMTI1M2RlZWQ2OTJkNDY1NGZkZTBjNjI2ODU3ODg3NmE0NjVjZjYxY2I4MzA4ZTQwY2I0NDQ2" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Jun 05 15:23:55 CEST 2018", "dateModified": "Mon Nov 18 15:20:49 CET 2024" }

Nieuws 17 februari 2016
EPSITRON®COMPACT-Power-stroomverzorgingen

De slanke en krachtige EPSITRON® COMPACT Power-stroomvoorziening scoort nu met het picoMAX®-connectorsysteem en de veilige push-in CAGE CLAMP®-verbindingstechnologie. Dit vermindert niet alleen de tijd die nodig is voor bedrading, maar ook voor het uiteindelijke onderhoud van de apparaten en voor het markeren van kabelbundels.

Uw voordelen:

  • Plug-in picoMAX®-connector met Push-in CAGE CLAMP®-aansluittechniek
  • Comfortabele voorbedrading mogelijk
  • Snel onderhoud/snelle vervanging
  • Vlak ontwerp bespaart ruimte in de schakelkast

Comfortabele voorbedrading via inplugbare verbindingstechnologie

De goedkope apparaten kunnen zowel aan de invoerzijde als aan de uitvoerzijde gemakkelijk op het picoMAX®-connectorsysteem worden aangesloten. picoMAX®zorgt voor een eenvoudige, gereedschapsvrije ontkoppeling van male en female delen, ook ideaal voor voorbedrading of onderhoud. Dankzij de geïntegreerde onderhoudsvrije Push-in CAGE CLAMP®-aansluiting kunnen massieve of fijnaderige geleiders met adereindhulzen rechtstreeks worden aangesloten.

Neemt weinig plaats in

Het serieontwerp van de apparaten, dat continu wordt geïmplementeerd in de EPSITRON® COMPACT Power-familie, maakt gebruik in kleine verdelers en meterkasten mogelijk. Bovendien kunnen de apparaten worden ondergebracht in platte systeemverdelers en bedieningspanelen, zelfs in installaties boven het hoofd.

Veelvoudige toepassingen

De smalle enkelfasige voedingseenheden in de rij-inbouwbehuizing hebben nominale uitgangsspanningen van DC 24 V; de brede ingang maakt de voeding mogelijk met AC 100 ... 240 V. Dit maakt het gebruik van EPSITRON® COMPACT Power in een groot aantal toepassingen mogelijk en verhoogt bovendien de bedrijfsveiligheid van de voedingseenheden. De apparaten zijn verkrijgbaar in de maten 1,3 A (787-1102), 2,5 A (787-1112) en 4 A (787-1122)

Uw contactpersoon bij WAGO

Technisch Support Automation NL

Technisch Support Automation
unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_450x450

Andere serviceaanbiedingen: