[ ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
WAGO Compact Power Supplies is small with high-performance for DIN-rail-mount housings

Compacte voedingen van WAGO

Compact en betrouwbaar

De kleine en krachtige voedingen in de behuizing voor seriemontage zijn beschikbaar met uitgangsspanningen van DC 5 V, 12 V, 18 V, 24 V en nominale uitgangsstromen tot wel 8 A. De voedingen van WAGO zijn bijvoorbeeld ontwikkeld voor de toepassing in installatie- en systeemverdelers en functioneren uitermate betrouwbaar.

>

Uw voordelen:

  • Breed ingangsbereik, 1-fasig: AC 85 … 264 V, gebruik in verschillende voedingsnetten mogelijk
  • Ideaal voor industrie, gebouwen en huishoudelijke apparaten conform EN 60335-1
  • Montage op draagrails en optionele variabele schroefmontage dankzij de bevestigingsclips: geschikt voor iedere montagesituatie
  • Niet alleen een besparing op de aanschafkosten, maar ook op montage en onderhoud
  • Aan voorkant instelbare uitgangsspanning (met gereedschap)

Ruimte- en tijdbesparend

  • Ruimtebesparend dankzij de compacte bouwvorm – geschikt voor de montage in installatieverdelers en counters
  • Tijdbesparend door voorafgaande bedrading dankzij picoMAX®-connectoren met push-in CAGE CLAMP®

Voeding Compact van WAGO – behuizingsvormen

787-10xx

  • Behuizing conform EN 43880, geschikt voor de montage in kleine verdelers
  • Drievoudige besparing dankzij de lage aanschafkosten, de eenvoudige installatie en het onderhoudsvrije gebruik
  • Trilvast, snel en onderhoudsvrij dankzij CAGE CLAMP®-verbindingen

787-12xx

  • Een ruime keuze aan opties voor de DIN-rail- en schroefmontage
  • Ideaal voor huishoudelijke en industriële apparaten die aan de eisen van de norm EN 60335 voldoen (bijv. warmtepompen, installaties voor warmtekrachtkoppeling of verkoop- en speelautomaten)
  • Veilige installatie dankzij picoMAX®-connectoren met push-in aansluittechniek

Overige voedingen

Efficiënte voedingen

Te allen tijde een gelijkblijvende voedingsspanning - wereldwijd en in de meest uiteenlopende toepassingen. Daarom zijn de voedingen van WAGO zo succesvol!

Stromversorung_2000x1500.jpg
Uw contactpersoon bij WAGO

Verkoop Industrie NL

Andere serviceaanbiedingen: