[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/pro2-oring-technologie" }, "headline": "Voeding Pro 2 van WAGO vanaf nu ook verkrijgbaar met ORing-technologie", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-391423-website-pro-2-mit-oring-2787-3xxx-produkt-kombi-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDM3OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1prTDJnMU15OHhNemN6TVRNME1qWTRNREE1TkM5TlRTMHpPVEUwTWpOZklIZGxZbk5wZEdWZmNISnZMVElnTFcxcGRDMXZjbWx1WnlCZk1qYzROeTB6ZUhoNFgzQnliMlIxYTNRdGEyOXRZbWxmTWpBd01IZ3hNVEkxTG1wd1p3fDdjYTU2Yzg3MDEwYWZlMDI2ODI1ZjE4NGU5ODEyYjc5NWM4NWQwOTI5ZmQ1OTI4Y2UzYmU0ODUwZDA4NGU3MjM" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2025-07-04_09-28/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Jun 06 13:46:09 CEST 2023", "dateModified": "Mon Nov 18 15:20:56 CET 2024" }
Product Nieuws 13 maart 2023

Voeding Pro 2 van WAGO vanaf nu ook verkrijgbaar met ORing-technologie

Redundante stroomvoorziening bespaart tijd, geld en ruimte

Uw voordelen:

  • Ruimtebesparing dankzij geïntegreerde ORing MOSFET in het uitgangscircuit

  • Hoge efficiëntie zorgt voor lagere energiekosten en verlengt de levensduur door de geringere thermische belasting.

  • Communicatie maakt parametrering op afstand mogelijk en zorgt voor meer comfort.

  • Geen extra redundantiemodule nodig.

In de scheepsbouw, in de procesindustrie of in de chemische industrie – elke industriële installatie is uitgerust met meetapparatuur, sensoren, actuatoren en besturingen die allemaal en ononderbroken van stroom voorzien moeten worden. Zonder redundant stroomvoorzieningssysteem is er een verhoogd risico op ernstige storingen en aanzienlijke economische schade. Om een hoge beschikbaarheid van de installatie te kunnen waarborgen, heeft WAGO de nieuwe voeding Pro 2 met geïntegreerde ORing MOSFET opgenomen in het assortiment.

Meer ruimte dankzij MOSFET-technologie

De integratie vervangt de klassiek geïnstalleerde redundantiemodules. Deze zijn vaak zeer prijzig en nemen veel ruimte in de schakelkast in beslag. Dankzij de MOSFET-technologie, in combinatie met de bekende voordelen van de voeding Pro 2, heeft u geen aparte redundantiemodule meer nodig. De WAGO Pro 2 met ORing MOSFET bundelt alle voordelen in één apparaat en zorgt voor een kosten-, energie- en ruimtebesparing.

Artikelnummers:

2787-3147/0000-0030 (1-fas. / 24V / 20A)

2787-3448/0000-0030 (1-fas. / 24V / 40A)

Beschikbaarheid:

Vanaf kwartaal 2/2023

Power communiceert nu

De voeding Pro 2 van WAGO – de schakelkast is onderhevig aan veranderingen omdat de eisen aan de schakelkast continu toenemen - en dat zowel met betrekking tot de kwantiteit als de kwaliteit. De toenemende integratie in netwerken, de stijgende energiekosten en de groeiende individualisering vragen om compacte, zuinige, snelle en flexibele schakelkasten.

MM-417618_2787_2020_Sonderbild_2000x2000.jpg

Andere serviceaanbiedingen: