[ ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Thema's 1 juni 2022
Meer kennis – minder stilstand

Proeven in proefinstallaties en proefbanken zijn een essentieel onderdeel van de productontwikkeling. De verkregen resultaten zijn immers bepalend voor de keuze van de processen en de bijbehorende parameters. Daarom moeten niet alleen alle waarden c.q. meetwaarden goed worden gedocumenteerd, maar moeten ook de voor de processen benodigde hulpmiddelen betrouwbaar en in gelijkblijvende kwaliteit beschikbaar zijn. Dit geldt in het bijzonder voor de 24V-stroomvoorziening van de aangesloten verbruikers. Wie in dit geval niet alleen over een constante voeding, maar ook nog eens over nuttige feedback met betrekking tot de real time status van de voeding kan beschikken, profiteert dus dubbel.

Uw voordelen van de voeding Pro 2 van WAGO:

  • Real time bewaking van de netvoeding én van de verbruikers door de opklikbare communicatiemodule
  • Preventief onderhoud door de melding van overschrijdingen van de grenswaarden
  • Configureerbare elektronische beveiligingsschakelaar

Op weg naar een klimaatvriendelijke energievoorziening blijkt de opslag van energie een centrale uitdaging te zijn. Hoe kan de energievoorziening worden zekergesteld als er geen wind waait en de zon niet schijnt? Een mogelijke oplossing is het omzetten van elektriciteit in waterstof door middel van elektrolyse. Voor een hogere efficiëntie zou een decentrale productie van waterstof uitkomst kunnen bieden, waardoor bijvoorbeeld ook de lange transportwegen van windparken naar waterstoftankstations zouden komen te vervallen. Bij kleinere elektrolysatoren is er, met name bij het comprimeren van de geproduceerde waterstof, sprake van een ander probleem: klassieke mechanische compressoren hebben veel onderhoud én veel ruimte nodig en veroorzaken bovendien veel lawaai.

Elektrochemische waterstofcompressoren (afgekort EHC = Electrochemical Hydrogen Compressors) daarentegen functioneren volledig zonder beweeglijke onderdelen. Voor de basisconstructie zijn alleen een anode, een protongeleidend membraan (PEM = polymeerelektrolytmembraan) als elektrolyt en een kathode nodig. Bij een aangesloten spanningsvoorziening en de toevoer van vochtige waterstof aan de kant van de anode worden H2-moleculen in protonen en elektronen opgesplitst en worden de protonen elektrochemisch door de PEM naar de kathode geleid. Hier worden deze met elektronen weer tot moleculaire waterstof verbonden. Met deze procedure kan een druk van 700 tot 800 bar worden bereikt. Bij het in serie schakelen van meerdere membraanelektrode-eenheden (MEA's) kan zelfs een nog hogere druk worden opgebouwd. Dankzij deze flexibiliteit kan deze procedure in de toekomst zowel voor particuliere huishoudens als voor industriële doeleinden worden toegepast.

Inmiddels worden de communicatieve eigenschappen van de voeding Pro 2 nog meer gewaardeerd."

Erik Smalbrugge, Regionaal Sales Manager bij WAGO Nederland B.V

Uitgebreid onderzoek op een stevig fundament

Om de mogelijkheden van EHC nog beter te kunnen benutten, doen verschillende bedrijven uitgebreid onderzoek. Een wereldmarktleider op dit gebied, afkomstig uit Nederland, exploiteert meerdere EHC-proefinstallaties. Voor efficiënte compressieprocedures moeten diverse parameters permanent bewaakt en geregistreerd worden, bijvoorbeeld partiële waterdampdruk, stroomdichtheid, bedrijfstemperatuur, waarden met betrekking tot de waterstofdiffusie enz. De hiervoor vereiste sensoren, positieregelaars, debiet- en temperatuurmeters zijn zeer gevoelig en hebben een constante en kwalitatief hoogwaardige spanning van 24V nodig. In het verleden zaten ingenieurs echter vaak met hun handen in het haar: ondanks een correcte dimensionering kwam het in het verleden namelijk regelmatig tot een uitval van de netspanning, die niet alleen tot schade aan de gevoelige instrumenten leidde, maar ook telkens opnieuw het onderzoeksproces vertraagde.

Bijzonder vervelend was het feit dat, met uitzondering van het DC OK-signaal, geen andere gegevens over de opgewekte uitgangsspanning door de netvoeding werden verstrekt. Bij de zoektocht naar een hoogwaardige vervanger stuitten de ingenieurs op de voeding Pro 2 van WAGO. "Onze klant legde de nadruk aanvankelijk vooral op de afmetingen. De tot dusverre gebruikte voedingen moesten namelijk worden vervangen zonder grotere ombouwwerkzaamheden in de schakelkast", aldus Erik Smalbrugge, Regionaal Sales Manager bij WAGO Nederland B.V. "Inmiddels worden de communicatieve eigenschappen van de voeding Pro 2 nog meer gewaardeerd."

In tegenstelling tot de klassieke netvoedingen beschikt de serie Pro 2 van WAGO over een veel hogere informatiedichtheid en uitgebreidere communicatiemogelijkheden. Beide hebben een veel grotere gebruikswaarde dan een eenvoudig DC OK-signaal. Een opklikbare communicatiemodule verbindt de voeding met een PLC of een IoT-gateway. Alle statusmeldingen worden permanent via IO-Link, Modbus TCP, Modbus RTU of Ethernet doorgestuurd. Hierdoor is het op ieder gewenst moment mogelijk om de real time status van de netvoeding en van de aangesloten verbruikers te bewaken.

Plotselinge spanningsverliezen, gedetailleerd inzicht in het lastgedrag of een activering van Top- of PowerBoost – de gebruiker heeft altijd zicht op alles!

Erik Smalbrugge, Regionaal Sales Manager bij WAGO Nederland B.V

Een voeding met informatieve meerwaarde

"Met name in testomgevingen is het enorm belangrijk dat foutbronnen veilig herkend en exact gelokaliseerd worden", aldus Smalbrugge. "Plotselinge spanningsverliezen, gedetailleerd inzicht in het lastgedrag of een activering van Top- of PowerBoost – de gebruiker heeft altijd zicht op alles! Onze klanten zijn dus altijd op de hoogte van wat er gaande is bij hun gevoelige 24V-verbruikers."

Dit betekent dat niet alleen de actuele status wordt weergegeven. Met behulp van de gegevens kunnen bijvoorbeeld ook mogelijke verslechteringen van het gehele systeem worden voorspeld. Terwijl netvoedingen bij DC OK-meldingen gewoon worden uitgeschakeld, kan de gebruiker bij de voeding Pro 2 waarschuwingsdrempels via de communicatie-interface definiëren. Schendingen van grenswaarden meldt de voeding Pro 2 aan de PLC of aan het beheersysteem. Hierdoor kunnen zelfs preventieve onderhoudsstrategieën worden gerealiseerd: de sluipende verandering van de uitgangsstroom kan bijvoorbeeld een indicatie zijn voor dreigende motorschade, afzettingen op de ventielen of een vervuilde sensor. "Onze klant kan dus op deze gebeurtenissen reageren voordat er überhaupt sprake is van een systeemstoring", licht Smalbrugge dit voordeel toe. "Hier is iedereen in z'n nopjes met de hogere beschikbaarheid van de EHC-proefinstallaties.

Dubbele veiligheid dankzij ECB

Niet alleen met betrekking tot de registratie van gegevens en de overdracht van statusgegevens weet de voeding Pro 2 van WAGO in Nederland velen te overtuigen: "Dankzij de configureerbare elektronische functie als beveiligingsschakelaar is er in de H2-proefinstallaties sprake van dubbele veiligheid", vertelt Smalbrugge en vult aan: "Aangezien onze beveiligingsschakelaar 1-kanaals is opgebouwd, werken ook de smeltveiligheden naar behoren. Met onze elektronische beveiligingsschakelaar worden nu echter ook kortsluitingen beveiligd die de smeltveiligheden vanwege de lange kabeltrajecten niet zouden activeren." Bij de elektronische beveiligingsschakelaar (ECB – Electronic Circuit Breaker) van de voeding Pro 2 van WAGO kunnen zowel de uitschakelstroom als de activeringstijd voor de activering worden ingesteld. Bij het gebruik van smeltveiligheden is de uitschakeltijd in het bijzonder bij installaties met lange kabeltrajecten zeer lang. De ECB wordt bij de overschrijding van een drempelwaarde voor overbelasting na de ingestelde tijd veilig geactiveerd.

Bij fundamenteel onderzoek op het gebied van elektrochemische waterstofcompressoren doet de voeding Pro 2 naast de controllers PFC200 van WAGO betrouwbaar dienst. Niet alleen de degelijke hardware weet de Nederlandse ingenieurs te overtuigen. Ook de service wordt geprezen: elke vraag wordt professioneel en snel beantwoord. Op deze wijze vullen hardwarecomponenten met een hoge mate van bedrijfszekerheid en een eersteklas service elkaar aan tot een dreamteam voor een hogere beschikbaarheid van de installatie – een cruciaal aspect voor meer concurrentievermogen in alle industrietakken.

Erik Smalbrugge, Regionaal Sales Manager bij WAGO in Apeldoorn. Als Regionaal Sales Manager staat Erik Smalbrugge sinds 2018 klaar voor industriële klanten in de scheepvaart, de levensmiddelenindustrie en de energieproductie. In deze sectoren ondersteunt Erik Smalbrugge zowel eindklanten als machinebouwers. De uitdagingen die hiermee gepaard gaan, maken zijn baan uitermate spannend.

Power
is nu communicatief!

De voeding Pro 2 van WAGO – de schakelkast is onderhevig aan veranderingen omdat de eisen aan de schakelkast continu toenemen - en dat zowel met betrekking tot de kwantiteit als de kwaliteit. De toenemende integratie in netwerken, de stijgende energiekosten en de groeiende individualisering vragen om compacte, zuinige, snelle en flexibele schakelkasten.

power-supply_pro2_header-overview_2000x1125.jpg

Verkoop Industrie NL

Andere serviceaanbiedingen: