Interview 18 november 2022
»Sleutel voor het thema openheid«

WAGO integreert onafhankelijke automatiseringssoftware CODESYS V3 in de engineering. Dr. Sven Kreft, Head of Product Line Software, legt uit waarom WAGO deze stap neemt en licht toe hoe klanten hiervan profiteren.

Waarom integreert WAGO CODESYS V3 in de automatiseringsengineering?

Dr. Sven Kreft: Open standaards staan centraal bij ons doen en laten, omdat we ervan overtuigd zijn dat onze klanten – net als wij zelf, trouwens – niet alles zelf kunnen ontwikkelen. De toekomst wordt bepaald door sterke partnerschappen en de co-creatie van producten en oplossingen. Actieve communities en complementaire partners zorgen ervoor dat het wiel niet telkens opnieuw uitgevonden hoeft te worden én voor de ontwikkeling van tal van individuele, speciale oplossingen die de klanten met het oog op de toenemende complexiteit nodig hebben. Open standaards zijn hiervoor van essentieel belang, daarom staan wij open voor CODESYS V3.

Hoe past CODESYS V3 in het thema openheid, dat zo kenmerkend is voor de automatiseringsoplossingen van WAGO?

Dr. Sven Kreft: IEC 61131 is dé open standaard voor de programmering van real time industriële besturingen – uitgekiend, beproefd en wijd verspreid. CODESYS V3 is hierbij dé standaard voor de IEC-61131-ontwikkeling: duizenden ontwikkelaars maken reeds gebruik van CODESYS. Bovendien worden meer dan duizend verschillende industriële besturingen en panels van tal van fabrikanten ondersteund. Deze factoren zijn de sleutel voor het thema openheid.

Welke voordelen heeft de klant van het gebruik van CODESYS V3?

Dr. Sven Kreft: De mogelijkheden, de bereidheid en uiteindelijk ook het aanbod op het gebied van co-creation nemen dagelijks toe. We zijn ervan overtuigd dat we met CODESYS V3 voor het juiste platform hebben gekozen. Allereerst is het systeem een bekende naam op de markt, en dat al sinds jaren. Het voorziet in de functies en technologieën die tegenwoordig gevraagd en gebruikelijk zijn in de automatisering. Bovendien heeft CODESYS in het verleden telkens opnieuw laten zien dat het systeem altijd up-to-date is. En niet te vergeten: de onafhankelijkheid van de fabrikant en de interoperabiliteit bieden onze klanten nieuwe mogelijkheden.

Als eerste product zal de nieuwe Compact Controller 100 van WAGO met CODESYS V3 beschikbaar zijn. Waarom juist dit apparaat?

Dr. Sven Kreft: Met de Compact Controller 100 van WAGO bieden we een compacte en kleine besturing met geïntegreerde I/O's aan. Deze besturing is aantrekkelijk voor de meest uiteenlopende toepassingen, omdat deze voordelig, performant en compact is. De engineering van CODESYS sluit hier perfect op aan, daarom hebben wij ervoor gekozen om de WAGO Compact Controller 100 met CODESYS aan te bieden.

Kunnen ook klanten die reeds in e!COCKPIT hebben geïnvesteerd gebruik maken van CODESYS V3?

Dr. Sven Kreft: Ja, vanzelfsprekend! Beide systemen zijn gebaseerd op hetzelfde platform; het programmeren en compileren van IEC-61131-programma's vindt op dezelfde wijze plaats. Zo zijn bijvoorbeeld alle onder e!COCKPIT beschikbare bibliotheken gewoon beschikbaar.

Engineering met CODESYS V3: WAGO Compact Controller 100

WAGO is "ready" voor CODESYS V3 en biedt in de toekomst besturingen met de fabrikantonafhankelijke automatiseringssoftware aan. Als eerste nieuwe apparaat van de serie 751 is, vanaf september dit jaar, de nieuwe WAGO Compact Controller 100 verkrijgbaar. Deze kleine besturing is perfect voor de engineering met CODESYS V3; de besturing is voordelig, performant, compact en dus veelzijdig inzetbaar. De besturing functioneert, net als alle besturingen van WAGO, met een real time Linux®-besturingssysteem en ondersteunt alle gangbare veldbusprotocollen. Dankzij de geïntegreerde I/O's, de modulaire bouwvorm en het verwijderbare bedradingsniveau kan de besturing ruimtebesparend gemonteerd en eenvoudig gebruikt worden, kortom: de optimale aanvulling op het besturingsportfolio van WAGO.

MM-22719_website_compact-controller-100_0751_9301_p1_2000x1125.jpg