[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
MM-16046  3D product pictures  IO system Field EthernetIP and EtherCAT variants_2000x2000 (2).jpg

WAGO I/O SYSTEM Field

Decentraliseren met Extended Connectivity – het I/O-SYSTEM Field van WAGO voor de automatisering in IP67 zonder schakelkast overtuigt met veelzijdige functies.

Uw voordelen:

  • Geïntegreerd Load Management
  • Uitgebreide netwerkconnectiviteit
  • Optimale combinatie van design en functionaliteit
  • "All-in-one"-oplossing dankzij IO-Link
>

Nieuwe producten

WAGO I/O-SYSTEM Field nu ook met MQTT

Cloudverbinding breidt de toepassingsmogelijkheden van het decentrale I/O-systeem uit.

Het decentrale WAGO I/O-SYSTEM Field overtuigt met een omvangrijke netwerkconnectiviteit. Het systeem integreert snelle, Ethernet-gebaseerde veldbussen zoals PROFINET®, EtherNet/IPTM en EtherCAT® en ondersteunt technologieën zoals IO-Link, OPC UA, Bluetooth® en webservers. De veldbusmodules van het I/O-SYSTEM Field ondersteunen nu ook het communicatieprotocol MQTT om bijvoorbeeld de directe verbinding met de cloud mogelijk te maken. Apparaat- en meetgegevens, meetwaarden en diagnosegegevens kunnen uitgelezen en in een cloudtoepassing of een Edge Device verder worden verwerkt.

De MQTT-functie kan via een gratis firmware update eenvoudig achteraf geïnstalleerd worden. Via de WAGO-app I/O Field voor iOS of Android kunnen de modules via Bluetooth® (Bluetooth Low Energy) worden bediend. De app is uitgebreid met de toewijzing en het beheer van IP-adressen om de draadloze inbedrijfstelling on site te vereenvoudigen. De modules voldoen niet alleen aan de eisen van beschermingsklasse IP67, maar ook aan de eisen van Enclosure Type 12&13 (UL 50). De modules zijn gecertificeerd conform UL 61010 Ordinary Location en kunnen hierdoor in tal van markten worden toegepast. De toolset van het WAGO I/O-SYSTEM Field wordt aangevuld door de IO-Link configurator van WAGO. Met de engineeringsoftware kunnen IO-Link Masters geconfigureerd en IO-Link Devices rechtstreeks en onafhankelijk van de fabrikant bediend worden. Naast de modules van het I/O-SYSTEM Field kunnen nu ook de modules van het I/O-SYSTEM 750 met de engineeringsoftware worden geconfigureerd.

Uw voordelen:

  • Verbinding met de cloud dankzij MQTT
  • IP-adressen van de modules via de app toewijzen en beheren.
  • Uitgebreide markttoegang dankzij conformiteit met de UL-standaards

Toekomstbestendige automatisering

Uitermate performant, gereed voor "Time-Sensitive Net-working" (TSN) en zeer betrouwbaar, zelfs onder extreme omgevingsomstandigheden: het WAGO I/O SYSTEM Field voor de automatisering in IP67 zonder schakelkast overtuigt met veelzijdige functies.

Veelzijdige toepassingsmogelijkheden

Aan de verpakkingsmachine of aan de robotarm - de modules van het I/O SYSTEM Field monteert u gewoon daar waar u deze nodig heeft – direct ter plaatse, aan de machine of in de buurt van sensoren en actuatoren.

De onovertroffen voordelen van het WAGO I/O SYSTEM Field

Uitgebreide netwerkconnectiviteit

Moderne, decentraal opgebouwde productiesystemen vragen om automatiseringsoplossingen die een hoge connectiviteit garanderen en buiten de schakelkast maximale prestaties leveren. Het WAGO I/O SYSTEM Field in beschermingsklasse IP67 is een toekomstbestendige oplossing: het systeem integreert snelle, Ethernet-gebaseerde veldbussen zoalsPROFINET®, EtherCAT® en EtherNet/IPTM-modules en ondersteunt technologieën zoals OPC UA, Bluetooth®, webservers en nu ook MQTT als protocol voor de verbinding met de cloud. Het hart wordt gevormd door een performante processorkern, die een veilige veld- en cloudverbinding garandeert. De module stelt performante technologieën met geïntegreerde veiligheidsfuncties ter beschikking. Het is de basis voor alle Ethernet-, veldbus- en industriële IoT-standaards (incl. TSN), en biedt zodoende een hoge mate van flexibiliteit voor de meest uiteenlopende toepassingen.

Uw voordelen:

  • Ondersteuning van gangbare veldbussen
  • Platformonafhankelijke uitwisseling van gegevens dankzij OPC UA
  • Beschikbaarstelling van informatie van de installaties met behulp van MQTT
  • Snelle en decentrale toegang tot informatie van de modules dankzij Bluetooth®
  • Toegang tot informatie van de installaties via de geïntegreerde webserver
  • #made for TSN

{"container":false,"catalogVersion":"nl-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":6,"type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA4N05SIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibmwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_000087NR","quote":"HET SYSTEEM INTEGREERT SNELLE, ETHERNET-GEBASEERDE VELDBUSSEN ZOALS PROFINET<sup><span>®</span></sup>, TECHNOLOGIEËN ZOALS OPC UA OF WEBSERVERS EN NU OOK COMMUNICATIEPROTOCOLLEN ZOALS MQTT, BIJVOORBEELD VOOR DE VERBINDING MET DE CLOUD.","modifiedtime":"2025-07-02T22:16:03+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"image":{"code":"WAGO0283_V2_2000x2000px","altText":null,"imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/WAGO0283-V2-2000x2000px-2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzU3MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzBNQzlvTnpndk1UQXpPVFkwT1RFeE9EWXlNRFl1YW5Cbnw1NGNiNTE3YzUxZjNiN2JiYTM4MzUzNWE4OGQzYmVjY2NkMGZjZTlkMmYwMDZhMzFjYjI5Yjg2YjA2NDc5NDk4","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/WAGO0283-V2-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTc1NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzFNeTlvT1RZdk1UQXpPVFl6T0RZeE16RTVPVGd1YW5CbnxhZDdhOWFlOWFjMjliOTAxZjU4MzZjOGUyNzVlMDAxYjA0NTBkMmJiYzI1NTM0YTNjYTg1MjJhZGNiMTA2NTAw","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/WAGO0283-V2-2000x2000px-1280?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTU3NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGtOaTlvT1RFdk1UQXpPVFkwT1RBNU9EazFPVGd1YW5CbnxiYTM4ZGYzYWQ2YjZkNDQ2NzJiNjVhOWVjZTRiZWI1MDVjN2Q0NGQxNzU4ZDY1NThkYmM1ZjI5N2IwZDU2Njgy","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/WAGO0283-V2-2000x2000px-1024?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Nzc0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFXMWhaMlZ6TDJnd055OW9aall2TVRBek9UWTBPVEV3TlRVeE16UXVhbkJufDAzYjIyMGUzZDI5NTIwYTI4YTUwODdhOWFhOTc2MGRlNzFmNTMzYzVhMGU5YzEwZTZjYmZkY2ZlYmJmZmVhZmU","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/WAGO0283-V2-2000x2000px-768?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODI1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFXMWhaMlZ6TDJnNU55OW9PR0l2TVRBek9UWTBPVEV4TWpBMk56QXVhbkJufDQ0M2Y4MTg4OGY3YzkyZWE2OWEzYzBkNTQ4MGRlZDhlZWJjMmVhMGNlNzdkMWRkNzE1YjMxZWIzMzI0ZGZlZTg","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/WAGO0283-V2-2000x2000px-480?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzgxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFXMWhaMlZ6TDJneU1DOW9NRFl2TVRBek9UWTBPVEV5TlRFM05ESXVhbkJufGFiYTZlYzVhNDE2Nzc0YmI2NTE0MjQ4ODBjZGMyOTIyMjZmZWEwYzc5YTM1ZTY4Y2NiZWY5ZWRmYTZlMGY3NDQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/WAGO0283-V2-2000x2000px-200?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTAwfGltYWdlL2pwZWd8YVcxaFoyVnpMMmd3WkM5b1lqa3ZNVEF6T1RZME9URTBORGd6TlRBdWFuQm58ZWQ1MDU0OTdmMzhmMDZkYjY0ODk5YzE0MjYwMzBkNzE5ZTQ5YjVmNGUwM2FiM2RkZTUwYTljOTIxZTAwODVmZA","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":null},"lastLoad":1751494563476,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Ludwig Adelmann, Product Manager bij WAGO GmbH & Co. KG</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc18wMDAwMUFIOSIsImNhdGFsb2dJZCI6Im5sLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"Quote_Adelmann","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2020-11-06T12:08:27+0000","actions":[],"contentVersion":6,"parents":[]}

Optimale combinatie van design en functionaliteit

Het I/O-SYSTEM Field in IP67 van WAGO is compleet afgestemd op de robuuste automatisering zonder schakelkast. De modules monteert u gewoon daar waar u deze nodig heeft – bijvoorbeeld direct aan de machine of in de buurt van de sensoren en actuatoren. Hierdoor wordt niet alleen de bekabeling vereenvoudigd, maar hoeft ook aanzienlijk minder tijd in inbedrijfstelling, service en diagnose geïnvesteerd te worden. Het systeem weet dankzij de hoogwaardige gegoten behuizing op indrukwekkende wijze bescherming te bieden onder extreem barre omgevingsomstandigheden. De robuuste kunststof behuizing met een laag gewicht is geschikt voor mobiele toepassingen. De modules werken betrouwbaar bij temperaturen van -25 °C tot +70 °C. Varianten met smalle behuizingen en bevestigingsmogelijkheden aan de zijkant bieden een hoge mate van flexibiliteit om signalen ook bij weinig beschikbare ruimte te registreren en de modules inclusief aansluitkabels goed beschermd te monteren. De sensoren en actuatoren worden met behulp van standaardkabels M8 en M12 aangesloten. De voeding met een voor hoge stromen geschikte connector M12 met codering L biedt maximaal 16A en zodoende meer vermogen op een kleinere ruimte. De klant kan de modules met WMB Inline of met de markeringsstroken van het WAGO-standaardprogramma eenvoudig markeren.

Uw voordelen:

  • Volledig gegoten metalen behuizing in IP67 voor barre omstandigheden
  • Kunststof behuizing in IP67 met een laag gewicht voor mobiele toepassingen
  • Gedetailleerde markering, comfortabele markeringsmogelijkheden en goed zichtbare LED's

Geïntegreerd Load Management

Het innovatieve Load Management zorgt ervoor dat de performance van het systeem door het lastmanagement van de voedingsstromen optimaal benut wordt. Stroom- en spanningswaarden kunnen per kanaal geregistreerd en geanalyseerd worden. De grenswaarden voor overbelasting kunnen per kanaal ingesteld worden. Hierdoor kunnen fouten in geval van storingen sneller en gedifferentieerd herkend en voorspeld worden – een essentiële voorwaarde met betrekking tot het toekomstgerichte vooruitziende onderhoud.

Uw voordelen:

  • Performante voeding met maximaal 2 x 16 A en tot wel 4A per IO-Link port
  • Instelbare begrenzing van uitgangsstromen
  • Bewaking van de stroombehoefte
  • Definitie van voor- en hoofdalarmen
  • Bewaking van spanning en stroom (per kanaal en over alle modules)
  • Kanaalgebonden temperatuurbewaking
{"container":false,"catalogVersion":"nl-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":2,"type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA4N05UIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibmwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_000087NT","quote":"Hierdoor worden projectplanning en bekabeling aanzienlijk vereenvoudigd. Bovendien ontstaan volledig nieuwe mogelijkheden voor de diagnose, de parametrering en de identificatie van apparaten.","modifiedtime":"2025-07-02T22:16:04+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"image":{"code":"MM-4843 IO Field_WAGO9345_2000x2000","altText":null,"imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/MM-4843-IO-Field-WAGO9345-2000x2000-2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTQyNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzVaQzlvWlRrdk1UQTBNekkyTmpReE5ERTROVFF1YW5CbnxkNTQ2ZTQ2NDZhOTBjMjgwYzBlMmNlMzgxNTgwYzJlMzE2YzNhY2Q4MDYyMWNiYjEyYTExMTNmODBkNzYzM2Y1","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/MM-4843-IO-Field-WAGO9345-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODAyMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzRaUzlvTW1Vdk1UQTBNamt6TnpNMk5EUTRNekF1YW5CbnxhYzI1MjJmMDVmNWFkOGYyNjE4YWU5ZjQwYmM1N2NiOTY1ZDcwNTJmNThiMTkwNTZjNGJiNzBhMzM3NzM0ZTc4","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/MM-4843-IO-Field-WAGO9345-2000x2000-1280?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDA1NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzNZaTlvT1RZdk1UQTBNekkyTmpNMk9ETXhNREl1YW5CbnwyYzRmYmI1ZWY5OTAyZTRjNjYzNWFmYzk1Y2UyZjg4OGM0MzkxZWJmMGNiZjhlYjBlZWEwMGNiNWRmZTNiN2U4","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/MM-4843-IO-Field-WAGO9345-2000x2000-1024?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDI1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFXMWhaMlZ6TDJnek1TOW9ObVl2TVRBME16STJOak00TkRZNU5ESXVhbkJufDE0OTM3N2Y0YjgyY2EwNjUwMGRmZjZmNjZkZTNkMTQwYjUxZTI2OThlNjQ1MTljMWJkMzc0NzYzMmQ4OGM1Y2I","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/MM-4843-IO-Field-WAGO9345-2000x2000-768?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTUxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFXMWhaMlZ6TDJnMFl5OW9aREF2TVRBME16STJOak01Tnpnd01UUXVhbkJufDU5MGFmOTg1NTgxZTU3NDdkODYzOTY0Njk2ZTc3Yzc2YzUyNzFhZTA3ZTQ3MGE3OTAzNTQ1OTZjYTRiYWJhMzI","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/MM-4843-IO-Field-WAGO9345-2000x2000-480?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzQyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFXMWhaMlZ6TDJoaFlTOW9PRFF2TVRBME16STJOalF5TnpJNU1qWXVhbkJufDk3MDg3ZWI2ZDg0ZThmMmM4Y2EyNDQyNGQ3MWZmYTNhZDcwMTUwZjVhYjE3Y2I0OWNlODg5NWYwZGQ0ODY1N2E","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/MM-4843-IO-Field-WAGO9345-2000x2000-200?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDIyfGltYWdlL2pwZWd8YVcxaFoyVnpMMmd6TVM5b05qZ3ZNVEEwTXpJMk5qUTNNekUyTnpndWFuQm58NzZkYzYxOTQ5NTBkYTMwOGFmZTRmNjc1MzQxMzg3NTBlMjg5MTAyNjViMjQzOTIwNjQwYjgwNTliMTg2YTMxOQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":null},"lastLoad":1751494564031,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Helmut Börjes, Product Manager bij WAGO GmbH & Co. KG</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc18wMDAwMUFIOSIsImNhdGFsb2dJZCI6Im5sLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"Quote_Boerjes","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2020-11-06T12:08:28+0000","actions":[],"contentVersion":2,"parents":[]}

"All-in-one"-oplossing dankzij IO-Link

In combinatie met IO-Link weet het I/O SYSTEM Field te overtuigen als flexibele "I/O-Distributor" bij de registratie en verdeling van gegevens. De communicatiestandaard maakt een perfecte gegevensstroom van besturings- tot sensor- en actuatorniveau mogelijk. Hierdoor worden projectplanning en bekabeling aanzienlijk vereenvoudigd. Bovendien ontstaan volledig nieuwe mogelijkheden voor de diagnose, de parametrering en de identificatie van apparaten.

Uw voordelen:

  • Consistente cloud- en veldbuscommunicatie met IO-Link
  • Eenvoudige bedrading bij de projectering en de vervanging van apparaten
  • Maximaal 8 IO-Link hubs per module - maximaal 4 A per port - maximaal 128 digitale IO's op één master
  • Korte kabeltrajecten door stertopologie
  • Besparing op IP-adressen

Tooling

De nieuwe configurator ondersteunt IO-Link V1.0 (IODD V1.0.1) en IO-Link V1.1 (IODD V1.1). Met deze tool kunnen alle IP67-modules van het WAGO I/O SYSTEM Field, alle IO-Link masters en IO-Link devices van WAGO alsook alle IO-Link devices van andere fabrikanten geconfigureerd worden. Ontbrekende IODD's kunnen eenvoudig via de IODD Finder gezocht en geïntegreerd worden. De tool kan als zelfstandig programma gebruikt of via TCI (Tool Calling Interfaces) in de PLC-programmeersoftware geïntegreerd worden.

Uw voordelen:

  • Configurator voor IO-Link Masters van WAGO en andere IO-Link Devices
  • Automatische download van ontbrekende IODD's via de IODD Finder
  • Integreerbaar in engineering systemen met TCI-interface

Artikelnummer licentie (WAGO DRM): 2759-0106/1121-1000

Registreer uzelf en test onze engineering software 30 dagen gratis.

WAGO-app I/O Field

De app voor het I/O-SYSTEM Field is een app voor onderhoud, diagnose, bediening en monitoring. Met de app kunnen zowel voor de veldbusmodules als voor de IO-Linkhubs productgegevens weergegeven, instellingen verricht en parameters aangepast worden. De communicatie vindt plaats via de Bluetooth®-interface, na het scannen van een datamatrixcode voor de productkeuze. Actuele meetwaarden van een port kunnen weergegeven (temperatuur, spanning, stroom, status) en geconfigureerd (o.a. bedrijfsmodus, filter) worden.

  • Identificatie via datamatrixcodes
  • Communicatie via Bluetooth®
  • Download van de IODD's (IODD Finder)
  • Toegang tot alle proces- en parametergegevens
  • Toewijzen van uitgangen (DO)
  • Beheer van gegevensbladen, handboeken enz.
  • Beheer van gebruikers en rechten

Mediatheek

{ "id": "comp_de_0000B9VY", "headline": "Overzicht", "duration": "38:60", "videos": [ { "uid": "item_de_0000BCZ3", "videoId": "xk2aQnYKYr1tmm7N-5Ue7", "caption": "Toekomstbestendig automatiseren", "subtitleLanguage": "", "hostedOnTwentyThree": false, "imageUrl": "https://wagovideo.akamaized.net/public/videos/-xk2aQnYKYr1tmm7N-5Ue7/thumbnails/active?quality=1080p&cache-buster=a2fc9a&file-name=971373.4990.1080p.jpeg", "thumbnail": { "altText": "Thumbnail_IO_System Field-Automatisieren.JPG", "url": "/medias/Thumbnail-IO-System-Field-Automatisieren.JPG?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjMyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmc1T1M4eE1qSXpNemN6TkRReU1qVTFPQzlVYUhWdFltNWhhV3hmU1U5ZlUzbHpkR1Z0SUVacFpXeGtMVUYxZEc5dFlYUnBjMmxsY21WdUxrcFFSd3xmMDkxYTBlOGE2MGJkZjYyZTEyNjAyMTM2OGQ4OWNmZTIzZDRhNDdiNWEwYzc5YWYwNzdhNGI5ZjE1ODdmZTAy", "convertedMedias": [ { "code": "2000_Thumbnail_IO_System Field-Automatisieren.JPG", "url": "/medias/2000-Thumbnail-IO-System-Field-Automatisieren.JPG?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Njc4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmc1WVM4eE1qSXpNemN6TkRRNE9EQTVOQzh5TURBd1gxUm9kVzFpYm1GcGJGOUpUMTlUZVhOMFpXMGdSbWxsYkdRdFFYVjBiMjFoZEdsemFXVnlaVzR1U2xCSHxiYmFjYjlmNGI5Y2ZkOGQ1MmI3NDRmYjRhMjMwZTc3MjU0ZjM1M2Y4ZTBjNDRiODMwODAxY2U0Yjk0M2EzMjA1", "altText": "Thumbnail_IO_System Field-Automatisieren.JPG", "format": "2000" } ,{ "code": "1440_Thumbnail_IO_System Field-Automatisieren.JPG", "url": "/medias/1440-Thumbnail-IO-System-Field-Automatisieren.JPG?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Njc4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmc1WkM4eE1qSXpNemN6TkRVMU16WXpNQzh4TkRRd1gxUm9kVzFpYm1GcGJGOUpUMTlUZVhOMFpXMGdSbWxsYkdRdFFYVjBiMjFoZEdsemFXVnlaVzR1U2xCSHw2YmUwMGU4Y2JiMDI1MDM0YTc2MjUzYmY5Y2E3NGFlZDIxMGY5Yjc3OGM2YWI0ZjdlZTM2MDZlMDQxYmNjN2Vj", "altText": "Thumbnail_IO_System Field-Automatisieren.JPG", "format": "1440" } ,{ "code": "1280_Thumbnail_IO_System Field-Automatisieren.JPG", "url": "/medias/1280-Thumbnail-IO-System-Field-Automatisieren.JPG?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Njc4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmhoTUM4eE1qSXpNemN6TkRZeE9URTJOaTh4TWpnd1gxUm9kVzFpYm1GcGJGOUpUMTlUZVhOMFpXMGdSbWxsYkdRdFFYVjBiMjFoZEdsemFXVnlaVzR1U2xCSHw5ZWUzYzBlY2UwZjNiNDdkY2UwNmMzZjJjYjkyZWMyMjNmZDM0NDg3YTc3YzJhOWNhZDZiMjkyYTA5Yzc0ZDQz", "altText": "Thumbnail_IO_System Field-Automatisieren.JPG", "format": "1280" } ,{ "code": "1024_Thumbnail_IO_System Field-Automatisieren.JPG", "url": "/medias/1024-Thumbnail-IO-System-Field-Automatisieren.JPG?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDQxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmhoTVM4eE1qSXpNemN6TkRZNE5EY3dNaTh4TURJMFgxUm9kVzFpYm1GcGJGOUpUMTlUZVhOMFpXMGdSbWxsYkdRdFFYVjBiMjFoZEdsemFXVnlaVzR1U2xCSHwzN2VhNTk1ZDY4MWM5ZGI4MWRjMTZlMWE4MThmY2ExZjQ3ZjM3NjFjNWI1ZTc0ZjA1MTJmNjJhNGE3MTgzYTZk", "altText": "Thumbnail_IO_System Field-Automatisieren.JPG", "format": "1024" } ,{ "code": "768_Thumbnail_IO_System Field-Automatisieren.JPG", "url": "/medias/768-Thumbnail-IO-System-Field-Automatisieren.JPG?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzAyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmhoTkM4eE1qSXpNemN6TkRjMU1ESXpPQzgzTmpoZlZHaDFiV0p1WVdsc1gwbFBYMU41YzNSbGJTQkdhV1ZzWkMxQmRYUnZiV0YwYVhOcFpYSmxiaTVLVUVjfDdlZWVkYzgxMjY4NWRhODc5ZjY1MjkzODQxZDRlNThkYmEwN2JiYzUxMTQ1NzkwZWM5OWM0ZjYzY2ExMWZiNDQ", "altText": "Thumbnail_IO_System Field-Automatisieren.JPG", "format": "768" } ,{ "code": "480_Thumbnail_IO_System Field-Automatisieren.JPG", "url": "/medias/480-Thumbnail-IO-System-Field-Automatisieren.JPG?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQ4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmhoTnk4eE1qSXpNemN6TkRneE5UYzNOQzgwT0RCZlZHaDFiV0p1WVdsc1gwbFBYMU41YzNSbGJTQkdhV1ZzWkMxQmRYUnZiV0YwYVhOcFpYSmxiaTVLVUVjfDQ1MTg5M2EwYTFkNWY3MmRmZDUwYjRjZTdlZTMzMTYzZDMwOTM3YzE0ZWQzZWZmZTc3MjIxZTVlZDRmNTU4M2Y", "altText": "Thumbnail_IO_System Field-Automatisieren.JPG", "format": "480" } ,{ "code": "397_Thumbnail_IO_System Field-Automatisieren.JPG", "url": "/medias/397-Thumbnail-IO-System-Field-Automatisieren.JPG?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzgzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmlMMmhoTnk4eE1qSXpNemN6TkRnNE1UTXhNQzh6T1RkZlZHaDFiV0p1WVdsc1gwbFBYMU41YzNSbGJTQkdhV1ZzWkMxQmRYUnZiV0YwYVhOcFpYSmxiaTVLVUVjfDE1YWM0MGU3MDU1ZmQyNWMzYTBkNjAxMjYyMzJlZjI1YzEyMDVlNjQxMzllNjBkNThhNmNkZjRkODczNDY3OWQ", "altText": "Thumbnail_IO_System Field-Automatisieren.JPG", "format": "397" } ,{ "code": "290_Thumbnail_IO_System Field-Automatisieren.JPG", "url": "/medias/290-Thumbnail-IO-System-Field-Automatisieren.JPG?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzg5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTVMMmhoWVM4eE1qSXpNemN6TkRrME5qZzBOaTh5T1RCZlZHaDFiV0p1WVdsc1gwbFBYMU41YzNSbGJTQkdhV1ZzWkMxQmRYUnZiV0YwYVhOcFpYSmxiaTVLVUVjfGM2ODBjYzg4NjlhMTBlYmUwYmNmZTJlMDM2MGY2YTk4NzFjZTEwZTkyMDJiZjllNGRmM2Q1NzllMTFmZTVhMWE", "altText": "Thumbnail_IO_System Field-Automatisieren.JPG", "format": "290" } ,{ "code": "200_Thumbnail_IO_System Field-Automatisieren.JPG", "url": "/medias/200-Thumbnail-IO-System-Field-Automatisieren.JPG?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MzExfGltYWdlL2pwZWd8YUdJMUwyaG1OUzh4TWpJek16Y3pOVEF4TWpNNE1pOHlNREJmVkdoMWJXSnVZV2xzWDBsUFgxTjVjM1JsYlNCR2FXVnNaQzFCZFhSdmJXRjBhWE5wWlhKbGJpNUtVRWN8NWEwMTdhMTc2MGQyMmNhNzg1M2QzNDg3NTM0M2EzYjA3NjFmNTNiODI0ODkwNzQ3ZWU3YTNjZTBhM2YzMmViNQ", "altText": "Thumbnail_IO_System Field-Automatisieren.JPG", "format": "200" } ,{ "code": "1600_Thumbnail_IO_System Field-Automatisieren.JPG", "url": "/medias/1600-Thumbnail-IO-System-Field-Automatisieren.JPG?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Njc4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXpMMmhtTmk4eE1qSXpNemN6TlRBM056a3hPQzh4TmpBd1gxUm9kVzFpYm1GcGJGOUpUMTlUZVhOMFpXMGdSbWxsYkdRdFFYVjBiMjFoZEdsemFXVnlaVzR1U2xCSHw3Yzc4NTlhMmIyYWFjMmU3MjczZmEzMDkyMTdkNzZmNDVlOWUxMTgzYzhjMTVlYzhlYjhlZTc0ZTVkMDc3NmUx", "altText": "Thumbnail_IO_System Field-Automatisieren.JPG", "format": "1600" } ] }, "title": "I/O-SYSTEM Field", "duration": "32:48" } ,{ "uid": "item_de_0000BCZ4", "videoId": "3MGAZ4BGNCiSJMLMcMJeML", "caption": "Uitgebreide netwerkconnectiviteit", "subtitleLanguage": "", "hostedOnTwentyThree": false, "imageUrl": "https://wagovideo.akamaized.net/public/videos/3MGAZ4BGNCiSJMLMcMJeML/thumbnails/active?quality=1080p&cache-buster=bed89f&file-name=1013407.20000.1080p.jpeg", "thumbnail": { "altText": "Thumbnail_Field_ohne_App.JPG", "url": "/medias/Thumbnail-Field-ohne-App.JPG?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTc5NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJnek9TOHhNakl6TXpjek16Y3dNVFkyTWk5VWFIVnRZbTVoYVd4ZlJtbGxiR1JmYjJodVpWOUJjSEF1U2xCSHxmZTYwOGE0ZGZmNjM2NjI1YmZkZGQ5MzEwMjdmNDFhNzJlZmNjYjc2ZDQ1MWRjZDNiYjQ1MTk1NWM3N2E5NDAw", "convertedMedias": [ { "code": "2000_Thumbnail_Field_ohne_App.JPG", "url": "/medias/2000-Thumbnail-Field-ohne-App.JPG?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU0NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJnellTOHhNakl6TXpjek16YzJOekU1T0M4eU1EQXdYMVJvZFcxaWJtRnBiRjlHYVdWc1pGOXZhRzVsWDBGd2NDNUtVRWN8NTgxZjNhMjIzN2JiNzQxODA2ZmYzNDY1OGUzZDliZDJiYjNlNGNjY2EwZDFjMmJhZDM2YTkxNGZlNDBjNDY4Mw", "altText": "Thumbnail_Field_ohne_App.JPG", "format": "2000" } ,{ "code": "1440_Thumbnail_Field_ohne_App.JPG", "url": "/medias/1440-Thumbnail-Field-ohne-App.JPG?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDkwNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnelpDOHhNakl6TXpjek16Z3pNamN6TkM4eE5EUXdYMVJvZFcxaWJtRnBiRjlHYVdWc1pGOXZhRzVsWDBGd2NDNUtVRWN8ODUyNGE3NWVhNzU5NzBkOTYyM2JlZjVjNThjN2I3MjQ0MDAzN2FkNThjYTgwYTA0NDg5MTJkMDJhOWJjZTcyMg", "altText": "Thumbnail_Field_ohne_App.JPG", "format": "1440" } ,{ "code": "1280_Thumbnail_Field_ohne_App.JPG", "url": "/medias/1280-Thumbnail-Field-ohne-App.JPG?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDU2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmd6WlM4eE1qSXpNemN6TXpnNU9ESTNNQzh4TWpnd1gxUm9kVzFpYm1GcGJGOUdhV1ZzWkY5dmFHNWxYMEZ3Y0M1S1VFY3wyZDVkYTlhMmE0ZDUxNWEwMzQ3NTgzODEyYzA0YTBmYjQ2NGQ5OWIzZWFjNmFiZWY1MzUxNzQ1N2Q3ZWJhYTgz", "altText": "Thumbnail_Field_ohne_App.JPG", "format": "1280" } ,{ "code": "1024_Thumbnail_Field_ohne_App.JPG", "url": "/medias/1024-Thumbnail-Field-ohne-App.JPG?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDc2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmcwTVM4eE1qSXpNemN6TXprMk16Z3dOaTh4TURJMFgxUm9kVzFpYm1GcGJGOUdhV1ZzWkY5dmFHNWxYMEZ3Y0M1S1VFY3w4MTYwYTQ4MTYyM2Q5MDZmMjc4NTQxY2Q3YTJlMmIxMDkyYjg1MWE4NGE0NWY2YjdiYjFjYjkyMDZkNTI4MDcy", "altText": "Thumbnail_Field_ohne_App.JPG", "format": "1024" } ,{ "code": "768_Thumbnail_Field_ohne_App.JPG", "url": "/medias/768-Thumbnail-Field-ohne-App.JPG?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjY2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmpMMmc0WXk4eE1qSXpNemN6TkRBeU9UTTBNaTgzTmpoZlZHaDFiV0p1WVdsc1gwWnBaV3hrWDI5b2JtVmZRWEJ3TGtwUVJ3fDFkMzI5MDA1Y2E3NWU1MzllN2JkOWRkYjIwMDE3YmQ3OWE5MDQwODNiNDBjYTlmYzA5YThjMWUzMTRjMWNmYzU", "altText": "Thumbnail_Field_ohne_App.JPG", "format": "768" } ,{ "code": "480_Thumbnail_Field_ohne_App.JPG", "url": "/medias/480-Thumbnail-Field-ohne-App.JPG?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDMyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmpMMmc0WXk4eE1qSXpNemN6TkRBNU5EZzNPQzgwT0RCZlZHaDFiV0p1WVdsc1gwWnBaV3hrWDI5b2JtVmZRWEJ3TGtwUVJ3fGZiMjU2MTg0NTMwNmQxOWYzNzA2ODMyMWFhM2RiODA3MDBlYzA3NGVjOGQ0NGYwMTk3NDZkOWY1YWU1OWVmMWY", "altText": "Thumbnail_Field_ohne_App.JPG", "format": "480" } ,{ "code": "397_Thumbnail_Field_ohne_App.JPG", "url": "/medias/397-Thumbnail-Field-ohne-App.JPG?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDE3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmc0Wmk4eE1qSXpNemN6TkRFMk1EUXhOQzh6T1RkZlZHaDFiV0p1WVdsc1gwWnBaV3hrWDI5b2JtVmZRWEJ3TGtwUVJ3fDIxNmE0NGJlMzZiYmQxZmU3YTE1ZDVmNTNkZTI1NDE2NjVmMDlkYjVkOTlkNzliMDAwOTY3Mjk2ODc1NmYwODQ", "altText": "Thumbnail_Field_ohne_App.JPG", "format": "397" } ,{ "code": "290_Thumbnail_Field_ohne_App.JPG", "url": "/medias/290-Thumbnail-Field-ohne-App.JPG?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmc1TWk4eE1qSXpNemN6TkRJeU5UazFNQzh5T1RCZlZHaDFiV0p1WVdsc1gwWnBaV3hrWDI5b2JtVmZRWEJ3TGtwUVJ3fDRmZmNlOWJlZTkwMWY5NjdmY2Q0NmViZTg4MWQ3ZGM4ZjNiMmI1NmZhM2UyNmFkMGUyNDE0MTZlYzY2NWY5YjY", "altText": "Thumbnail_Field_ohne_App.JPG", "format": "290" } ,{ "code": "200_Thumbnail_Field_ohne_App.JPG", "url": "/medias/200-Thumbnail-Field-ohne-App.JPG?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NTY3fGltYWdlL2pwZWd8YURsa0wyZzVNeTh4TWpJek16Y3pOREk1TVRRNE5pOHlNREJmVkdoMWJXSnVZV2xzWDBacFpXeGtYMjlvYm1WZlFYQndMa3BRUnd8YjFkMzgxYjhhZDMyNDM2ZDE0M2Y5OTc0OWQwYWQ0MmJhM2ViM2MxZjllNmNhYTEyZDM5OGFjYWM5Mzg5N2Y2Ng", "altText": "Thumbnail_Field_ohne_App.JPG", "format": "200" } ,{ "code": "1600_Thumbnail_Field_ohne_App.JPG", "url": "/medias/1600-Thumbnail-Field-ohne-App.JPG?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjgyNTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxpTDJnNU5pOHhNakl6TXpjek5ETTFOekF5TWk4eE5qQXdYMVJvZFcxaWJtRnBiRjlHYVdWc1pGOXZhRzVsWDBGd2NDNUtVRWN8ZDQ3ZDUyZTliMmI5ZDU1OTdhMDU2MWMzY2RkZDZjMTM1YmZlYTNmZTNlN2VhY2RlMmYyYzI4ODlhMjcwZTdlMg", "altText": "Thumbnail_Field_ohne_App.JPG", "format": "1600" } ] }, "title": "I/O-SYSTEM Field", "duration": "6:12" } ] }

Referenties

Zaagsystemen automatiseren
met het I/O SYSTEM in IP67

Het in Bayreuth (Zuid-Duitsland) gevestigde bedrijf Burkhardt-Löffler produceert systemen voor de steenbewerking, en vertrouwt bij de automatisering op producten van WAGO. Bij een nieuw ontwikkelde zaag zorgt het WAGO I/O-SYSTEM Field voor de benodigde connectiviteit. De oplossing weet onder andere te overtuigen met de eenvoudige bekabeling, de vrije parametrering van de in- en uitgangen, de beschermingsklasse IP67 - én de snelle implementatie.

MM-39620_GWA_Reference_Burkhardt_Loeffler_EM211196_2000x1125.jpg

Passende onderwerpen

"Made for TSN"

De industriële communicatie moet snel, realtime en gestandaardiseerd zijn om een toekomstbestendige productie mogelijk te maken. "Time Sensitive Networking" (TSN) is hiervoor een essentiële factor, aangezien het de performance van industriële netwerken aanzienlijk kan verhogen.

MM-4696_LP_full_SPS_TSN_2000x1125_.jpg

Toekomstgericht communiceren met IO-Link

IO-Link is de flexibele interface voor de registratie van gegevens op veldniveau. De open communicatiestandaard maakt een perfecte gegevensstroom van sensor- tot besturingsniveau mogelijk. Hierdoor worden projectplanning en bekabeling aanzienlijk vereenvoudigd.

MM-22272_new_website_page_IO-Link_loesungen_2000x1125.jpg
Uw contactpersoon bij WAGO

Andere serviceaanbiedingen:

Ook interessant

Passende onderwerpen en producten

Open automatiseren met WAGO

Wij bieden u individuele en aanpasbare oplossingen. Wij staan u graag terzijde op weg naar de digitale toekomst! #openandeasy

2000-MM-400936-new-website-page-open-wago-automation-2000x1125-1-.jpg

WAGO Cloud

Verbindt de analoge met de digitale wereld. Schaalbaar, veilig, universeel. Met de WAGO Cloud beschikt u over een oplossing die u als IoT-platform alsook voor de centrale visualisatie van gegevens kunt gebruiken, ongeacht de locatie.

cloud-2000x1125px.jpg

Allround I/O-systemen

Zowel in als buiten de schakelkast: met de I/O-systemen van WAGO is de automatisering overal daar mogelijk waar u dat wilt – zelfs onder extreme omstandigheden.

Gruppenbild_automation_io-systeme_2020_03_2000x1125_.jpg