[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
verbindungsdosenklemmen-serie-2273-243-2000x2000px.jpg

WAGO lasklemmen

Lasklemmen (steekklemmen)

Ons productportfolio bestrijkt een groot bereik van verschillende dwarsdoorsneden: de lasklemmen van de MICRO-serie 243 zijn speciaal ontworpen voor kleine diameters (bijv. voor zwakstroominstallaties). De serie 2273 verbindt massieve geleiders tot maximaal 2,5 mm2; de serie 773 echter tot 4 mm2/6mm".

De voordelen
  • Compacte afmetingen
  • Snelle installatie door eenvoudig steken van de massieve geleiders
  • Geleideraansluiting zonder werktuig
  • Gebruik in verdelers met behulp van bevestigingsadapters
  • Herbruikbaar
  • Transparante behuizing voor visuele positieregeling van de geleider

WAGO lasklemmen met (las)klem de beste kwaliteit!

WAT IS EEN LASKLEM?
HOE GEBRUIK IK EEN LASKLEM?

Met een lasklem kun je op eenvoudige en snelle manier massieve en of samengeslagen aders met elkaar verbinden of wel aan elkaar lassen. Met de lasklemmen van WAGO maak je op een veilige en snelle manier elektrische verbindingen.

De gestripte elektriciteitsdraad (stug) wordt eenvoudig in de klem gestoken en maakt vervolgens contact met de andere ingeklemde draden, waardoor er een elektrische verbinding tot stand komt.
De lasklemmen van WAGO zorgen van oudsher voor een eenvoudige, snelle én veilige installatie van massieve (stugge) geleiders.
2773-0000.jpg

Micro lasklemmen serie 243

Maximaal 8 massieve geleiders met een diameter van 0,6 tot 0,8mm² kunnen worden aangesloten op de MICRO lasklemmen. De WAGO MICRO lasklemmen zijn geschikt voor massieve geleiders. Zo kunnen ze worden gebruikt in bijvoorbeeld installaties van deurbellen en intercom systemen. Met behulp van een bevestigingsadapter is bevestiging op een DIN-rail mogelijk. De MICRO lasklemmen zijn verkrijgbaar in het donkergrijs, rood, lichtgrijs en geel.

Dankzij de PUSH-IN aansluittechniek kunnen de geleiders rechtstreeks zonder gereedschap worden aangesloten.

Lasklemmen serie 2273

De lasklemmen 2273 met kleur codering en transparante behuizing. Zo is makkelijker te zien of de aders correct zijn aangesloten.

De lasklemmen zijn geschikt voor 0,5 tot 2,5mm², en een maximaal stroom van 24A. Ze zijn leverbaar in 2, 3, 4, 5 en 8 voudig.

Lasklemmen serie 773

De serie 773 bevat lasklemmen voor zowel 4mm² en 6mm². De 4mm² lasklemmen zijn kleurgecodeerd en leverbaar in 2, 4 en 6 voudige variant en geschikt voor 32A . De 6mm² lasklem is in een 3 voudige versie leverbaar welke geschikt is voor 41A.

Lasklemmen voor Ex toepassingen

De lasklemmen voor Ex-toepassingen zijn leverbaar in een 2, 4, 6, en 8 voudige klem voor max 2,5 mm² en in een 3 voudige uitvoering voor aders tot 6 mm².

Bevestigingsadapters

Voor al onze lasklemmen hebben wij bijpassende montageadapters beschikbaar.

De bevestigingsadapters kunnen eenvoudig op een DIN-rail worden bevestigd. Een ruim bemeten markeringsoppervlak biedt u voldoende ruimte voor duidelijke markeringsmogelijkheden, bijvoorbeeld met een viltstift of met zelfklevende markeringsstroken.

2273-500 adapter.JPG

Gebruik van lasklemmen in groepenkasten en verdelers

De norm Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen NEN-EN-IEC 61439 verplicht een deugdelijke gefixeerde verbinding te maken die een vast deel uitmaakt van de installatie. Dit kan gerealiseerd met rijgklemmen gemonteerd op een DIN-rail. Echter kan dit ook met lasklemmen die in een bevestigingsadapter op een DIN-rail worden gemonteerd.

Lees hierover alles in ons e-book.

Lassen in verdelers.JPG
Uw contactpersoon bij WAGO

Andere serviceaanbiedingen: