MM-384645_new_landing-page_WAGO_hebel¬_hebelkampagne_005_2000x666.jpg

Kiezen voor een hendel? Kies voor WAGO!

De hendeltechnologie van WAGO

De hendeltechnologie van WAGO is een wereldwijd zelfverklarende aansluittechnologie, die alleen in combinatie met de push-in veeraansluittechnologie verkrijgbaar is. Gereedschap en adereindhulzen zijn bij deze snelle bedieningsvariant overbodig. De oranje hendel wordt gewoon met de hand bediend. De klempositie kan intuïtief geopend en gesloten worden, en dat gaat net zo eenvoudig als bijvoorbeeld het openen en sluiten van een waterkraan. Bovendien signaleert de eenduidige positie van de hendel of de klempositie geopend of gesloten is. De hendel van WAGO is niet alleen eenvoudig te bedienen, maar biedt ook een betrouwbaar en veilig contact en maakt de bedrading een stuk gemakkelijker.

  • Eenvoudig te openen en te sluiten voor een intuïtief gebruik

     

  • Verbinden en loskoppelen van geleiders zonder gereedschap
  • Snellere en comfortabelere aansluiting

  • Veilig contact

Net zo eenvoudig als "PSSSHHT, PLOP, MHMM!"

De hendel die binnen luttele seconden voor stroom zorgt!

Innovatieve uitvindingen zijn er ook op het gebied van elektrische verbindingen. Dankzij de hendel van WAGO is het ongekend eenvoudig, intuïtief én veilig om contacten via klemmen, verbindingsstekkers enz. tot stand te brengen. Dit kost minder tijd – en minder zenuwen. En dat geheel zonder extra gereedschap.

MM-384645_new_landing-page_WAGO_hebel¬_hebelkampagne_005_2000x1125_.jpg

Net zo simpel als het opendraaien van een kraan.

De hendel die het werk gemakkelijker maakt!

Kent u het oude liedje "In naam van Oranje, doe open de poort" nog? In een nieuwere versie zou de "poort" wel eens door een "hendel" vervangen kunnen worden. Dankzij de hendel van WAGO is het ongekend eenvoudig, intuïtief én veilig om contacten via klemmen, verbindingsstekkers enz. tot stand te brengen. Dit kost minder tijd – en minder zenuwen. En dat geheel zonder extra gereedschap.

MM-384645_new_landing-page_WAGO_hebel¬_wasserhahn_V3_2000x1125_.jpg

Net zo eenvoudig als "KLAAR IS KEES!"

De hendel die orde schept!

"Klaar is Kees" zult u vast en zeker ook al eens gezegd hebben. Misschien ook wel "Opgeruimd staat netjes"! Dankzij de hendel van WAGO is het ongekend eenvoudig, intuïtief én veilig om contacten via klemmen, verbindingsstekkers enz. tot stand te brengen. Dit kost minder tijd – en minder zenuwen. En dat geheel zonder extra gereedschap.

Net zo eenvoudig als "LICHT AAN!"

De hendel waardoor een lampje gaat branden!

Waarom dit al bij zoveel mensen de knop heeft omgezet? Omdat het dankzij de hendel van WAGO ongekend eenvoudig, intuïtief en veilig is om contact via klemmen, verbindingsstekkers enz. tot stand te brengen. Dit kost minder tijd – en minder zenuwen. En dat geheel zonder extra gereedschap.

Producten met hendel van WAGO

Mid gecertificeerde energiemeter

MM-10960_MID_energy_meters_2000x2000.jpg

Aansluitklemmen van WAGO met bedieningshendel, drukknop of bedieningsopening

betaetigungsvarianten_topjob-s_keyvisual_2000x2000.jpg

Wat is een lasklem? Hoe gebruik ik een lasklem? 

Uitleg lasklem
Compact Splicing Connectors for solid, stranded and fine-stranded conductors for 12-24 AWG and 10-20 AWG

Printklemmen en -connectoren met hendel

Leistungselektronik_Key-Visual_2000x2000px.jpg