[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Thema's

Aansluiting voor verbruiksmeters van alle fabrikanten: de M-bus

De M-bus – van nature een voordelige veldbus.

Het op een master/slave-proces baserende M-bus-systeem kan in lijn-, ster- of boomtopologie worden gebruikt. De master voorziet de seriële bus van stroom en verwerkt de gegevens van de M-bus-slaves (meetapparaten).

Samenvatting van de eigenschappen van de M-bus:

  • Alle verbruiksmeters worden via één kabel (bus) met een centrale verbonden.
  • Er zijn busdeelnemers verkrijgbaar die direct via de tweedraads bus van spanning worden voorzien.
  • Apparaten van verschillende fabrikanten kunnen op één bussysteem worden aangesloten. Hierdoor is de gebruiker niet aan een bepaalde fabrikant gebonden.

Beschrijving van de M-bus

De M-bus is een voordelige veldbus voor de overdracht van energieverbruiksgegevens Een centrale master – een WAGO controller met nageschakelde converter is voldoende - communiceert via een tweedraads bus met de busdeelnemers (per segment max. 250 slaves), bijvoorbeeld calorimeters, watermeters, stroommeters, gasmeters en sensoren en actuatoren.

Gebruik van de M-bus

De M-bus wordt gebruikt voor het uitlezen van energieverbruiksgegevens van stroommeters, calorimeters, gasmeters, watermeters en diverse sensoren en actuatoren van verschillende fabrikanten. Als efficiënt meetsysteem voor de registratie van verbruiksgegevens wordt de M-bus vaak gebruikt in de omgeving van gebouwbeheersystemen.

Uw voordelen van de M-bus-master

  • Directe (zonder externe gateways/converters) en voordelige aansluiting van M-bus-apparaten op het I/O-systeem

  • Hoge mate van flexibiliteit door de combinatie met andere I/O's en interfaces van het I/O-systeem

  • Gebruik van meerdere modules bij grotere objecten

m-bus_systemgrafik_xx_170124_v2_2000x1125.jpg

Systeemoverzicht van de M-bus

M-bus-producten van WAGO

Uw contactpersoon bij WAGO

Andere serviceaanbiedingen: