Polyamide (PA66)
WAGO maakt gebruik van gemodificeerde, technisch halogeenvrije, vlamvertragende polyamide.
Het materiaal is corrosieneutraal en beschikt over moeilijk ontvlambare, zelfdovende eigenschappen (indeling conform UL 94-V0). De polyamide die bij WAGO wordt gebruikt, heeft een continue temperatuur conform UL 746C van 105 °C, op basis van de relatieve temperatuurindex RTIimp met plotselinge belasting. Dit zorgt ervoor dat de vereiste elektrische en mechanische eigenschappen van het isolatiemateriaal met een toereikende veiligheid gedurende langere periodes behouden blijven. De kortstondige maximale temperatuurgrens bedraagt 200 °C. Voor temperaturen tot -35 °C is aangetoond dat in praktijksituaties geen beschadiging van het isolatiemateriaal optreedt. In gemonteerde en aangesloten toestand kunnen alle producten van WAGO tot een temperatuur van -60 °C worden gebruikt. Het uit de omgeving opgenomen vocht, gemiddeld maximaal 2,5 %, wordt in de structuur gebonden, waardoor een optimale elasticiteit en breukveiligheid wordt bereikt. De basisstabilisatie van de polyamide van WAGO heeft de afgelopen jaren in de praktijk bewezen uitermate geschikt te zijn om beschadigingen door ozon of UV-straling in hiervoor bestemde toepassingsgebieden tegen te gaan. De weerbestendigheid is goed en de PA heeft ook bij gebruik in de tropen aan de verwachtingen voldaan. Vormstukken van polyamide zijn bestand tegen insectenplagen. Voor micro-organismen is geen bron van zuurstof of andere biogene elementen beschikbaar. Anaërobe culturen van in de grond levende bacteriën alsmede schimmels en enzymen veroorzaken geen nadelige veranderingen. Polyamide is bestand tegen de meeste brandstoffen, oliën en vetten alsmede tegen gebruikelijke reinigingsmiddelen zoals alcohol, Freon, Frigen en tetrachloorkoolstoffen. De bestendigheid tegen zuren is afhankelijk van het soort en de concentratie van het zuur en van de inwerkduur.
Isolatiematerialen worden bij WAGO in de productie gebruikt na het accepteren van fabriekstestcertificaten en gespecificeerde materiaaltests.
Glasvezelversterkte polyamide (PA66 GF)
WAGO maakt voor onderdelen met strenge mechanische eisen, zoals hendels, drukknoppen of zwaar belaste behuizingen, gebruik van glasvezelversterkte polyamide. Dit materiaal heeft aanzienlijk hogere mechanische eigenschappen in vergelijking met niet-versterkte polyamide. Over het algemeen worden materialen met een zeer goede kruipweerstand, ontvlambaarheidsklasse en een hoge temperatuurbestendigheid gebruikt.
Aanvullende gegevens kunt u in de tabel raadplegen.
Polyftalamide (PPA-GF)
De glasvezelversterkte hoogwaardige polyamidetypes PPA GF zijn vanwege de hoge hittebestendigheid, de lage afhankelijkheid van omgevingsomstandigheden en de goede materiaalsterkte voorbestemd voor toepassingen met hoge temperaturen. Dankzij de uitstekende kruipweerstand kunnen geminiaturiseerde componenten worden gerealiseerd. De brandbeveiligingsapparatuur maakt de classificatie in ontvlambaarheidsklasse V0 conform UL 94 mogelijk bij extreem dunne wanddiktes. PPA GF absorbeert slechts kleine hoeveelheden vocht uit de omgevingslucht en is daarom bijzonder geschikt voor THR-toepassingen en dunwandige, vormstabiele componenten.
Aanvullende gegevens kunt u in de tabel raadplegen.
Polyamide (PA46)
In vergelijking met PA66 vertoont PA46 een aanzienlijk hogere vormvastheid bij warmte. De relatieve temperatuurindex met plotselinge belasting
RTIimp bedraagt bij PA46 115 °C. De toegestane kortstondige temperatuur van het door WAGO gebruikte type bedraagt 280 ° C.
Aanvullende gegevens kunt u in de tabel raadplegen.
Polycarbonaat (PC)
Polycarbonaat wordt gekenmerkt door een hoge vormvastheid bij warmte. De elektrische en mechanische eigenschappen blijven volgens de UL Yellow Card tot ongeveer 120 ° C op een hoog niveau gehandhaafd. De goede isolerende eigenschappen en de vormstabiliteit zijn bijna onafhankelijk van de omgevingsvoorwaarden zoals luchtvochtigheid en temperatuur. Door de geringe krimp van het materiaal in het spuitgietproces kunnen zeer nauwkeurige vormdelen worden gerealiseerd. Polycarbonaat vertoont een zeer goede weersbestendigheid en weerstand tegen energierijke straling. Niet-gekleurde PC-onderdelen hebben een kristalheldere transparantie. Op basis van alle eigenschappen zoals vormstabiliteit, hittebestendigheid, vlambestendigheid, taaiheid en transparantie is PC een hoogwaardig materiaal dat in de elektrotechniek wijd verbreid toegepast wordt. Afhankelijk van de productvereisten gebruikt WAGO polycarbonaatsoorten in de ontvlambaarheidsklassen V2 en V0 conform UL 94. De gebruikte PC-typen zijn van gemiddelde viscositeit met een goede chemische weerstand.
Polybutyleentereftalaat (PBT)
Polybutyleentereftalaat wordt vanwege de evenwichtige combinatie van stijfheid en materiaalsterkte en een goede taaiheid en hittebestendigheid evenals de uitstekende dimensionale stabiliteit gebruikt. De elektrische en mechanische eigenschappen liggen op een hoog niveau en worden niet beïnvloed door de luchtvochtigheid. De brandbeveiligingsapparatuur is zoals gewoonlijk technisch vrij van schadelijke stoffen en het materiaal is geclassificeerd als V0.
Glasvezelversterkt polybutyleentereftalaat (PBT GF)
Glasvezelversterkt polybutyleentereftalaat wordt gekenmerkt door zeer goede mechanische en elektrische eigenschappen, met name bij geringe wanddiktes.
Het PBT-GF-type is ook geclassificeerd als V0 en is, net als de andere kunststoffen van WAGO, in technisch opzicht vrij van schadelijke stoffen.