Serie 294 verlichtingsklemmen
De serie 294 is ontwikkeld voor alle soorten geleiders met een maximale aansluitdoorsnede van 2,5 mm2, en is bij uitstek geschikt voor het gebruik in verwarming, airconditioning en pomp. Voor de universele aansluiting van verlichtingsarmaturen is de speciale Linect®-verlichtingsklem ideaal.
Voordelen:
- Max. aansluitdoorsnede 2,5 mm2
- Massieve, meeraderige en fijnaderige geleiders
- Drukknoppen: aan één zijde
- PSE-jet gecertificeerd

Serie 272 verlichtingsklemmen
De serie 272 verlichtingsklemmen is bij uitstek geschikt voor de aansluiting van massieve geleiders met een doorsnede van maximaal 2,5 mm2.
Voordelen:
- Max. aansluitdoorsnede 2,5 mm2
- Massieve geleiders
- Drukknoppen: aan één zijde, aan beide zijden en zonder drukknoppen
- UL-gecertificeerd

Serie 862 verlichtingsklemmen
De serie 862 verlichtingsklemmen is geschikt voor de aansluiting van maximaal vier geleiders per potentiaal met een aansluitdoorsnede van 0,5 tot 4 mm2.
Voordelen:
- Max. aansluitdoorsnede: 4 mm2
- Massieve, meeraderige en fijnaderige geleiders
- Drukknoppen: aan beide zijden
- PSE-jet gecertificeerd
- UL-gecertificeerd