[ ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
energiemanagement_normen_auditor_blau_gettyimages-571983571_2000x2000.jpg

Auditeurs worden strenger

In de toekomst zal het voor bedrijven een stuk moeilijker zijn om de energiemanagementsystemen in overeenstemming met de ISO 50001-norm te laten certificeren. Vanaf oktober 2017 moeten deze voor het eerst een meetbare verhoging van de energie-efficiëntie aan kunnen tonen, anders wordt het certificaat niet verleend.

De eisen aan energiemanagementsystemen conform de ISO 50000-normenreeks worden steeds strenger. Om hieraan te voldoen, moeten bedrijven een geschikt meetconcept ontwikkelen dat kan worden gebruikt om kerncijfers op een slimme en toekomstgerichte manier te definiëren. Samen houden we uw energiemanagementsysteem up-to-date en nemen we de stap naar meer efficiëntie.

Dit zijn onze onderwerpen:

  • Nieuwe normen voor uw energiemanagement
  • Langere audittijden, diepere inzichten
  • WAGO ondersteunt u bij het implementeren van de normen.
  • Technologie, precies zoals u deze nodig heeft

Energiemanagement met WAGO volgens de normen:

De vereisten nemen toe - wij ondersteunen u

De top 7 voordelen

Duidelijk gereguleerd, duidelijk voordeel: waarom ISO 50001: 2018 de moeite waard kan zijn voor uw bedrijf - op verschillende manieren.

De veilige weg naar (her) certificering

Nieuw, anders, meer: blijf op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen in de standaard en wat deze voor uw bedrijf betekenen.

Samen efficiënter

Dag energiemedewerker, hallo energieteam! Met steun van de managers denken en doen mensen efficiënter.

Nieuwe normen voor energiebeheer

Talrijke grote bedrijven in Duitsland zijn gecertificeerd volgens de ISO 50001-norm. Deze norm vereist het opzetten van een systematisch energiebeheer. ISO 50003 gaat nu nog een stap verder en vereist een voortdurende, systematische verbetering van de energie-efficiëntie. Dit vereist dat de auditor de opeenvolgende verbetering controleert en bevestigt tijdens de certificatie-audit. Met ISO 50003 worden aanvullende nieuwe normen van de ISO 50000-serie van kracht: ISO 50006 schrijft de eisen voor energiegerelateerde prestatiemetingen voor op basis van energiestartbasis (EnB) en energieprestatie-indicatoren (EnPl). ISO 50015 verwijst op zijn beurt naar het meten en verifiëren van energiegerelateerde prestaties van organisaties.

De ISO 50000-familie:

  • ISO 50001: Opzetten van een systematisch energiebeheer
  • ISO 50003: certificeringsinstructies voor auditors
  • ISO 50006: Ontwikkeling van energieprestatie-indicatoren
  • ISO 50015: Systematische meting

Langere audittijden, diepere controle

Tot nu toe werden factoren zoals de economische sector, het aantal werknemers of de complexiteit van het energiebeheer van een bedrijf, die voortvloeit uit het totale energieverbruik, het relatieve aandeel van energiebronnen en andere factoren, gebruikt als basis voor het bepalen van de audittijden die nodig zijn voor certificering volgens ISO 50001. Deze factoren geven aanleiding tot een basistijd van twee controledagen voor initiële certificering van industriële bedrijven en anderhalve dag voor niet-industriële energiebeheersystemen.

ISO 50003 laat deze indeling achterwege. Deze norm geeft meer gewicht aan bedrijfsspecifieke omstandigheden die de energieprestatie beïnvloeden, zoals het aantal significante energieverbruikers zoals machines of klimaatbeheersingssystemen. Bovendien wordt nu alleen gekeken naar personeel met een significante invloed op het energieverbruik, in plaats van alle medewerkers. Deze factoren leveren uiteindelijk voor alle bedrijven een controletijd op van minimaal drie dagen. Voor u betekent dit meer tijdsbesteding, maar tegelijkertijd de mogelijkheid om extra potentieel te ontdekken door technische details nader te bekijken.

Dit is veranderd:

  • Nieuwe methoden voor het berekenen van auditduur
  • Basisaudit verhoogd tot drie dagen
  • Bijkomende kosten, maar ook nieuwe kansen voor bedrijven

Technologie, precies zoals u die nodig heeft

Stijgende wettelijke eisen vragen ook om complexe meettechniek? In geen geval! Met onze energiebeheeroplossing legt u al uw procesvariabelen en energieverbruik vast met slechts één systeem. Dankzij de modulaire opbouw van het WAGO-I / O-SYSTEM kunt u uw data-acquisitie individueel samenstellen en op elk moment uitbreiden - precies zoals u deze voor uw bedrijf nodig heeft. Configureer uw data-acquisitiesysteem, sla de gemeten data op en toon ze. En als u dat wilt, ook in de nieuwe WAGO Cloud Data Control. Onze software in de controller kan gegevens rechtstreeks naar de cloud sturen via het gestandaardiseerde protocol MQTT - en met het geharde Linux®-besturingssysteem, beschermd door uitzonderlijke beveiliging. Dit is een uitstekende manier om snel en eenvoudig uw besparingspotentieel te ontdekken en uw energieverbruik inzichtelijk te maken.

Ons systeem:

  • Gemakkelijk
  • Aangepast
  • Uitbreidbaar
  • Ook met cloudconnectiviteit

WAGO ondersteunt u bij het implementeren van de normen

De wetswijzigingen kunnen een bedrijf snel tot het uiterste brengen. Het implementeren van de nieuwe standaarden kost tijd en brengt het risico met zich mee dat certificering wordt achtergehouden vanwege onvoldoende kengetallen. WAGO ondersteunt u bij het opzetten van een meetconcept op maat met goede producten en diensten, zodat uw energiewinst betrouwbaar zichtbaar wordt en u alle voordelen kunt benutten. Op basis van uw energieprestatie-indicatoren en energiestartbasis ontwikkelen wij de passende efficiëntiemaatregelen voor uw bedrijf en stellen samen met u een energiebeheersysteem op om u ook in de toekomst van dienst te zijn.

De voordelen van onze oplossing:

  • Open en flexibel
  • Verbind eenvoudig nieuwe en bestaande sensoren met het WAGO-I / O-SYSTEM
  • Geïntegreerde visualisatie
  • Eenvoudige afleiding van efficiencymaatregelen op basis van onze energiemonitoring
  • Transparante database met energiebronnen en beïnvloedende factoren om te voldoen aan de energie-evaluatie volgens ISO 50001

Registratie van energiegegevens: voor elke stap de juiste oplossing

Start u uw energiemanagement of wilt u dieper duiken om verdere besparingen te vinden? WAGO heeft altijd de juiste oplossing voor u.

Onze aanbeveling, uw certificeringspartner

Uw certificering in de beste handen: GUTcert is een van de meest ervaren certificeringsbedrijven in Duitsland. Het bedrijf biedt trainingen en audits die ook certificering volgens ISO 50001:2018 gemakkelijk maken.

Onderwerpen en oplossingen voor vandaag en morgen

[{"code":"ContentArticleInterviewPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleTopicPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleReferencePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleGuidancePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]

WAGO in de praktijk

Andere onderwerpen uit het bereik normen en wetten

WAGO heeft op het gebied van energiemanagement al veel opwindende projecten geïmplementeerd. Lees hier welke projecten wij onlangs gerealiseerd hebben.

Onderwerpen

Meetsysteem met meerwaarde

Het nieuwe energiemanagement van WAGO is een comfortabele oplossing voor de registratie, de visualisatie en het beheer van energiegegevens.

screen_laptop_xx_2000x1500.jpg
Uw contactpersoon bij WAGO

Industry Management

unternehmen-market-management-industry-process-gettyimages-154894764-435

Andere serviceaanbiedingen:

Aanbevolen artikelen

Andere oplossingen op het gebied van energiemanagement

WAGO helpt u om uw potentieel optimaal te benutten - van de monitoring tot het vaststellen van geschikte maatregelen.

Modulaire registratie van gegevens

Efficiëntie efficiënt verhogen

De beste oplossing voor het energiemanagement moet te allen tijde aan nieuwe eisen en wensen aangepast kunnen worden. WAGO biedt u hiervoor ongekende mogelijkheden.

energiemanagement_titel-produktauswahl_modulare-datenerfassung_2000x1500.jpg
Procesoptimalisering via de cloud

Digitalisering op maat

Voor de digitale transformatie is er niet één oplossing - en dat geldt ook voor het energiemanagement. WAGO ondersteunt u met raad en daad bij het vinden van de voor u geschikte weg.

energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x1500.jpg

Ook interessant

Vooruitgang met WAGO

De automatiserings- en contacttechniek van WAGO wordt niet alleen in het energiemanagement toegepast. Ontdek welke andere onderwerpen ons nog bezighouden.

Digitalisering

Voor de industrie van morgen

Communicatie tussen meerdere locaties via de cloud of intelligente automatisering: de digitalisering in de industrie kent vele gezichten, nog meer potentieel en dankzij cyber security ook tal van uitdagingen.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Lichtmanagement

Intelligente verlichtingsregeling

Door de combinatie van vooraf gedefinieerde hardware en gebruikersvriendelijke software biedt WAGO een lichtmanagementsysteem aan dat de planning en de inbedrijfstelling van nieuwe verlichtingssystemen aanzienlijk vereenvoudigt.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg