Plug-in maakt besturingen van WAGO klaar voor het "Internet of things"

Met een eenvoudige MQTT software upgrade wordt iedere PFC-controller een IoT-controller met cloud connectivity - ICT en automatisering worden één geheel.
Met een eenvoudige MQTT software upgrade wordt iedere PFC-controller een IoT-controller met cloud connectivity - ICT en automatisering worden één geheel.
Gegevens registreren, digitaliseren en efficiënt met elkaar verbinden – dat is de centrale gedachte achter Industrie 4.0. Met een eenvoudige upgrade worden de controllers PFC100 en PFC200 van WAGO IoT-controllers die gegevens van het veld naar de cloud zenden. Daar kunnen de gegevens verzameld en voor analysedoeleinden gebruikt worden. Hierdoor bieden de controllers een echte meerwaarde voor het bedrijf – hetzij voor de verhoging van de efficiëntie in de productie, voor het energiemanagement in gebouwen of voor de ontwikkeling van aanvullende services en diensten voor de klant. Bestaande installaties worden hierdoor eveneens "IoT-ready" en zijn gereed voor toekomstige uitdagingen. Daarmee legt de PFC-productfamilie de basis voor een duurzame bedrijfsomgeving.
Met slechts enkele ingrepen worden de controllers PFC100 en PFC200 echte IoT-devices – een firmware upgrade en de programmering van een IEC-applicatie met de desbetreffende bibliotheek zijn hiervoor voldoende. Vervolgens kunnen statusgegevens zoals Run/Stop, verbindingsstatus, informatie over het apparaat en in het IEC-programma gedefinieerde variabelen naar de cloud verzonden en bijvoorbeeld ook gevisualiseerd worden. De klant beslist in dit geval of de controller de gegevens naar Microsoft Azure, Amazon Web Services of IBM Bluemix verzendt. Verbindingen met oplossingen van derden behoren dankzij het gestandaardiseerde MQTT-protocol in de toekomst eveneens tot de mogelijkheden. De gegevens worden in JSON-formaat (JavaScript Object Notation) overgedragen, de verbinding is TLS-gecodeerd.
Via de MQTT-interface kunnen gegevens van het veld veilig naar de cloud worden gestuurd.
De gebruiker kan de software upgrade met behulp van het Web Based Management (WBM) comfortabel via de webbrowser uitvoeren. Bovendien behoren ook bibliotheken voor CoDeSyS 2.3 en e!COCKPIT tot de leveringsomvang. De configuratie van de verbindingsgegevens voor de cloud wordt eveneens via het Web Based Management (WBM) uitgevoerd. In het IEC-programma kunnen de variabelen gedefinieerd worden die aan de cloud moeten worden overgedragen – zo heeft de programmeur altijd alles onder controle.
Energie besparen is goed voor het milieu én voor uw bedrijf. Wie goed analyseert en reageert, kan hiervan op lange termijn profiteren. WAGO is uw partner voor een effectief energiemanagement.
Verlichtingssystemen sneller in bedrijf stellen, bedrijfskosten verlagen en de bediening vereenvoudigen; geen probleem met WAGO!