[ ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/plc-onderhoudopafstand" }, "headline": "Onderhoud op afstand", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/controller-pfc200-mit-3g-modem-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTU3NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGhZUzlvTjJJdk1UQTBNamt5T1RRd09EUXhNall1YW5CbnxjZGVmZTJkMzk1ZDkzZTZhYTYwNThjYzEzZTdkNTA2OTZlZjhkMmYxNmNmNzZjOTJhOTU0ZGVkMjAzNWFhMzVm" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Fri Jun 01 10:59:27 CEST 2018", "dateModified": "Mon Nov 18 15:20:47 CET 2024" }

Nieuws 15 oktober 2015
Onderhoud op afstand via GPRS en SMS: controller PFC200 met 3G-modem

Machines en installaties draadloos en over grote afstanden aansturen. Features zoals OpenVPN en IPsec zorgen hierbij altijd voor een veilige verbinding.

Uw voordelen:

  • 3G-modem
  • Zenden en ontvangen van SMS-berichten
  • Beveiligde verbinding via OpenVPN en IPsec
  • Remote protocollen
  • Topuitrusting

Bij moeilijk toegankelijke machines of installaties, bijv. op het gebied van duurzame energie of bij mobiele applicaties, worden voor de communicatie draadloze verbindingen voor de gegevensoverdracht gebruikt. Een veelgebruikte methode voor de afstandstechniek is het gebruik van het wereldwijd beschikbare mobiele GSM-netwerk. De remote controller PFC 200 met 3G-modem is in dit geval de ideale oplossing.

Kosten besparen

Met de controller PFC 200 met 3G-modem kunnen decentrale machines en installaties wereldwijd aangestuurd, bewaakt, onderhouden en gediagnosticeerd worden. Door het wegvallen van kabelgebonden oplossingen heeft u via het internet toegang tot de besturing - onafhankelijk van de locatie. Dit bespaart tijd en kosten: moderne datanetwerken nemen hierbij routing, overdracht en bezorging van de datapakketten voor hun rekening.

Besturing op afstand, the easy way: het 3G-modem

De nieuwste controller PFC200 van het WAGO I/O-SYSTEM 750 is uitgerust met een 3G-modem en een mini simkaart. Voor het gebruik met het mobiele GSM-netwerk heeft u alleen een mobiel contract en een SIM-kaart nodig. Op deze manier wordt een GPRS-verbinding met het internet tot stand gebracht en vindt een bidirectionele communicatie via SMS plaats. De instellingen voor het mobiele GSM-netwerk kunnen direct vanuit het Web Based Management van de controller geconfigureerd worden.

Beveiligde verbinding via OpenVPN en IPsec

Storingsvrij onderhoud op afstand en een veilige overdracht van gegevens behoren tot de sterke punten van de controller PFC200 met 3G-modem: voor de toegang via het mobiele GSM-netwerk maakt de controller gebruik van de codering door middel van een "Virtual Private Network" (VPN). Hierbij kunt u kiezen tussen twee protocollen: OpenVPN en IPsec. Een VPN-tunnel verbindt de controller via GPRS met het netwerk en draagt alle gegevens gecodeerd via SSL en TLS over. Hierdoor zijn alle gegevens perfect beveiligd tegen onbevoegde toegang. Het VPN kan eenvoudig via het Web Based Management van de controller geconfigureerd worden.

Altijd gereed: de remote protocollen

Naast de standaarduitvoering is de controller PFC200 eveneens verkrijgbaar met een groter temperatuurbereik van -20 °tot +60 °C (750-8207/025-000) en als remote variant (750-8207/025-001). De remote controller ondersteunt naast de remote protocollen IEC 60870-5-101, -103 en -104, IEC 61850, IEC 61400-25 onder andere DNP3.

All inclusive: de topuitrusting

De controller PFC200 (750-8207) beschikt over twee Ethernet-aansluitingen en een RS-232-/RS-485-interface. De geïntegreerde netwerkswitch maakt de eenvoudige opbouw van een lijntopologie mogelijk. Met de geïntegreerde webserver heeft de gebruiker beschikking over diverse configuratiemogelijkheden en statusinformatie. Dankzij de doordachte constructie (zonder ventilator en zonder batterij) met SDHC-geheugen is de controller onderhoudsvrij en uitermate robuust.


Hier vindt u meer informatie over Embedded Linux.

Uw contactpersoon bij WAGO

Technisch Support Automation NL

Technisch Support Automation
unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_450x450

Andere serviceaanbiedingen: