Performant voor complexe automatiseringseisen: Edge Controller
De Edge Controller beschikt over een ARM Cortex A9 Quadcore-processor en is uitgerust met omvangrijke interfaces. Dankzij de omvangrijke functionaliteiten is de controller bij uitstek geschikt voor individuele toepassingen en onafhankelijk van de industrie.
- Eenvoudige integratie in bestaande systemen
- Programmeerbaar met CODESYS conform IEC 61131-1
- Vooraf geïnstalleerd Linux®-besturingssysteem
- Ruimtebesparende installatie

Performant en flexibel voor middelgrote tot grote applicaties: de PFC300
De PFC300 is met een RAM-geheugen van 2 GB en een 64 bit-processor optimaal uitgerust voor grotere applicaties in de machine-, proces- en gebouwomgeving.
- Programmeerbaar met CODESYS conform IEC 61131-1 op een Linux®-besturingssysteem
- Omvangrijke security-functionaliteiten
- Twee proceskernen: DUAL Core
- Service-interface USB-C

Performante besturing voor middelgrote applicaties: PFC200
Onze besturingen van de serie PFC200 beschikken over een grote diversiteit aan functies en zijn hierdoor optimaal uitgerust voor gebruik in de industriële automatisering, de procesautomatisering en de gebouwautomatisering.
- Veldbusonafhankelijk
- Programmeerbaar met CODESYS conform IEC 61131-1 op een Linux-besturingssysteem
- Omvangrijke security-functionaliteiten
- XTR-uitvoering voor gebruik onder extreme omstandigheden

Voor extreme omgevingsomstandigheden: besturingen XTR
Onze besturingen voor extreme toepassingen: projecteren, besturen en visualiseren. Automatiseren onder omgevingsomstandigheden waar andere besturingen het onderspit delven.
- Te gebruiken bij extreme temperatuurbereiken van -40 tot +70 °C.
- Overspanning tot een stootspanning van 5 kV
- Bescherming tegen schokken en trillingen, trilvast tot een acceleratie van 5g

Flexibele besturing voor kleine applicaties: PFC100
De kleine besturing PFC100 beschikt over een geheugen van 512 MB en is hierdoor optimaal uitgerust voor gebruik in de gebouwindustrie en in de machine- en installatiebouw.
- Programmeerbaar met CODESYS conform IEC 61131-1
- Open Linux®-platform
- Omvangrijke security-functionaliteiten

Compacte besturing met on-board I/O's voor kleine automatiseringstaken:
Compact Controller 100
Dankzij de bouwvorm met behuizing voor seriemontage (REG) en de geïntegreerde I/O's heeft de Compact Controller 100 slechts weinig ruimte in de schakelkast nodig. Met deze compacte besturing kunt u individuele automatiseringstaken in uw omgeving oplossen.
- Compacte besturing met geïntegreerde I/O's
- Bouwvorm met behuizing voor seriemontage (REG)
- Engineeringomgeving CODESYS
- Optioneel met CAN-interface

Minimale besturing voor realtime projecten:
Basic Controller 100
De Basic Controller 100 is onze kleinste besturing met een realtime operating systeem (RTOS) waarmee realtime eisen in kleine automatiseringen gerealiseerd kunnen worden.
- Realtime Operating System (RTOS)
- Programmeerbaar met CODESYS