[ ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Praktische tips 22 juni 2021
De MID-energiemeters van WAGO voor de schakelkast: met communicatieve professionals op lange termijn geld én tijd besparen!

Duurzame energiemonitoring: met energiemeters in de schakelkast.

Stroom, spanning of vermogen: energiemeters in schakelsystemen leveren altijd actuele en omvangrijke verbruikswaarden. De moderne techniek in de meterkast - met digitale stroommeter en intelligente meetsystemen - is dan ook een belangrijk instrument om het energieverbruik betrouwbaar te meten en op lange termijn te optimaliseren. In de loop van de digitalisering zijn de aan energiemeters gestelde eisen steeds omvangrijker en strenger geworden. Om de gegevens op iedere willekeurige locatie te kunnen bekijken, moeten de apparaten beschikken over verschillende communicatie-interfaces. Tegelijkertijd moeten alsmaar compactere constructies voor meer ruimte in de schakelkast zorgen.

WAGO heeft gereageerd op de dynamische eisen die aan de bouw van schakelkasten worden gesteld, en heeft het productportfolio uitgebreid met intelligente energiemeters. Met deze energiemeters kunnen diverse toepassingen in gebouwen of in de industrie worden gerealiseerd - de energiemeters zijn bovendien ruimte- en tijdbesparend en eenvoudig te installeren en te configureren. De nieuwe energiemeters weten te overtuigen als echte communicatieve professionals en bieden dankzij een ruime keuze aan interfaces ongekende flexibiliteit!

WAGO energiemeters (MID):
makkelijk en communicatief!

De nieuwe productfamilie met MID-energiemeters van WAGO is de perfecte uitbreiding op het reeds beschikbare productportfolio voor de stroom- en energiemeettechniek. De energiemeters registreren:

  • Waarden voor werkelijke energie en blindenergie (vierkwadrantenmeter)
  • Netfrequentie
  • Stroom, spanning en vermogen voor alle fasen

De aansluittechniek functioneert met alle soorten geleiders:

  • massief
  • fijnaderig
  • fijnaderige geleiders met adereindhuls

Energiemeters van WAGO:
top features en voordelen

Veilig & tijdbesparend: voor een vlotte installatie!

  • Dankzij de push-in CAGE CLAMP® met hendel kunnen de energiemeters probleemloos, snel en bovenal veilig worden aangesloten.
  • De energiemeters functioneren als directe meters tot max. 65 A en kunnen in twee-, drie- en vierdraads netwerken (3x230/400V) worden toegepast.
  • Dankzij de verschillende aansluitmogelijkheden (4PU en 4PS) kunnen de meters bij de montage en de bedrading optimaal worden aangepast.

Veelzijdig & communicatief: drie interfaces in één apparaat

  • M-Bus- en Modbus®-interface
  • 2 S0-impulsuitgangen voor beide energierichtingen (instelbare impulscyclus)
  • Bluetooth®
  • Minder ruimte nodig dankzij de 3-in-1-oplossing

Compact & ruimtebesparend: meer flexibiliteit in de schakelkast!

  • De apparaten overtuigen met een breedte van slechts 72 mm bij een directe meting (4PU/4PS) en een breedte van slechts 36 mm bij de versie voor stroomomvormers (2PCT).

Variabel & nauwkeurig: praktische registratie van bedrijfswaarden

  • Door een externe tariefingang (230 V) of Modbus kan eenvoudig uit diverse tarieven worden gekozen.
  • Afzonderlijke registratie van hoge en lage tarieven.

Overzichtelijk & transparant: intuïtieve configuratie en bediening

  • Bluetooth®-communicatie via de WAGO-app Energy Meter Configurator (Android/iOS): de configuratie van de apparaten is in een handomdraai uitgevoerd – app gratis downloaden in de AppStore of in de Google PlayStore en via Bluetooth verbinden.
  • Alle meet- en configuratiegegevens kunnen op het grote verlichte display uitgelezen en weergegeven worden – comfortabel te bedienen via de geïntegreerde en gevoelige bedieningselementen.
  • Aanvullend kunnen instellingen zoals het adresseren van de Modbus worden verricht.

Omvangrijk & gebruikersvriendelijk: energiemanagement uit één hand

  • Met stroomomvormers, energiemeters en het management van energiegegevens biedt WAGO een complete oplossing voor een integrale energiemeting aan.
  • Alle geregistreerde energiegegevens kunnen in de applicatie voor het management van energiegegevens van WAGO in overzichtelijke dashboards geïnventariseerd en weergegeven worden.
  • De applicatie wordt gekenmerkt door de transparantie van de gegevens, de openheid van het systeem en de gebruikersvriendelijke visualisatie.
  • Opzetten en uitbreiden van een succesvol energiemanagement met OPC UA, de integratie van MID-energiemeters en overzichtelijke dashboards in HTML5.

Video praktische tip 8

Voor veeleisende taken: energiemeters met MID-toelating

De energiemeters van WAGO voldoen aan de richtlijn 2014/32/EU voor meetinstrumenten (Engels: Measuring Instruments Directive, afgekort MID). Met de MID-conformiteitsverklaring kunnen niet alleen de meest uiteenlopende toepassingen in gebouwen of industriële omgevingen worden gerealiseerd, maar kunnen ook toepassingen met een facturering van het verbruik worden gerealiseerd.

  • Met de toelating kunnen de energiemeters van WAGO ook voor applicaties met internationale c.q. nationale eisen worden gebruikt.

Energiemeters van WAGO: veelzijdig en veelzeggend!

De nieuwe energiemeters van WAGO worden in industriële en commerciële omgevingen gebruikt waar het energieverbruik op intelligente wijze met submetering geregistreerd en gefactureerd wordt.

Laadinfrastructuur: transparantie voor wallbox en laadzuilen

Ordergerelateerde productie: meting van het energieverbruik van producerende machines (4PS)

Decentrale objecten: facturering van het energieverbruik per huurder (4PU)

Configuratie van de MID-energiemeters van WAGO

Geleiders eenvoudig aansluiten met de push-in CAGE CLAMP®.
Vervolgens in slechts enkele stappen met de configuratie starten:

1. Download

WAGOapp Energy Meter Configurator (Android/iOS) downloaden.

2. Activering

Bluetooth-communicatie aan de meter activeren (middelste toets op de energiemeter 5 seconden ingedrukt houden).

3. QR-code

Het menu verschijnt op het display van de energiemeter, Bluetooth wordt geactiveerd en er wordt een QR-code weergegeven.

4. Verbinding

De QR-code met de WAGO-app Energy Meter Configurator scannen, app en meter worden met elkaar verbonden.

Mid gecertificeerde energiemeter

Voor de optimalisering van het energieverbruik is een uitgebreide energiemeting noodzakelijk. Tot het productassortiment van WAGO behoren energiemeters (ook wel kwh meters) die tal van voordelen bieden. Deze kwh meters zijn MID gecertificeerd (MID meters).
MM-10960_MID_energy_meters_2000x2000.jpg

Bestellingen

Andere serviceaanbiedingen:

Praktische hulpmiddelen in de schakelkastbouw. Ontdek onze praktische tips voor de schakelkastbouw. U ervaart onder andere hoe u met minder tijd en moeite uw componenten met gereedschap van WAGO kunt bedraden, of hoe u een veilige en tijdbesparende markering voor alle componenten in de schakelkast kunt realiseren.

MM-36408  website update teaser Schaltschrankbauseite_2000x1125.jpg