Praktische tips
SMART SCRIPT - BETROUWBARE TIJDBESPARENDE MARKERING VOOR ALLE ONDERDELEN VAN DE BESTURINGSKAST

Een uitgekiend markeersysteem bespaart geld!

Bereik, veelzijdigheid, flexibiliteit: markeringen zo duurzaam mogelijk maken is een begin, maar voor het markeren van schakelkasten was lang veel meer nodig dan dat. In de loop van Industrie 4.0 neemt de complexiteit toe, evenals de eisen aan software en hardware. Het netwerken van machines en systemen neemt voortdurend toe, er worden steeds meer componenten van verschillende fabrikanten gebruikt en er moet meer informatie worden ondergebracht in minder installatieruimte.

In het tijdperk van digitalisering kan betrouwbare, gestandaardiseerde markering fabrikanten veel tijd en geld kosten! In een studie uit 2017 van het Institute for Control Engineering of Machine Tools and Manufacturing Units (ISW) van de Universiteit van Stuttgart werd gekeken naar deze kosten en werd het potentieel van automatisering en digitalisering in de fabricage van schakelkasten en schakelinstallaties in conventionele machinebouw onderzocht. Een van de resultaten was dat markering in schakelkasten de tweede grootste tijdsfactor is, na bedrading.

WAGO HEEFT DE OPLOSSING: SMART SCRIPT

Markeringssoftware Smart Script van WAGO

De perfecte markeringssoftware voor het aanmaken en afdrukken van individuele markeringsoplossingen!
Samen met de thermotransferprinter Smart Printer van WAGO vormt de markeringssoftware een efficiënte en voordelige oplossing voor de markering van losse componenten zoals klemmen, etiketten, typeplaatjes en adermarkeringen evenals van complete verdelers en schakelkasten.

De belangrijkste voordelen van Smart Script

  • Snel en gebruiksvriendelijk dankzij geïntegreerde printerstuurprogramma's en printerinstellingen
  • Modern design en ongecompliceerde kennismaking met de intuïtieve gebruikersinterface
  • Grote keuze uit verschillende labelmaterialen inclusief sjablonen
  • Data-interfaces en importfuncties voor een efficiënte verwerking van complexe labelinformatie

VIDEO OVER PRAKTISCHE TIPS

UPDATE: NU MET NIEUWE DATA IMPORT FUNCTIE!

1. Efficiëntie: geautomatiseerde verwerking, rechtstreeks vanuit de gegevensbron

Slechts een paar muisklikken vereist, en de rest is volledig geautomatiseerd: Smart Script en de juiste interface met het CAE-systeem - bijvoorbeeld via de WAGO EPLAN-interface-plug-in - maken het mogelijk om de markeringsgegevens rechtstreeks naar de Smart Printer over te dragen.

2: Gemak: gegevensverwerking via exportmarkering

Via een eenvoudige exportfunctie voor het markeren van gegevens ondersteunt Smart Script CAE-systemen die geen geautomatiseerde interfaces hebben. Exportformaten zoals Excel, CSV of andere tekstbestanden kunnen op elk moment worden gebruikt en verwerkt.

Het voordeel voor u: flexibele gegevensimport - de directe weg naar uw doel, zonder onnodige omwegen!

Verwerk de gegevens eenvoudig met bestaande of door de gebruiker gedefinieerde sjablonen en druk ze snel af - geen ingewikkelde stappen vereist.

Gegevensimport voor typeplaatjes: flexibele individuele variabelen voor bijvoorbeeld tekstvelden of het genereren van QR-codes.

Met de functie voor tekstcontrole past Smart Script automatisch de grootte van de tekst die u invoert aan aan de beschikbare ruimte.

Mis nooit meer een update dankzij de nieuwe geïntegreerde online updatefunctie

De "Check for Update" knop toont alle beschikbare updates, inclusief release notes

-> Op die manier kunt u automatisch nieuwe Smart Script-updates installeren of als alternatief downloaden!

VOORBEELD VAN GEGEVENSIMPORT: TOPJOB® S-MARKERING

Doorlopende markering voor TOPJOB® S DIN-rail aansluiklemmen

  • Geraffineerd: uniform gevormde, centraal geplaatste markering dekt alle klemmenblokken en verschillende klemmenblokbreedtes af.
  • Praktisch: de doorlopende coderingsstroken kunnen in slechts één stap ononderbroken over de volledige klemmenstrook worden aangebracht.
  • Flexibel: het is eenvoudig om markeringen met meerdere regels te implementeren, bijvoorbeeld voor het labelen van apparatuur of groepskoppen, en om symbolen te gebruiken.

1. Installeer Smart Script, start het programma en start de gegevensimport. Zo makkelijk!

2. Selecteer een sjabloon of maak een nieuwe (aangepaste) sjabloon

3. Selecteer koppen (groepsnamen), bijvoorbeeld voor apparaat-ID's

4. Selecteer het bronbestand (Excel) en de gewenste velden of kolommen

5. Voer optionele instellingen in, controleer het voorbeeld en druk af met Smart Printer!

6. Als het eenmaal is afgedrukt, is het heel eenvoudig om de markeringsstrip in de klemmenstrook te plaatsen.

Inspiratie - voor u

Meer informatie uit de praktijk over de schakelkastbouw

WAGO-VOEDING PRO 2 - PRAKTISCHE TIP: FABRICAGE VAN BEDIENINGSKASTEN

MAXIMALISEER DE EFFICIËNTIE VAN DE BEDIENINGSKAST