WAGO-VOEDING PRO 2 - PRAKTISCHE TIP: FABRICAGE VAN BEDIENINGSKASTEN
MAXIMALISEER DE EFFICIËNTIE VAN DE BEDIENINGSKAST
Huidige uitdagingen vereisen innovatieve ontwikkelingen
WAGO-VOEDING PRO 2 - PRAKTISCHE TIP: FABRICAGE VAN BEDIENINGSKASTEN
27 april 2020MAXIMALISEER DE EFFICIËNTIE VAN DE BEDIENINGSKAST
Huidige uitdagingen vereisen innovatieve ontwikkelingen
Voordelen
PRO 2: EN UW BEDIENINGSKAST HEEFT EEN DUIDELIJK VOORDEEL!
Voeding: met DIN-rail montage
Spanningsvarianten: 24 VDC
Vermogensklassen: zes voedingen van 120 tot 960 W.
Uw grootste voordelen met de WAGO-voeding Pro 2
1. Hoog rendement (tot 96,3%!)
The insight that can drive predictive maintenance and service. Loads such as base load, peak load, overload or, if necessary, undervoltage can thus be kept fully in view.
Long-term monitoring allows you to detect changes in daily operation, allowing conclusions to be drawn about the aging of loads, for example. Prevent costly downtime in a production plant!
A detailed description of the Pro 2 scope of services and other advantages can be found here:
Mogelijke toepassingsgebieden
Toepassingen
1. Eenvoudige installatie
De basisfuncties van de Pro 2 zijn beschikbaar vanaf het moment van inbedrijfstelling; Bovendien kunt u de voeding onafhankelijk via de computer flexibel configureren. Hiervoor heeft u software nodig die u hier gratis kunt downloaden of via "Downloads" onder een van de WAGO-voedingen Pro 2 in de webshop.
2. Snelle verbinding
Sluit na de installatie de voeding aan met de WAGO USB-servicekabel, die automatisch door de software wordt herkend.
3. Parameterinstellingen
Zodra de Pro 2 is aangesloten, stelt u de gewenste parameters in.Importeer de instellingen voor de voeding door op de knop "schrijven naar apparaat" te klikken. Uw gegevens worden vervolgens gemeten en aangeleverd voor verdere analyse.
4. Duidelijke monitoring
Bewakingsfuncties geven u op elk moment informatie over de actuele voedingsgegevens en signaalfouten zorgen voor een naadloze applicatiebewaking. Voorspellend onderhoud vermindert de downtime en de bijbehorende kosten aanzienlijk, omdat permanente gegevensbewaking de status van alle werkende apparaten bijhoudt om in te schatten wanneer service nodig is.