[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Printklem; Drukknop; 0,5 mm²; Rastermaat 2,5 mm; 24-polig; Push-in CAGE CLAMP®; 0,50 mm²; blauw",
"description" : "<ul><li>Compacte klemmenstroken met drukknoppen</li><li>Massieve geleiders direct insteekbaar</li><li>Bediening met drukknoppen voor het aansluiten van fijnaderige geleiders en het losmaken van geleiders</li><li>Geleiderinvoer in een hoek van 45° voor een comfortabele en ruimtebesparende bedrading</li><li>Individuele kleurencombinaties</li><li>Klemmenstroken op aanvraag ook verkrijgbaar met rastertussenstukken</li></ul>",
"mpn" : "250-424/000-006",
"sku" : "250-424/000-006",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d000384aa000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzA1fGltYWdlL2pwZWd8YURGbEwyaGtaUzh4TXpjNU56UXlORGMxT0RneE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBek9EUmhZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZiODRjZWIzZjY3MTU3YjM2Y2JlZmM0OWQ1NDEyM2IxZDZiNGUxYmRlMDMxOWIyNjRhZDIwM2I0Mjc0MGU2MTI",
"gtin13" : "4017332648554",
"category" : "Printplaataansluiting",
"url" : "https://www.wago.com/nl/printplaataansluiting/printklem/p/250-424_000-006"
}