[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Printklem; Hendel; 1,5 mm²; Rastermaat 3,5 mm; 3-polig; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grijs",
"description" : "<ul><li>Printklemmen met push-in CAGE CLAMP<sup>®</sup>-aansluiting en hendels</li><li>Directe aansluiting van massieve geleiders en fijnaderige geleiders met adereindhulzen</li><li>Intuïtieve bediening zonder gereedschap</li><li>Meerdere klemposities kunnen gelijktijdig geopend blijven - bijzonder comfortabel bij de aansluiting van meeraderige kabels.</li><li>Testmogelijkheden in een hoek van 0° en 90° ten opzichte van de aansluitrichting van de geleider</li></ul>",
"mpn" : "2601-1103",
"sku" : "2601-1103",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7394031-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODYwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmlMMmcwWWk4eE5ETTVORFU0TnpjME1qSXpPQzh5TURCZk56TTVOREF6TVY5RVJTNXFjR2N8NzdhZTJlODQ0NjNjNGFjOTEyOTUyOGZmZjNlODFiNTEzNmUwMGE1ZWFkMzRlOTkwOTBhZGEzM2Y3OWYwOWRlOQ",
"gtin13" : "4066966241877",
"category" : "Printplaataansluiting",
"url" : "https://www.wago.com/nl/printplaataansluiting/printklem/p/2601-1103"
}