[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Printklem; Hendel; 1,5 mm²; Rastermaat 11,5 mm; 11-polig; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grijs",
"description" : "<h2>Printklem series 2601, grijs</h2><br/><br/>Deze printklem (artikelnummer 2601-1511) zorgt voor en eenvoudige en betrouwbare bedrading. Met onze printklemmen verkrijgt u een geheel verbindingssysteem dat op vele manieren kan worden gebruikt: als printplaatconnector, als doorvoerconnector, als zwevende doorvoerconnector voor verschillende soorten assemblages of als connector op aansluitblokken. Deze printklemmen met een toegekende spanning van 1000 V zijn gemaakt voor stromen tot 17.5 A. Zij kunnen daarom ook worden gebruikt voor zware apparatuur. Voor de geleiderverbinding van deze printklem is een afstriplengte van 8 tot 9 mm nodig. Dit product gebruikt de Push-in CAGE CLAMP®-technologie. Push-in CAGE CLAMP® is de onderhoudsvrije universele aansluiting voor alle soorten geleiders met het bijkomend doel van direct insteken: push-in. Eenaderige geleiders en fijnaderige geleiders met adereindhulzen kunnen zonder gereedschap direct worden ingestoken. Voorbehandeling van de geleiders, bijvoorbeeld met adereindhulzen, is niet nodig. De afmetingen in breedte x hoogte x diepte zijn 122,3 x 16,35 x 16,58 mm. Afhankelijk van het type geleider is deze printklem ontworpen voor geleiderdoorsneden van 0.14 mm² tot 1.5 mm². Het is een aansluitklem met 1 level. Via de 11 klempunten kunnen 11 potentiëlen / 11 polen worden verbonden. De klemveer is gemaakt van chroomnikkelstaal (CrNi), de grijze behuizing van polyamide (PA66) zorgt voor de isolatie en de contacten worden gemaakt van elektrolytkoper (ecu). Het oppervlak van de contacten is van tin. Deze printklem wordt met een hendel bediend. De printklem wordt d.m.v. THT samengevoegd. De soldeerpennen hebben een afmeting van 1 x 0,5 mm en een lengte van 3.6 mm en zijn binnen de klem in serie geplaatst. Er zijn twee soldeerpinnen per potentiaal.<br/>",
"mpn" : "2601-1511",
"sku" : "2601-1511",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-10678074-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmhsTmk4eE16a3pNVGcyTlRZd05ERXlOaTh5TURCZk1UQTJOemd3TnpSZlJFVXVhbkJufGJhYjM3ZjdiYTYwODgzMzU1MzRhMTkxZWYwOTRlMGU1ZThmMjE4MGQwZDVhMzRiYTE0YWY5NTRmNGYxODBmYWI",
"gtin13" : "4066966242522",
"category" : "Printplaataansluiting",
"url" : "https://www.wago.com/nl/printplaataansluiting/printklem/p/2601-1511"
}