[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Printklem; 16 mm²; Rastermaat 10 mm; 1-polig; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; grijs",
"description" : "<h2>Printklem series 2636, grijs</h2><br/><br/>De printklem heeft het artikelnummer 2636-1101 en zorgt voor eenvoudige en veilige verbinding. Vertrouw op bewezen veiligheid bij het ontwerpen van uw apparaat: met printklemmen voor de PCB hebt u een breed scala aan mogelijke toepassingen. Deze printklemmen met een toegekende spanning van 1000 V zijn geschikt voor stromen tot 76 A. Zij kunnen daarom ook worden gebruikt voor zware apparatuur. Bij deze printklem is voor de geleiderverbinding een afstriplengte van 18 tot 20 mm noodzakelijk. Bij dit product is de Push-in CAGE CLAMP®-technologie gebruikt. De Push-in CAGE CLAMP®-aansluittechniek is de universele aansluiting voor alle soorten geleiders met het extra voordeel van direct insteken. Eenaderige geleiders en fijnaderige geleiders met adereindhulzen kunnen zonder gereedschap direct in het aansluitpunt worden gestoken. De afmetingen zijn in breedte x hoogte x diepte 11,6 x 32,6 x 29,1 mm. Deze printklem is afhankelijk van het type geleider geschikt voor geleiderdoorsneden van 0.75 mm² tot 16 mm². Het aansluitblok heeft 1 level. Aan het 1 klempunt kunnen 1 potentieel / 1 pool worden aangegeven. De contacten worden gemaakt van elektrolytkoper (ecu), de grijze behuizing van polyamide (PA66) zorgt voor de isolatie en de klemveer is gemaakt van chroomnikkelstaal (CrNi). Het oppervlak van de contacten is van tin. Door een bedieningsgereedschap wordt deze printklem bediend. De printklem wordt d.m.v. THT aan de printplaat gesoldeerd. De printklem is geschikt voor de montage op de doorvoermontage. De geleider wordt in een hoek van 0 ° van het oppervlak geplaatst. De soldeerpennen hebben een afmeting van 1,2 x 1 mm en een lengte van 4 mm en zijn over de volledige klemmenstrook in serie uitgelijnd. Er zijn zes soldeerpinnen per potentiaal.<br/>",
"mpn" : "2636-1101",
"sku" : "2636-1101",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200002500038c57000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjYwfGltYWdlL2pwZWd8YURsbEwyZzFNUzh4TkRZNE9ESXpNekV5TnprMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNalV3TURBek9HTTFOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDMzOGI5MGZkM2Q4NzFiNzdmNDFiM2Y1NTczNTk5MWRiZWI0OWE3ZTU1MTY0ZWU1YjdiMDgwMGI2NTUyZjQyMDY",
"gtin13" : "4055143625234",
"category" : "Printplaataansluiting",
"url" : "https://www.wago.com/nl/printplaataansluiting/printklem/p/2636-1101"
}