[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Printklem; 16 mm²; Rastermaat 15 mm; 4-polig; CAGE CLAMP®; Brugmogelijkheid; 16,00 mm²; grijs",
"description" : "<ul><li>Klemmenstroken met CAGE CLAMP<sup>®</sup>-aansluiting en bediening met een schroevendraaier</li><li>Varianten met Ex-toelating</li><li>Vanaf een rastermaat van 20 mm onbeperkte UL-toelating tot 600 V</li><li>Kambruggen voor het doorlussen en verdelen van potentialen</li><li>4 soldeerpennen voor een hoge mechanische stabiliteit</li><li>Geïntegreerde testpunt</li><li>Houder voor Mini WSB-markeringsschildjes</li></ul>",
"mpn" : "745-604/011-000",
"sku" : "745-604/011-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0002dae8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDMyfGltYWdlL2pwZWd8YURka0wyZzJOaTh4TXpjNU9UVXlNRE16TnprMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeVpHRmxPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDBlYzBmMjhiMjcyNWYyODdjYzRjODAwMTkxODJiMjUyOWU2MjA0Y2NmNGJkNmFjOWE4MzgxMWE2ODAzYTY3ODM",
"gtin13" : "4044918302982",
"category" : "Printplaataansluiting",
"url" : "https://www.wago.com/nl/printplaataansluiting/printklem/p/745-604_011-000"
}