Artikelnr. 2086-1205/700-650/997-605
SMD-printklem; Drukknop; 1,5 mm²; Rastermaat 3,5 mm; 5-polig; Push-in CAGE CLAMP®; in riem; wit







L = (aantal polen – 1) x rastermaat + 4,2 mm

Afmetingen in mm
W = riembreedte
R = toevoerrichting
Aantal polen 2: Z = 11,5 mm
Aantal polen 3: Z = 10,7 mm
Aantal polen 4: Z = 12,5 mm
Aantal polen 5: Z = 14,2 mm
Aantal polen 6; 8; 10; 12: Z = 26,2 mm
Aantal polen 7; 9; 11: Z = 24,5 mm
W = riembreedte
R = toevoerrichting
Aantal polen 2: Z = 11,5 mm
Aantal polen 3: Z = 10,7 mm
Aantal polen 4: Z = 12,5 mm
Aantal polen 5: Z = 14,2 mm
Aantal polen 6; 8; 10; 12: Z = 26,2 mm
Aantal polen 7; 9; 11: Z = 24,5 mm