{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "THR-printklem; Drukknop; 1,5 mm²; Rastermaat 3,5 mm; 12-polig; Push-in CAGE CLAMP®; in riem; 1,50 mm²; zwart",
"description" : "<ul><li>Ideaal voor de compacte aansluiting van apparaten, uitsparingen in behuizingen en als slechts weinig ruimte beschikbaar is</li><li>Directe aansluiting van massieve geleiders en van fijnaderige geleiders met adereindhuls dankzij push-in CAGE CLAMP®</li><li>Verkrijgbaar als SMD- en THR-variant</li><li>Bediening met drukknop in de aansluitrichting van de geleider</li><li>Geleideraansluiting en insteekrichting horizontaal of verticaal ten opzichte van de printplaat</li><li>Naar keuze verkrijgbaar met dubbele of versprongen pinning, met rastermaat 3,5 en 5 mm</li></ul>",
"mpn" : "2086-1112/997-607",
"sku" : "2086-1112/997-607",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-8684521-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmhtWkM4eE16YzJNekkzTnpjMU1ETXdNaTh5TURCZk9EWTRORFV5TVY5RVJTNXFjR2N8NzJmMjBjMjRiOGEzNWY2Y2Y2NDBjM2Q0MzE0ZGZiNzJjMzZmYTZkZTIyYzk1ZTBiMmE3OWVlNDRmMDMxYjUyMA",
"gtin13" : "4066966438574",
"category" : "Printplaataansluiting",
"url" : "https://www.wago.com/nl/printplaataansluiting/thr-printklem/p/2086-1112_997-607"
}