[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x2000.jpg

Apparaatgroepen voor meer veiligheid

Gassen, dampen en stoffen worden net als de apparaten overeenkomstig hun eigenschappen in verschillende groepen ingedeeld. Deze indeling vereenvoudigt de juiste keuze van apparaten voor verschillende gassen, dampen of stoffen.

Tot het in werking treden van de norm EN 60079-0:2009 werden apparaten die voor explosiegevaarlijke omgevingen toegelaten zijn onderverdeeld in twee groepen. Sinds het in werking treden van de norm zijn dit drie groepen: 1, 2 en 3.

WAGO in de explosiebeveiliging

Basisprincipes van de explosiebeveiliging

Alle wetenswaardigheden over de Ex-bescherming in een oogopslag

Indeling van de apparaatgroepen

  • Groep I: Apparaten in explosiegevaarlijke mijnschachten
  • Groep II: Apparaten voor gebruik in gasexplosiegevaarlijke omgevingen (geen mijnschachten)
  • Groep III: Apparaten voor gebruik in omgevingen met brandbaar stof (geen mijnschachten)

Elektrische apparaten van groep II zijn aanvullend onderverdeeld in de subgroepen IIA, IIB en IIC, afhankelijk van het soort explosiegevaarlijke atmosfeer. Deze indeling heeft betrekking op de explosieveiligheidsklassen van drukvaste behuizingen (Ex d) en de intrinsieke veiligheid (Ex i).

Apparaten voor omgevingen met brandbaar stof worden, afhankelijk van het soort stof, in de volgende subgroepen onderverdeeld:

  • Brandbare pluizen
  • Niet-geleidend stof
  • Geleidend stof

Indeling van apparaten

GroepGasBreedte grensspleet (MESG)Minimale ontstekingsstroom (MIC)
IIAPropaan> 0,9 mm> 0,8
IIBEthyleen0,5 … 0,9 mm0,45 … 0,8
IICWaterstof< 0,5 mm< 0,45

Lees meer

Wat gebeurt er bij een explosie, welke factoren zijn hierbij doorslaggevend en welke veiligheidsmaatregelen kunnen worden genomen? Alle wetenswaardigheden over ATEX, Ex-omgevingen, explosieveiligheidsklassen enz.

Maatregelen Ex-bescherming

Ervaar meer

icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

Indeling van zones

Afhankelijk van het type stoffen dat optreedt, worden potentieel explosieve gebieden niet evenzeer bedreigd. Uit frequentie en duur van het optreden van één van deze stoffen resulteren verschillende beschermingsvereisten voor de productiemiddelen.
icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x1125.jpg

Richtlijnen, normen en bepalingen

De eisen aan elektrische bedrijfsmiddelen voor explosiegevaarlijke omgevingen zijn nogal ingewikkeld: nationale en internationale bepalingen, richtlijnen en normen moeten in acht worden genomen om maximale veiligheid te kunnen bereiken. Wij geven u informatie over de belangrijkste voorschriften en aanbevelingen zoals de ATEX-richtlijn.

Producten van WAGO voor de explosiebeveiliging

Automatisering

Gereed voor Ex-omgevingen

Automatisering onder barre omstandigheden? Producten en oplossingen van WAGO zijn hiervoor uitermate geschikt.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Automatisering
Verbindingstechniek

Explosiebeveiliging inclusief

Toegelaten voor Ex-omgevingen: producten van WAGO die onder extreme omstandigheden voor een betrouwbare verbinding zorgen

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg
Verbindingstechniek
Uw contactpersoon bij WAGO

Andere serviceaanbiedingen: