.">
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
icon_ex_explosion_2000x2000.jpg

Wat is een explosie?

Ex|plo|si|on, de (explosio) betekent zoiets als "ontsnappen onder druk". Wat er bij een explosie gebeurt, welke factoren hierbij doorslaggevend zijn en welke beschermende maatregelen er zijn? Ontdek alles wat u hieromtrent moet weten.

ISO 8421-1, EN 1127-1 definieert een explosie als "een plotselinge oxidatie- of ontledingsreactie met toename van temperatuur, druk of beide tegelijkertijd". Hiermee wordt een chemische reactie bedoeld die de temperatuur en de druk abrupt verhoogt wanneer zuurstof (lucht), een brandbare stof en een ontstekingsbron tegelijkertijd in een bepaalde verhouding samenkomen. Als de resulterende warmte niet snel genoeg kan worden afgevoerd, is er sprake van een plotselinge volume-expansie van de ontstaande gassen - en het vrijkomen van grote warmte-energie met een drukgolf: de explosie.

WAGO in de explosiebeveiliging

Basisprincipes van de explosiebeveiliging

Alle wetenswaardigheden over de Ex-bescherming in een oogopslag

Ernst van de explosie

De ernst van een explosie hangt af van de eigenschappen van de ontvlambare stoffen en de mengverhouding van deze stoffen met zuurstof: de zuurstof in de lucht brandt alleen met een bepaalde hoeveelheid brandbare stof (oxideren). Afhankelijk van de ernst van een explosie en de bijbehorende verspreidingssnelheid van de drukgolf, wordt een onderscheid gemaakt tussen verbranding (cm/s), deflagratie (m/s) en de sterkste explosie, de detonatie (km/s). De heftigste explosies verspreiden zich supersonisch en creëren een immense destructieve kracht.

Voorwaarde van een explosieve atmosfeer

Om een explosie te laten plaatsvinden, moeten de volgende factoren tegelijkertijd aanwezig zijn:

  • een brandbare stof in het productieproces, -omgeving
  • zuurstof (lucht)
  • ontstekingsbron
  • bepaalde verhouding tussen zuurstof en brandbare stof

Het weten, dat een explosie alleen optreedt wanneer een explosieve atmosfeer en een ontstekingsbron tegelijkertijd voorkomen, is relevant voor de explosiebeveiliging.

Brandbare stoffen

Onder ontvlambare stoffen vallen dampen, nevels, gassen of stof. Deze kunnen ontstaan tijdens het fabricage- en productieproces en kunnen ook toevallig ontsnappen tijdens transport of opslag. Met name stof wordt aangetroffen in veel industriële bereiken, waarin vaste materialen worden fijngemaakt voor verdere verwerking. Stofexplosies kunnen meer verwoestende effecten hebben dan gasexplosies: het gas-luchtmengsel verspreidt zich snel door een explosie, waardoor de concentratie van het brandbare materiaal (mager mengsel) wordt verminderd. Verdere verbranding is zodoende niet mogelijk. Het stof-luchtmengsel doet daarentegen bij een explosie verdere stoflagen opwaaien die zich kunnen ontsteken. De explosie van een gas-luchtmengsel kan echter stof doen opwaaien, waardoor dan de gasexplosie in de stofexplosie overgaat.

Vlampunt en explosielimits

Brandbare stoffen in een mengsel met zuurstof zijn slechts in een bepaalde mengverhouding ontvlambaar zodra een ontstekingsbron aanwezig is. Hier spelen het vlampunt van een stof en zijn explosielimit de beslissende rol.

Vlampunt

Het vlampunt beschrijft de laagste temperatuur van ontvlambare vloeistoffen, waarbij zich een ontvlambaar damp-luchtmengsel vormt. In dit geval kan het vlampunt in dit "hybride" mengsel lager zijn, dan dat van de afzonderlijke componenten. In deze damp-luchtmengsels bepaalt de concentratieverhouding of er al dan niet een explosieve atmosfeer kan ontstaan. Dit is de beschrijving van de explosielimits van afzonderlijke stoffen: elke ontvlambare stof, als een mengsel met zuurstof, heeft een bepaald bereik, waarin een explosie kan optreden. Een te hoge concentratie (vet mengsel) en een te lage concentratie (mager mengsel) van het brandbare materiaal zal geen explosie veroorzaken, maar alleen een lokale of geen verbrandingsreactie. Alleen in het bereik tussen de bovenste (OEG) en de onderste (LEL) explosielimiet reageert het mengsel explosief bij ontsteking.

Explosielimits

De explosielimits zijn echter afhankelijk van druk, temperatuur en zuurstofconcentratie. Bovendien zijn er ook chemisch onstabiele stoffen zoals cesium, rubidium of bijv. witte fosfor die alleen ontbranden door contact met zuurstof of lucht; van deze stoffen wordt gezegd dat ze pyrofoor zijn. Hier is speciale zorg vereist. Dit geldt ook voor afgezet stof. Hier neemt het risico van zelfontbranding toe met toenemende laagdikte. Door het isolerend effect van het stof kan warmte worden opgehoopt, wat kan leiden tot zelfontbranding. Informatie over de exacte vlampunten en explosielimits van een stof worden beschreven in het desbetreffende veiligheidsinformatieblad. Als de vorming van een explosieve atmosfeer mogelijk is, wordt dit aangegeven in het document.

Lees meer

Wat gebeurt er bij een explosie, welke factoren zijn hierbij doorslaggevend en welke veiligheidsmaatregelen kunnen worden genomen? Alle wetenswaardigheden over ATEX, Ex-omgevingen, explosieveiligheidsklassen enz.

Ontstekingsbronnen

Soorten bescherming

icon_ex_zuendschutzarten_2000x1500.jpg

Richtlijnen, normen, bepalingen

De eisen aan elektrische bedrijfsmiddelen voor explosiegevaarlijke omgevingen zijn nogal ingewikkeld: nationale en internationale bepalingen, richtlijnen en normen moeten in acht worden genomen om maximale veiligheid te kunnen bereiken. Wij geven u informatie over de belangrijkste voorschriften en aanbevelingen zoals de ATEX-richtlijn.

WAGO-producten voor explosiebeveiliging

Automatisering

Gereed voor Ex-omgevingen

Automatisering onder barre omstandigheden? Producten en oplossingen van WAGO zijn hiervoor uitermate geschikt.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Automatisering
Verbindingstechniek

Explosiebeveiliging inclusief

Toegelaten voor Ex-omgevingen: producten van WAGO die onder extreme omstandigheden voor een betrouwbare verbinding zorgen

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg
Verbindingstechniek
Uw contactpersoon bij WAGO

Andere serviceaanbiedingen: