Overzicht van de explosieveiligheidsklassen
Explosieveiligheidsklassen dienen een ontsteking in omgevingen met een explosieve atmosfeer te voorkomen. Hiervoor dienen ontoelaatbaar hoge temperaturen vermeden te worden. De explosieveiligheidsklassen verschillen echter, afhankelijk van het type en de functie van het bedrijfsmiddel alsook van de waarschijnlijkheid van een explosieve atmosfeer.
De elektrische bedrijfsmiddelen moeten voldoen aan de bepalingen van de normen IEC 60079-0 (gassen en dampen), IEC 61241-0 (stoffen) en EN 13463-1 (niet-elektrisch materieel). De apparaten moeten van tevoren door een hiertoe bevoegde keuringsinstantie gekeurd worden, bijvoorbeeld door de Duitse Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB).
![process_grafik_explosionsschutz_zuendschutzarten_2000x1500_6.jpg](/medias/200-process-grafik-explosionsschutz-zuendschutzarten-2000x1500-6.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTY1fGltYWdlL2pwZWd8YURKbEwyZ3laQzh4TkRFMk9USTNNak0xTWpjNU9DOHlNREJmY0hKdlkyVnpjMTluY21GbWFXdGZaWGh3Ykc5emFXOXVjM05qYUhWMGVsOTZkV1Z1WkhOamFIVjBlbUZ5ZEdWdVh6SXdNREI0TVRVd01GODJMbXB3Wnd8ZDhkNmI5MjNiM2NiYjE5Y2EwYjk4NjY2NjY2MzY1ODMzMjYyMDgwMzM1YTJlNzFkM2I3NGYxMTMwNTkxMjc0NQ)