Ontstekingsbronnen en oorzaken
Ontstekingsbron | Oorzaak (voorbeeld) |
Hete oppervlakken | Verwarmingselementen, mechanische processen door wrijving en verspaning, warmteverliezen (wrijvingskoppeling en remmen) |
Vlamboog | Mechanisch veroorzaakte vonken (bijv. door wrijving, slagen of abrasie), elektrische vonken, vlamboog door schakeling |
Vlammen en hete gassen | Vlammen en hete reactieproducten zoals hete gassen of gloeiende stofdeeltjes kunnen in een explosiegevaarlijke omgeving ontbranden. |
Mechanisch veroorzaakte vonken | Wrijving, slagen en abrasie, bijv. bij het slijpen; gereedschap zoals een steeksleutel of een tang of hulpmiddelen zoals een ladder; werken met aluminium gereedschap aan onderdelen met roest (thermietreactie) |
Elektrische installaties | Openen en sluiten van elektrische stroomcircuits, compensatiestromen, elektromagnetische velden, geleidende stoffen Aanwijzing: een lage veiligheidsspanning geldt niet als explosiebeveiligingsmaatregel, aangezien een ontsteking ook bij minder dan 50 V mogelijk is! |
Kathodische bescherming tegen corrosie | Retourstromen naar de stroombron, inductie, lichaams- of aardsluiting |
Statische elektriciteit | Ontlading van statische elektriciteit |
Blikseminslag | - |
Elektromagnetische velden | Frequentiebereiken van 9 x 103 Hz tot 3 x 1011 Hz. Hiertoe behoren onder andere hoogfrequentiesystemen zoals draadloze systemen of hoogfrequentiegeneratoren. |
Elektromagnetische straling | Frequentiebereiken van 3 x 1011 Hz tot 3 x 1015 Hz en golflengtes van 1000 μm tot 0,1 μm. Hiertoe behoort optische straling zoals zonlicht, laser, flitslicht, vlambogen enz. |
Ioniserende straling | Ontsteking door energieabsorptie, bijvoorbeeld veroorzaakt door kortegolf UV-straling, röntgenbuizen of radioactieve stoffen. |
Ultrasone straling | Ontsteking door energieabsorptie, bijvoorbeeld veroorzaakt door kortegolf UV-straling, röntgenbuizen of radioactieve stoffen. |
Adiabatische compressie en stromende gassen | Hoge temperaturen, die door schokgolven en bij adiabatische compressie op kunnen treden, kunnen tot ontsteking van een explosiegevaarlijke omgeving leiden. |
Chemische reactie | Door chemische reacties veroorzaakte warmteontwikkeling (exotherme reactie) kan stoffen verhitten en tot een explosie leiden. |