Service en onderhoud met doorzicht

WAGO GmbH & Co. KG, gevestigd in Minden, heeft deze uitdaging aangenomen en een breed scala aan configuratieopties voor de JUMPFLEX®- 857- en 2857-serie ontwikkeld, die onder andere een hoge mate van flexibiliteit in de procestechnologie bieden. Hierbij werden naast de vereisten van de markt ook de ideeën voor een toekomstgerichte oplossing overwogen.
Signaalomvormers en scheidingsversterkers van WAGO:
De productfamilie JUMPFLEX®:
- overkoepelend bruggen dankzij de gelijke contouren van beide series (857 en 2857)
- gebruikersvriendelijke configuratiemogelijkheden
- verwijderbare, capacitieve bedieningseenheid (alleen serie 2857)
- veilige scheiding conform DIN EN 61140
- galvanische scheiding conform DIN EN 61010-1
- groot omgevingstemperatuurbereik (−25 °C … +70 °C)