Profinet
![](/medias/200-zertifikat-i-profinet-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzc0fGltYWdlL2pwZWd8YURNMkwyZ3lOaTh4TkRFM056VTBOakkzTWpjNU9DOHlNREJmZW1WeWRHbG1hV3RoZEY5cFgzQnliMlpwYm1WMFh6SXdNREI0TVRFeU5TNXFjR2N8MWViNDFiYWE3NzJmZjkzOTljOWE3MWMxZWZiZTk0ZGRkMTliYmI1NmNhNjM1ZTczN2Y1NDEyNThhM2Q3NzM5NA)
Voordelen van PROFINET in een oogopslag:
- Optimale combineerbaarheid van standaard IT en automatisering
- Flexibele netwerkstructuren
- Omvangrijke diagnose
- Profielen
- Groot internationaal netwerk
WAGO
PROFINET is gebaseerd op Ethernet en breidt de PROFIBUS-technologie uit voor toepassingen die om een snelle datacommunicatie via Ethernet-netwerken in combinatie met industriële IT-functies vragen. PROFINET maakt een combinatie van standaard Ethernet-deelnemers met real time deelnemers in hetzelfde netwerk mogelijk. PROFINET zorgt ervoor dat een real time communicatie niet wordt verstoord door de standaard communicatie op basis van TCP/IP en dat aan de tijdvereisten veilig wordt voldaan. Deze flexibiliteit biedt een groot voordeel ten opzichte van andere real time Ethernet-systemen, waarbij standaard IT-apparaten helemaal niet of slechts op een aantal punten in het netwerk geïntegreerd mogen worden.
Als een van de weinige real time Ethernet-systemen definieert PROFINET ook eigenschappen van de veldapparaten met betrekking tot de robuustheid van het netwerk. Netbelastingsklassen geven bijvoorbeeld uitsluitsel over het gedrag van de apparaten in stresssituaties en maken een doelmatige planning van de installatie mogelijk om een uitval door verwachte (aanval) of onverwachte (fouten) netwerkstoringen te vermijden. Onderwerpen zoals de toegangscontrole en de integriteit van gegevens kunnen met PROFINET worden gerealiseerd dankzij de netwerksegmentatie en VPN's.
PROFINET maakt het naast elkaar bestaan van niet real time communicatie NRT ("Non-Real Time") en real time communicatie mogelijk en maakt gebruik van beide real time klassen:
Achter deze twee begrippen gaan zogenoemde conformiteitsklassen schuil die onder andere bepalen welke real time eigenschappen een PROFINET-deelnemer heeft. Afhankelijk van het toepassingsgebied kan de juiste implementatie geselecteerd worden: de bandbreedte varieert van eenvoudige eisen zonder harde real time (bijv. in wireless-systemen) tot applicaties met gesynchroniseerde deelnemers en deterministische vereisten in het microsecondebereik.
De extra profielen PROFIsafe, PROFIdrive en PROFIenergy definiëren het gedrag van automatiseringscomponenten in de meest uiteenlopende sectoren:
PROFIsafe
PROFIdrive
PROFIenergy
De flexibele structuren van PROFINET bieden de mogelijkheid om vanaf iedere interface in het automatiseringsnetwerk en met behulp van een PC een diagnose uit te voeren. De bedrijfstoestand van het automatiseringssysteem is hierbij niet relevant. Dit maakt een optimale fysieke aanpassing van de netwerkstructuur aan de omstandigheden mogelijk en functioneert zonder enige beperking met betrekking tot de fysieke topologie:
In veel gevallen is hierdoor ook het samenvoegen van voorheen gescheiden netwerken mogelijk (met inachtneming van de toegestane netbelasting).
Maximale flexibiliteit bij het verbinden voor servicedoeleinden
Maakt een tweede netwerk eventueel overbodig
Optimaal aan te passen aan de ruimtelijke omstandigheden van het te automatiseren object
Optie voor een redundante netwerkvorming om de beschikbaarheid te verhogen
Verreikende netwerk- en systeemdiagnose
Ruime keuze aan sensoren/actuatoren beschikbaar
De PROFINET-couplers van WAGO zijn, afgezien van de typische PROFINET-kenmerken zoals de herkenning van de topologie met LLDP voor een snelle vervanging van apparaten zonder programmeerapparaat en de omvangrijke diagnosemogelijkheden, uitgerust met tal van extra functies: in de couplers is bijvoorbeeld standaard een 2-port switch geïntegreerd. Deze maakt de opbouw van een lijntopologie zonder extra componenten mogelijk. SNMP voor het opvragen van de capaciteiten van de twee ports, de foutstatistieken of type en aantal van de overgedragen telegrammen behoort eveneens tot de standaarduitrusting.
De veldbuscouplers PROFINET IO advanced en PROFINET IO advanced ECO kunnen bovendien in energiemanagementsystemen worden toegepast: dankzij het ondersteunde PROFIenergy-profiel kunnen de bedrijfskosten aanzienlijk worden gereduceerd, omdat afzonderlijke delen van uw automatiseringssystemen tijdens pauze- en stilstandtijden automatisch uit- en ingeschakeld kunnen worden.
Safety first: voor het gebruik in veiligheidsrelevante toepassingen kunnen fail-safe modules op de couplers worden aangesloten, die voor de overdracht van het PROFIsafe-protocol V2 worden gebruikt. De iPar-serverfunctie zorgt in geval van onderhoud voor de opslag van de parameters van de aangesloten modules. De gegevens worden via de gestandaardiseerde iPar-server automatisch aan de gele modules overgedragen.
PROFIsafe: gebruik in veiligheidsrelevante toepassingen
Geïntegreerde 2-port switch
PROFINET, versie 2.3
Conformiteitsklasse C
Ook interessant
Overige producten van WAGO
Of het nu in de schakelkast is of buiten: WAGO I/O-systemen maken automatisering mogelijk precies waar u het nodig hebt - zelfs onder extreme omstandigheden.