Alles wat u moet weten over de RTI

Realtime Interface (RTI)

Binnen de energietransitie zien we een sterke toename in duurzame opwekinstallaties. Dankzij deze ontwikkeling worden er steeds meer grote vermogens terug geleverd aan het net. Oorspronkelijk is het energienet hier niet op berekend. Op veel plekken zorgt dit voor overbelasting van het net, waardoor netcongestie en onvoorspelbare vermogensstromen ontstaan. De Realtime Interface (RTI) oplossing van WAGO stelt zowel de netbeheerder als de energieproducent in staat om energiedata te monitoren en te beheren met als doel het elektriciteitsnet veilig te benutten.

Sinds januari 2024 is het in Nederland verplicht om een Realtime Interface (RTI) te installeren voor alle nieuwe zonneparken, windturbines en batterijen met een vermogen boven 1 MW.

Uw voordelen

  • Veilige overdracht van vermogens tussen 1 en 50 MW
  • Voldoet aan wettelijke verplichting Requirements for Generators
  • Zowel voor netbeheerder als energie opwekker
  • Gebaseerd op standaard software voor eenvoudige implementatie
  • Is aan te sluiten op iedere hardware configuratie
  • Gemakkelijk te koppelen aan een bestaand energie data systeem

 Wat is Realtime Interface (RTI)

De Realtime Interface is een technische oplossing die real-time communicatie van energiedata tussen netbeheerder en energieproducenten mogelijk maakt. De RTI stelt netbeheerders in staat om direct in te grijpen bij acute netcongestie door tijdelijk de stroomproductie van installaties te verlagen. WAGO heeft een Real Time Interface ontwikkeld die voldoet aan de RTI standaard zoals opgesteld door Netbeheer Nederland.

Uit welke onderdelen bestaat de RTI

De Realtime interface van WAGO bestaat uit een customer endpoint en een DSO endpoint. Deze moeten worden geplaatst op de overdrachtspunten in het net, zoals een fysiek overdracht station. Deze worden op de uitwissel locatie met elkaar verbonden door een fysieke ethernetkabel zonder tussenkomst van andere apparaten. De communicatie tussen beide eindpunten vindt plaats volgens het IEC-61850 protocol, dat voldoet aan de gestelde cybersecurity eisen.

Hoe werkt de Real Time Interface

De RTI is een operationele interface tussen netbeheerder en energieopwekker die bestaat uit een gekoppelde customer endpoint en een DSO endpoint. De variant 1.0 maakt data-uitwisseling en communicatie tussen netbeheerder en klant mogelijk. WAGO heeft een door Netbeheer Nederand goedgekeurde RTI beschikbaar voor zowel klant als netbeheer.

RTI bij de netbeheerder

Wanneer de netbeheerder overbelasting van het net verwacht, wordt er een bandbreedte vastgesteld waaraan de aangeslotene dient te voldoen. Hiermee wordt de belasting op het energienet verlaagd en daarmee netcongestie voorkomen. Deze bandbreedte wordt in real time gecommuniceerd via de RTI van de netbeheerder, naar de RTI van de aangeslotene. De aangeslotene dient hierop het terugleveringsvermogen aan te passen.

RTI bij de klant

Wanneer de netbeheerder heeft bepaald in hoever u uw vermogen dient aan te passen, verlaagt u uw vermogen binnen de aangegeven bandbreedte. De bandbreedte wordt bepaald door de contractuele verplichting die u met de netbeheerder heeft. De RTI communiceert uw aangepaste vermogen, zodat de netbeheerder dit kan monitoren.

Waarom RealTime Interface ontwikkeld is

De RTI is ontwikkeld als antwoord op de uitdagingen die zijn ontstaan door steeds verdere belasting van het energienet dankzij integratie van hernieuwbare energiebronnen en verdere elektrificatie naar aanleiding van CO2 reductie inspanningen. Om deze uitdaging het hoofd te bieden is WAGO aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een totaaloplossing voor de markt.

Partners van WAGO

Topwind

Topwind Systems is expert op het gebied van ontwikkeling en implementatie van systemen die windturbines aansturen op basis van externe signalen zoals energieprijzen. Deze diensten worden aangeboden onder de naam Enius.


Onder Topwind Systems worden daarnaast door engineers, met specialisatie in windenergie, systemen ontwikkeld om de performance van windturbines te optimaliseren. Met bewezen innovaties als het Ice Prevention System en Aircraft Detection Lighting System zorgt Topwind voor minimaal productieverlies en een optimale inpassing in de omgeving.

Topwind_FC.jpg

meteocontrol

meteocontrol is a leading provider of innovative energy and asset management solutions. The company delivers comprehensive, tailored approaches to enhance performance, mitigate risks, and maximize returns.


With scalable monitoring and control systems, extensive energy management tools, and expert technical consulting, meteocontrol ensures optimal use of renewable energy assets.

As a technology-neutral provider, meteocontrol empowers clients with independence and full control over their data and assets.

mc_logo_screen.svg

Voordelen van de WAGO RTI

De Real Time Interface dient te voldoen aan een aantal technische specificaties. Uniek aan de WAGO Realtime Interface is de ontwikkeling op basis van een standaard protocol dat voldoet aan alle door Netbeheer Nederland gestelde eisen. Daarnaast is WAGO de enige leverancier die goedgekeurd is voor zowel de klantzijde, als aan de kant van de netbeheerder. Op de website van Netbeheer Nederland is meer achtergrondinformatie te vinden over de RTI specificaties en keurmerken.

Allround Gecertificeerd

De WAGO RTI is als enige in de markt gecertificeerd voor gebruik bij zowel de netbeheerder als klant. Bij WAGO kunt u terecht voor hardware en software als netbeheerder en als eigenaar van een windpark, zonnepark of andere opwekinstallatie.

Open Automatisering

De WAGO RTI is compeet open ontwikkeld en niet gebonden aan een eigen operating system. De plug and play oplossing kan gekoppeld worden met elke PV of turbine controller via bijvoorbeeld MODBUS, MQTT, Profinet etc.

Eenmalige Investering

De WAGO RTI vereist eenmalige kosten voor de aanschaf en installatie. WAGO ondersteunt ook bij het parameteren van de software, zonder dat hiet periodieke kosten aan verbonden zijn

Voldoet aan Cyber-
security Eisen

De versie 1.0 van de realtime interface voldoet aan alle cybersecurity regels die gespecificeed zijn in de technische specificaties. Zaols complinace testen conform de IEC 61850.

Interesse in de Realtime Interface van WAGO? Neem contact met ons op!

Wilt u meer informatie over het implementeren van de Real-time Interface? Of heeft u vragen over de technische specificaties? Vraag nu een contact verzoek aan en dan zal onze expert contact opnemen om samen te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Andere WAGO energie oplossingen

MM-429093_new-website-page_overview_microgrid_solutions_at_WAGO_rgb_3_us_2000x1125.jpg

Vragen en antwoorden over Realtime Interface (RTI)

FAQ's

Waarom is er een Real Time Interface nodig?

Is een RTI verplicht?

Wanneer is het nodig een RTI te installeren?

Waar moet een RTI aan voldoen?

Hoe werkt ons eigen energiemanagementsystem samen met de RTI?

Wat moet ik regelen?