[ ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

REFERENTIE

6 januari 2021
EEN SCHITTEREND VOORBEELD VAN INTELLIGENTE GEBOUWAUTOMATISERING

Kan aan de verschillende eisen van gebouwgebruikers worden voldaan met één concept voor ruimteautomatisering? De planners bewezen het met de bouw van het Energie-, Onderwijs- en Avonturencentrum (EEZ) in Aurich. Met een netwerk van WAGO-controllers is het mogelijk geweest om de vele taken van gebouwautomatisering intelligent in één systeem te bundelen.

Het futuristische design en de glinsterende gevel maken het van een afstand duidelijk: het Energie-, Onderwijs- en Belevingscentrum (EEZ) in Aurich is iets heel bijzonders. Met een combinatie van tentoonstelling en school- en bedrijfstrainingen is de EEZ een baken als het gaat om modern leren. De EEZ is ook een schoolvoorbeeld van gebouwautomatisering: hoewel veel verschillende gebruikseisen samenkomen, volgt het centrum een consistent, goed geïmplementeerd totaalconcept.

Dat lukte omdat alle betrokkenen bij planning en bouw al vroeg aan tafel gingen zitten en samen het project naar voren brachten - geheel in de geest van integrale planning. De exploitant profiteert nu bijvoorbeeld van het feit dat het gebouwpersoneel overal in het gebouw volledige toegang tot de installatie heeft. De automatisering is uit één hand, zelfs de panelen op de gedecentraliseerde controllers zijn hetzelfde.

EEN GEBOUW ALS DIT ROEPT VANAF HET EERSTE BEGIN OM EEN NETWERKPLANNING.

Lutz Lüßen, projectmanager bij Hermes Systeme GmbH - het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het automatiseren van EEZ

Slim energiebeheer

Airconditioning is een voorbeeld van de grote uitdagingen tijdens de automatisering van de EEZ. Gebieden waar mensen samenkomen, moeten anders worden behandeld dan colleges, seminars of kantoorruimtes. Zo worden het volume van de circulerende lucht, de route en de hoeveelheid verwarming die deze nodig heeft, belangrijke factoren voor de gemeentelijke exploitanten van de badplaats Aurich. Verwijzend naar de energiehuishouding zegt Gerhard Boekhoff, hoofd Vastgoed en Gebouwbeheer van de stad Aurich: "Ons doel is om het gebouw zo economisch mogelijk te exploiteren." Het kennen van de precieze energiestromen en de bijbehorende exploitatiekosten is ook nodig om publiek toegankelijke ruimtes, zoals de tentoonstellingsruimtes, te scheiden van ruimtes die gebruikt of gehuurd worden door bedrijven en instellingen. Om de energierekeningen eerlijk te berekenen, worden alle gegevens gemeten voor de gebruikte media, zoals ventilatie, airconditioning of verwarming.

Open automatisering met WAGO-controllers

De WAGO PFC200-controllers zijn verantwoordelijk voor het verzamelen en verstrekken van de gegevens in de EEZ. Bovendien regelen ze de verwarmings- en koelcircuits, de kamertemperatuurregeling en de ventilatie van het soldeerstation, evenals de koelers en warmtewisselaars. De westvleugel van de EEZ is een concreet voorbeeld van het automatiseringsnetwerk: hier vormt de controller de centrale interface voor een aantal verschillende secties van het gebouwentechnologiesysteem. Het inbraakalarmsysteem dat verantwoordelijk is voor dit gebied wordt hier geschakeld. De gegevens van de verbruiksmeetsensoren stromen via de bijbehorende communicatie-interfaces via de M-bus naar het I / O-systeem. Een MP-bus is geïnstalleerd als een ander informatieprotocol, voor het aansturen van actuatoren, kleppen of regelkleppen. De koelers en warmtewisselaars zijn verbonden via ETHERNET; Hetzelfde geldt voor het besturingssysteem van de WAGO-controllers en de integratie van panel-pc's voor bediening en visualisatie. In totaal zijn in de EEZ acht gebouw- en functiegebieden gedefinieerd, met een WAGO-controller als sluitsteen voor elk. Daarom communiceert het WAGO-regelsysteem op vele manieren met de aangesloten actuatoren of de technische aggregaten die in de gebouwentechniek worden gebruikt.

MM-17646_Reference_Report_EEZ_Aurich_DSCF6965_2000x1125.jpg

Het WAGO 750 I / O-SYSTEEM vormt de kern van het EEZ-gebouwautomatiseringssysteem.

Draadloze technologie maakt een flexibele ruimteindeling mogelijk

Omdat de EEZ in de eerste plaats bedoeld is voor wisselende beurzen en evenementen, wordt draadloze technologie gebruikt voor ruimtecontroles. Aangezien scheidingswanden worden gebruikt om de configuratie van de publiek toegankelijke ruimtes te veranderen, afhankelijk van de exposities, de verschillende tentoongestelde items en vereisten voor het begeleiden van bezoekers, zijn draadloze veldapparatuur met EnOcean-communicatie nodig. Lüßen onderstreept de belangrijkste voordelen van verplaatsbare veldapparatuur: "We weten nooit hoe aan de ruimtelijke ontwerpvereisten van toekomstige exposities zal worden voldaan of dat een permanent geïnstalleerde sensor achter een reclamezuil of een scheidingswand terecht kan komen." Om ervoor te zorgen dat de draadloze sensoren voor temperatuur, vochtigheid, CO2, enz. In contact blijven met de WAGO-controllers, werd voor de EEZ een nauwkeurige verlichtingslay-out met detectiehoeken en bereiken voor het draadloze EnOcean-netwerk ontworpen.

MM-17646_Reference_Report_EEZ_Aurich_DSCF6993_2000x1125.jpg

Door wisselende exposities was het nodig om sensoren voor de gebouwautomatisering te voorzien die verplaatst konden worden, en deze draadloos te verbinden.

Intelligente gebouwautomatisering

Ongeacht welk subsysteem uiteindelijk met welk communicatieprotocol werkt of welke taken in welke gebouwgebieden worden uitgevoerd, dankzij de uitgebreide programma's op de functiekaarten kunnen alle onderdelen van het gebouwautomatiseringssysteem rechtstreeks op het WAGO 750 I / O-SYSTEEM worden aangesloten. De controllers bundelen alle verzamelde gegevens en vormen onderling een netwerk via TCP / IP. Met de hulp van Hermes Systeme maakt deze structuur de weg vrij voor onderhoudstoegang op afstand tot het volledige gebouwbeheersysteem via de centrale IT van de EEZ en een VPN-tunnel.

In dit project moest een breed spectrum aan belangen, ruimtelijke eisen en vooroordelen van investeerders worden opgevangen en met elkaar worden verbonden - een uitdaging die met zoveel deelnemers niet altijd naar tevredenheid wordt aangegaan. Tegenwoordig is de EEZ in Aurich een schoolvoorbeeld voor uitgebreide en netjes ontworpen implementatie van gebouwautomatisering die ook de nodige flexibiliteit biedt voor steeds veranderende kamerindelingen.

Foto's: Thorsten Sienk

MM-17646_Reference_Report_EEZ_Aurich_DSCF7121_2000x1125.jpg

De attracties van de EEZ in Aurich strekken zich uit over de hele regio, en niet alleen vanwege de glinsterende metalen gevel.

WAGO-PRODUCTEN IN EZZ AURICH

Slimme gebouwen ontwikkelen met WAGO

Digitalisering en netwerken creëren kansen, maar ook uitdagingen. Een slim gebouw moet de bewoners en operators een optimale omgeving bieden en zich te allen tijde flexibel kunnen aanpassen aan hun behoeften. WAGO biedt de beste producten en oplossingen om aan deze eisen te voldoen.

Uw contactpersoon bij WAGO

Projektplanung Gebäudetechnik

Andere serviceaanbiedingen: