[ ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

REFERENTIE

25 februari 2021
FLEXIBELE AUTOMATISERING TEGEN DUURZAME CONVERSIE

SkyPort werd in het voorjaar van 2016 de nieuwe thuisbasis van de Stuttgart Airport Authority (Flughafen Stuttgart GmbH - FSG). Gelegen in het hart van Stuttgart Airport City en direct grenzend aan de terminalgebieden, biedt dit duurzame nieuwe gebouw de autoriteit een volledig gemoderniseerde infrastructuur op de beste locatie. De integrale automatiseringsoplossing flexROOM® van WAGO harmoniseert perfect licht, zonwering en temperatuurregeling.

Het SkyPort-kantoor- en administratiegebouw op de internationale luchthaven van Stuttgart is gehuisvest in een zeer duurzaam kantorencomplex. Het open gebouw beslaat 13.700 m² en biedt werkruimte aan ongeveer 320 mensen. Ongeveer 250 van hen zijn in dienst van de FSG en hebben kantoren op de onderste vier verdiepingen. De twee bovenste verdiepingen worden verhuurd.
De gehele architectuur, inclusief de nieuwe kamers, bevordert een open en moderne omgeving voor de luchthavenmedewerkers door hen vrijelijk informatie uit te wisselen tussen afdelingen. Het nieuwe hoofdkantoor heeft een Gold-certificering verdiend volgens de Duitse Raad voor Duurzaam Bouwen (DGNB) en weerspiegelt de toewijding van FSG aan duurzaamheid. De ruimtetechniek werd intelligent geautomatiseerd met flexROOM® van WAGO om de energiebehoefte van de gebruiker te optimaliseren voor maximaal comfort.

  • flexROOM® for the integral automation of lighting, sun protection and temperature control without programming

  • EnOcean radio technology for a wireless control unit connection

  • Building Automation “Application Controller” (750-884) for WAGO's flexROOM® applications

Nieuwe wegen in gebouwautomatisering

De moderne architectuur en duurzaamheid van de SkyPort zijn niet zijn enige charmes, maar ook de baanbrekende gebouwautomatiseringssystemen maken indruk. Het is het eerste gebouw op de luchthaven van Stuttgart waarin de proces-, meet- en regeltechniek (PMC) zich uitstrekt tot aan de kantoorcommunicatie. Deze baanbrekende stap levert een indrukwekkende flexibiliteit op. In het oude pand was het ontzettend tijdrovend om bijvoorbeeld medewerkers te verhuizen of van kamer te veranderen.

In een vergelijking tussen ruimteautomatiseringssystemen van drie fabrikanten won flexROOM® (gecombineerd met EnOcean). De managers van de FSG stelden vast dat het zeer communicatieve systeem van WAGO een ongelooflijk gemakkelijke en ongecompliceerde configuratie bood. EnOcean scoorde extra punten omdat een draadloos bedieningsapparaat overal kan worden gemonteerd.

Flexibel met flexROOM®

flexROOM® van WAGO is een veelzijdig concept voor gebouwautomatisering dat verlichting, zonwering en individuele kamerregeling harmoniseert. Het concept is gebaseerd op de ruimtelijke assen van een gebouw. De gebouwautomatiseringsfuncties zijn onderverdeeld in zones - geen conventionele kamers. Alle noodzakelijke functies voor zonwering, lichtregeling en individuele ruimteregeling zijn al voorgeprogrammeerd in de bijbehorende softwareapplicatie. Om de kantoorindeling te wijzigen, hoeft een FSG-werkplaatsmedewerker zich geen zorgen meer te maken over tijdrovende herprogrammering. Nieuwe instellingen kunnen eenvoudig worden gemaakt via een webgebaseerde gebruikersinterface, die vanaf vrijwel elk eindapparaat toegankelijk is.

De 750-884 Application Controller van WAGO is speciaal ontwikkeld voor het uitvoeren van de WAGO flexROOM®-toepassingen en vormt de kern van de SkyPort-gebouwautomatisering.

Integrale automatisering

Peter Nägele GmbH Elektotechnik won het contract voor de installatie van de bouwsystemen. Het bedrijf, met het hoofdkantoor in Süßen, Württemberg, richt zich op elektrische installaties, datatechnologie, beveiligingssystemen en gebouwautomatisering. Meerdere flexROOM® units worden in onderverdeelpanelen in de bijkeuken op elke verdieping geïnstalleerd. De verlichting, aanwezigheidssensoren en lichtsterktemelders worden aangestuurd via DALI. De bedieningsapparaten worden aangestuurd via het IT-netwerk met Ethernet TCP / IP. De draadloze EnOcean-technologie die in de verdeelkasten is geïntegreerd, verbindt de knoppen voor verlichting en zonwering draadloos met die voor de regeleenheden van de HVAC-systemen.

EEN OPLOSSING DIE EEN UNIFORME INTERIEURVERLICHTING BIEDT, ZELFS ALS DE ZON DE HELE DAG DOORGAAT, IS ECHT GENIAAL.

Flughafen Stuttgart GmbH

Zonweringcontrollers volgen de positie van de zon voor meer comfort

De bediening van de zonwering, die de positie van de zon volgt, was bijzonder fascinerend voor de werknemers - vooral die in een hoekkantoor met uitzicht op het noordoosten. De jaloezieën in dit kantoor zakken bij zonsopgang en gaan geleidelijk omhoog, afhankelijk van het verlichtingsniveau dat in de configuratie is ingesteld. De positie van de jaloezieën, en daarmee de lichtsterkte in de kantoren, wordt aangepast aan de gedefinieerde verlichtingssterkte. Dit zorgt ervoor dat de verlichting in de kantoren altijd hetzelfde is, aangezien de beweging van de zon het gebouw gelijkmatig van binnenuit verlicht.

Een zonwering die de positie van de zon volgt, is belangrijk bij het automatiseren van de SkyPort in Stuttgart.

Ruimteautomatisering met flexROOM®

Dit is mogelijk doordat een flexROOM® Weerdistributiebox de belangrijkste weerdata verzamelt en deze doorgeeft aan alle systemen in de ruimteautomatisering. De weerverdeelkast berekent de exacte stand van de zon en stuurt de jaloezieën precies om optimale lichtverhoudingen te bereiken. De diepte en breedte van de gebouwtechnologie van SkyPort bieden veel voordelen op het gebied van energiebeheer en ondersteunen de duurzaamheidsdoelstellingen van de FSG. De geautomatiseerde koppeling van verwarming, ventilatie, airconditioning en jaloezieën bespaart energie tijdens koeling in de zomer en verwarming in de winter. Een ander voorbeeld van energiebesparing zijn de bewegingsdetecterende verlichtings- en ventilatiesystemen in de badkamers. Het systeem biedt de FSG ook de hoogste mate van flexibiliteit op het gebied van ruimteautomatisering en kan worden aangepast via een eenvoudige configuratie in plaats van een tijdrovende programmering. Het leukste aan vragen over de kamertechnologie van SkyPort is: "Nee" is niet langer het antwoord.

Foto: Holger Walch | 360 graden

Zonweringcontrollers volgen de positie van de zon

De zonweringbediening, die de stand van de zon volgt, was bijzonder fascinerend voor de werknemers, vooral in een hoekkantoor met een noordoostelijke blootstelling. De jaloezieën in dit kantoor zakken bij zonsopgang en gaan geleidelijk omhoog, afhankelijk van het verlichtingsniveau dat in de configuratie is ingesteld. De positie van de jaloezieën, en daarmee de lichtsterkte in de kantoren, wordt aangepast aan de gedefinieerde verlichtingssterkte. Zoals de FSG-medewerkers zeggen: "Een oplossing die zorgt voor een gelijkmatige binnenverlichting, zelfs als de zon de hele dag beweegt, is een genie." We hebben altijd dezelfde lichtverhoudingen en kunnen toch profiteren van de klimaatregulerende effecten van zonwering. ”

Dat kan doordat een flexROOM® weerdistributiebox de belangrijkste weerdata verzamelt en aan alle systemen in de ruimteautomatisering doorgeeft. De weerverdeelkast berekent de exacte stand van de zon en stuurt de jaloezieën precies om optimale lichtverhoudingen te bereiken.

De diepgang van de gebouwtechnologie in de SkyPort biedt extra voordelen op het gebied van energiebeheer en ondersteunt de duurzaamheidsdoelstellingen van de FSG. De geautomatiseerde koppeling van verwarming, ventilatie, airconditioning en jaloezieën bespaart energie op koeling in de zomer en verwarming in de winter. Een ander voorbeeld van energiebesparing zijn de bewegingsdetecterende verlichtings- en ventilatiesystemen in de badkamers. Het systeem biedt FSG absoluut de hoogste mate van flexibiliteit op het gebied van ruimteautomatisering. Het leukste aan vragen over kamertechnologie is: er zijn geen negatieve antwoorden meer.

building_referenz_skyport_2000x1500.jpg

Peter Schlang, Matthias Kolb en Thomas Kirschbaum (van links naar rechts) voor de luchthaven van Stuttgart, waar ze de SkyPort-gebouwautomatisering ondersteunden.

Tekst: Uwe Dieter | WAGO

Foto: Holger Walch | 360 graden

PRODUCTOVERZICHT

Uw contactpersoon bij WAGO

Projektplanung Gebäudetechnik

Andere serviceaanbiedingen:

Gebouwautomatisering

Gecertificeerde gebouwen

Duurzaam bouwen loont. Meerdere certificaten helpen u bij de planning - een van deze certificaten houdt zelfs al rekening met de energiebesparingspotentiëlen van de gebouwautomatisering.

building_raum_gebaeude_fassade_himmel_blau_istock_000048706942_2000x1500.jpg
Gebouwautomatisering
Gebouwtechniek

HVAC-techniek voor de installaties van de toekomst

Ruim 55 % van het totale energieverbruik gaat voor rekening van verwarmings- en koeltoepassingen. De energietransitie begint echter direct in de stookkelder. Vertrouw daarom op toekomstgerichte oplossingen van WAGO voor installaties voor de klimaatregeling.

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x1500.jpg
Gebouwtechniek