[ ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "3-draads rijgklem; 2,5 mm²; geschikt voor Ex e II-toepassingen; Markering aan zijkant en in het midden; voor draagrail 35 x 15 en 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; zwart", "description" : "<h2>Rijgklem series 2002 met Push-in CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>De rijgklem heeft het artikelnummer 2002-6305 en zorgt voor eenvoudige en veilige verbinding. Ongeacht of ze worden gebruikt voor industriële toepassingen of in de bouw: doorgangsklemmen zijn de perfecte oplossing om elektrische kabels snel en veilig met elkaar te verbinden. Afhankelijk van de uitvoering zijn ze geschikt voor zowel conventionele doorgangsbedrading als potentiaalverdeling. Deze rijgklem met een toegekende spanning van 800 V wordt gebruikt voor stromen tot 24 A. Deze rijgklem heeft een afstriplengte van 10 tot 12 mm nodig. Dit product is met Push-in CAGE CLAMP®-technologie uitgerust. Met de Push-in CAGE CLAMP®-aansluittechnologie kunnen alle soorten geleiders zeer eenvoudig worden aangesloten. Het extra voordeel van direkt insteken is, dat geleiders met voldoende knikweerstand en fijnaderige geleiders met adereindhulzen zonder gereedschap kunnen worden ingestoken. De afmetingen in breedte x hoogte x diepte zijn 5,2 x 52,6 x 45,5 mm. Deze rijgklem is afhankelijk van het type geleider geschikt voor geleiderdoorsneden van 0.25 mm² tot 4 mm². De rijgklem heeft 1 level. Aan de 3 klempunten kan 1 potentieel worden verbonden. De zwarte behuizing van polyamide (PA66) zorgt voor de isolatie. Door een bedieningsgereedschap wordt deze rijgklem bediend. TOPJOB® S-rijgklemmen zorgen voor een betrouwbare elektrische verbinding in verschillende industriële toepassingen en in moderne gebouwinstallaties. Ze maken een eenvoudige bedrading mogelijk door het direct insteken van massieve, meerdradige en fijndradige geleiders met adereindhulzen. De rijgklem is geschikt voor de montage op de draagrail 35. Via een de haakse, frontale bedrading kunnen geleiders van koper perfect worden verbonden. De twee aansluiting voor de kambrug maken het mogelijk om het potentiaal te vermenigvuldigen naar meer klemposities. Dit product is geschikt voor specifieke Ex-toepassingen (zie productgegevensblad).<br/>", "mpn" : "2002-6305", "sku" : "2002-6305", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000320002865e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDMyfGltYWdlL2pwZWd8YURrMEwyaGhZaTh4TkRZNE1qWXpORFV4T0RVMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNekl3TURBeU9EWTFaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZmYzY5ODA2YzExMGI3ZWQwNWQyYzkwZjdkNTNhZWNkMjkxZWFlMGQ0NzYxODAzNjgyMTA5ZGUzM2JlYjA0NGY", "gtin13" : "4045454600266", "category" : "Rijgklemmen", "url" : "https://www.wago.com/nl/rijgklemmen/3-draads-rijgklem/p/2002-6305" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ,{ "id": "service", "label":"Service", "priority": 1 } ]
TOPJOB® S Artikelnr. 2002-6305

3-draads rijgklem; 2,5 mm²; geschikt voor Ex e II-toepassingen; Markering aan zijkant en in het midden; voor draagrail 35 x 15 en 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; zwart

Artikelnr. 2002-6305
3-draads rijgklem
Even geduld a.u.b. ...
Catalogusprijs per stuk*
Op aanvraag
Prijs en verkrijgbaarheid volgens 
Uw prijs per stuk*
Op aanvraag
VPE (UVPE): 100 Stuk
Artikelnr. 2002-6305
3-draads rijgklem
Even geduld a.u.b. ...
Catalogusprijs per stuk*
Op aanvraag
Prijs en verkrijgbaarheid volgens 
Uw prijs per stuk*
Op aanvraag
VPE (UVPE): 100 Stuk