[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "4-draads rijgklem; Met drukknop; 4 mm²; met testopening; geschikt voor Ex e II-toepassingen; Markering aan zijkant en in het midden; voor draagrail 35 x 15 en 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; geel",
"description" : "<h2>Rijgklem series 2204 met drukknop</h2><br/><br/>Bij deze rijgklem met het artikelnummer 2204-1406 ligt de focus op een gemakkelijke en veilige verbinding. Zowel bij industriële toepassingen als in gebouwinstallaties – doorgangsklemmen maken het mogelijk om elektrische geleiders snel en veilig aan te sluiten. Afhankelijk van de variant zijn ze geschikt voor zowel de klassieke doorgangsbedrading als de verdeling van potentialen. Deze rijgklem met een toegekende spanning van 800 V wordt gebruikt voor stromen tot 32 A. Bij deze rijgklem is voor de geleiderverbinding een afstriplengte van 11 tot 13 mm noodzakelijk. Dit product is op basis van de Push-in CAGE CLAMP®-technologie. Met de Push-in CAGE CLAMP®-aansluittechnologie kunnen alle soorten geleiders zeer eenvoudig worden aangesloten. Een extra voordeel van direkt insteken is, dat geleiders met voldoende knikweerstand en fijnaderige geleiders met adereindhulzen zonder gereedschap kunnen worden ingestoken. De maten zijn in breedte x hoogte x diepte 6,2 x 78,7 x 39,5 mm. Deze rijgklem is afhankelijk van het type geleider geschikt voor geleiderdoorsneden van 0.5 mm² tot 6 mm². De rijgklem heeft 1 level. Aan de 4 klempunten kan 1 potentieel worden verbonden. De gele behuizing van polyamide (PA66) zorgt voor de isolatie. Deze rijgklem wordt bediend door een drukknop. WAGO TOPJOB® S rijgklemmen bieden meer dan alleen een veilige elektrische verbinding in andere industriële toepassingen en in moderne gebouwinstallaties. Voor elke toepassing bieden ze de juiste bedieningsopties: hendel, drukknop of bedieningsopening. De montage wordt uitgevoerd op een draagrail 35. Via een de frontale bedrading kunnen geleiders van koper veilig worden aangesloten. De twee aansluiting voor de kambrug maken het mogelijk om het potentiaal te vermenigvuldigen naar meer klemposities. Dit product is geschikt voor specifieke Ex-toepassingen (zie productgegevensblad).<br/>",
"mpn" : "2204-1406",
"sku" : "2204-1406",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-9680807-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQ4fGltYWdlL2pwZWd8YURFeUwyZzROeTh4TXpZME56UTJORGt5TXpFMk5pOHlNREJmT1RZNE1EZ3dOMTlFUlM1cWNHY3xjZDAwNWQyM2MxOGFhMzRiYzMzMTc1MjgwZjNmYWJkOGYyMTRiNTIwZGIwZGRkNThlMjUzMDEzOTY0Yzk1YjJh",
"gtin13" : "4066966268089",
"category" : "Rijgklemmen",
"url" : "https://www.wago.com/nl/rijgklemmen/4-draads-rijgklem/p/2204-1406"
}
4-draads rijgklem; Met drukknop; 4 mm²; met testopening; geschikt voor Ex e II-toepassingen; Markering aan zijkant en in het midden; voor draagrail 35 x 15 en 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; geel
TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.