Thermotransferprinter Smart Printer – praktische tips voor de schakelkastbouw 17 mei 2023
Slim printen en tijd besparen!

De correcte markering in de schakelkast is van cruciaal belang voor een foutloze montage, en op een later tijdstip ook voor een veilige bediening en dito onderhoud. Voor schakelkastbouwers is de markering echter ook een aanzienlijke tijdfactor. Het beproefde markeringssysteem van WAGO biedt een snelle, flexibele én voordelige oplossing voor de markering van alle componenten in de schakelkast.

Slim: één printer voor alles

De thermotransferprinter Smart Printer print nauwkeurig, duurzaam en uniform op alle benodigde media – direct vanuit CAE-systemen, de configurator Smart Designer van WAGO of de markeringssoftware Smart Script 4.X van WAGO. Dankzij de Ethernet-interface ook vanaf meerdere werkplekken. Aangezien de diversiteit aan elektrische bedrijfsmiddelen ook om verschillende markeringsmedia zoals etiketten, WMB-schildjes, eindeloze stroken enz. vraagt, ondersteunt het systeem alle gangbare media.

Nog slimmer: meerdere printers voor alles (en iedereen)!

Onze tip: het gebruik van meerdere printers heeft niet alleen een grote invloed op de flexibiliteit en de efficiëntie, maar ontziet ook hulpbronnen. Bespaar in de toekomst op insteltijden bij een wissel van het markeringsmateriaal. In plaats van bij één printer bijvoorbeeld te wisselen van klemmarkeringen naar adermarkeringen, kunt u voor de meest gebruikte media elk één printer gebruiken! Geef de printers in uw netwerk duidelijke namen, zoals "Klemmarkeringen" of "Kabel- en geleidermarkeringen".

Voordelen bij het gebruik van meerdere printers:

  • Parallel werken in een team
  • Minder tijd en moeite voor de kalibratie
  • Aanzienlijk kortere insteltijden
  • Materiaalbesparing

Video bij de praktische tip

Slim duo: Smart Printer en Smart Script

Onze printoplossing, bestaande uit de gratis markeringssoftware Smart Script en de thermotransferprinter Smart Printer voor de markering van componenten in de schakelkast, biedt u tal van voordelen die het markeringsproces vereenvoudigen en efficiënter maken:

De installatie en de bediening van de software zijn dankzij de intuïtieve gebruikersinterface en de meegeleverde templates heel eenvoudig. Geïntegreerde printerdrivers en printerinstellingen zorgen voor een optimale afdrukkwaliteit en vereenvoudigen de configuratie van de printers.

Alle printers kunnen via Ethernet of USB-aansluiting in het afdrukbeheer weergegeven en beheerd worden. Voor een eenvoudige toewijzing van de afdruktaken kan de naam van de printer door middel van een alias worden gewijzigd. Als geselecteerde printers moeten worden verborgen, bijvoorbeeld omdat deze niet door bepaalde personen worden gebruikt, is dit ook mogelijk via het printerbeheer. Bovendien kan via het printerbeheer in de software eenvoudig een update worden gestart om de firmware van de gebruikte printers altijd up-to-date te houden.

Als alle printers zijn ingesteld, kunt u deze selecteren in de afdrukweergave. Bovendien kan dankzij de afdrukstatus snel worden herkend of een printer in- of uitgeschakeld is, of deze opgestart is of dat het afdrukken reeds afgesloten is.

Duidelijke namen aan de printers toewijzen: stapsgewijze handleiding

U kunt de aliassen voor de afzonderlijke printers in drie stappen instellen:

Selecteer "Printers beheren" in het dialoogvenster.

Geef de printer een veelzeggende en eenduidige naam, bijv. "Eindeloos materiaal", en bevestig de wijziging.

Neem de alias over voor alle gebruikers ...