Thema's 18 april 2023

Datacentra veilig en efficiënt automatiseren – met WAGO

Het belang van de technische uitrusting van gebouwen is de afgelopen jaren toegenomen – met name in datacentra, waar de technische uitrusting een essentieel onderdeel van de digitale infrastructuur is. Voor een optimale exploitatie van datacentra moet aan de hiervoor geldende voorwaarden (bijvoorbeeld een goede klimaatregeling van de serverruimten) worden voldaan. Hier komt het bedrijf TOBOL om de hoek kijken – en vertrouwt daarbij op de producten van WAGO.

TOBOL – gevestigd in het Oost-Duitse Leinefeld-Worbis in de deelstaat Thüringen – is gespecialiseerd in op maat gesneden MSR-techniek en gebouwautomatisering. Het bedrijf biedt zijn klanten, die voornamelijk afkomstig zijn uit de commerciële en industriële sector, complete oplossingen uit één hand: analyse, planning, projectering, programmering en de bouw van schakelsystemen, maar ook service en onderhoud. Bovendien beschikt TOBOL over specialistische kennis op het gebied van de automatisering van de infrastructuur van datacentra. Meer dan tweederde van de schakelsystemen worden in datacentra gebruikt – zowel in talrijke projecten in Duitsland als in diverse projecten in heel Europa. Hierbij maakt TOBOL gebruik van rijgklemmen en controllers van WAGO. Deze staan garant voor een minimum aan onderhoud en een maximum aan betrouwbaarheid en flexibiliteit.

Complete technische infrastructuur van datacentra uit één hand

De automatiseringstechniek van TOBOL is optimaal aangepast aan de behoeften van datacentra, die gericht zijn op een betrouwbaar en efficiënt bedrijf – 24 uur per dag, 7 dagen per week. De automatiseringstechniek omvat de integratie, de interactie én de bewaking van de gehele technische infrastructuur. Bij TOBOL worden alle functies voor een veilig en efficiënt bedrijf van een datacentrum in één automatiseringssysteem gebundeld. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een efficiënte en behoeftegerichte koeling, de registratie en monitoring van energiegegevens, de registratie van storingsmeldingen evenals de klimaatregeling (inclusief bevochtiging en ontvochtiging) voor de serverruimten.

Langdurig en succesvol partnerschap op het gebied van schakelsystemen

Een belangrijke factor bij de realisatie van projecten: een betrouwbare partner zoals WAGO. TOBOL maakt sinds de oprichting van het bedrijf in 1997 in de schakelkasten gebruik van rijgklemmen van WAGO. Bovendien maakt TOBOL al sinds ruim tien jaar gebruik van de automatiseringsoplossingen van WAGO (bijv. de controller van het WAGO I/O SYSTEM 750) – een langdurig partnerschap, dus. De klant en diens wensen staan zowel bij TOBOL als bij WAGO centraal: beide bedrijven bieden met een flexibel productportfolio op maat gesneden oplossingen voor hun klanten.

Niet alleen de producten zijn van doorslaggevend belang voor een succesvolle samenwerking, ook de klantenservice door de salesafdeling van WAGO speelt hierbij een belangrijke rol. "Met name het goede contact met de salesmedewerkers van WAGO, die belangrijke partners hier ter plaatse zijn, weten we zeer te waarderen", benadrukt Olaf Beykirch, Managing Director van TOBOL.

TOBOL vertrouwt op de rijgklemmen en de controllers van WAGO

"De onderhoudsvriendelijkheid wist ons meteen te overtuigen. Bij de rijgklemmen van WAGO hoeven geen schroeven nagetrokken te worden. Dat betekent een aanzienlijke tijdbesparing bij de assemblage van het schakelsysteem. Het was één van de factoren waarom we in 1997 voor WAGO hebben gekozen", vertelt Chris Heinemann, Managing Director van TOBOL. Een ander pluspunt: de compacte afmetingen en de hieruit resulterende ruimtebesparing. Aangezien de contactdichtheid in de schakelkast steeds verder toeneemt, is dit een niet te verwaarlozen factor.

"Met de rijgklemmen van WAGO kunnen we meer I/O-punten in een schakelkast onderbrengen", aldus Chris Heinemann. Daarom wordt in de productie van schakelsystemen voor industriële klanten gebruik gemaakt van de rijgklemmen van WAGO – volgens Beykirch en Heinemann "een belangrijk ontwikkelingsgebied", dat beide managing directors in de toekomst verder willen uitbreiden.

Zowel in datacentra als in de gebouwautomatisering maakt het bedrijf gebruik van automatiseringscomponenten van WAGO, bijvoorbeeld het WAGO I/O SYSTEM 750, dat met een ongekende modulariteit en flexibiliteit weet te overtuigen. Het automatiseringssysteem van WAGO biedt TOBOL de mogelijkheid om modulair en flexibel te reageren op de desbetreffende gebouwoplossingen. Modificaties achteraf zijn hierdoor – indien nodig – relatief eenvoudig en snel mogelijk. Een echte meerwaarde voor het bedrijf. Een ander groot pluspunt: in datacentra worden zeer veel storingsmeldingen door de elektrische voeding gegenereerd – 3000 tot wel 4000 meldingen per gebouw – die met de controllers van WAGO optimaal bewaakt kunnen worden.

Met de rijgklemmen en het I/O SYSTEM 750 van WAGO reduceert TOBOL dus niet alleen de voor bedrading en onderhoud benodigde tijd (en kosten), maar voorkomt het bedrijf tevens werkonderbrekingen, stilstandtijden én hoge servicekosten dankzij de extreem hoge betrouwbaarheid van de componenten.

Digitale productie is de toekomst

TOBOL werkt er momenteel hard aan om de productie digitaal en papierloos vorm te geven: iedere werkplek is uitgerust met een computer met touchmonitor. Hierdoor kunnen alle voor de productie benodigde documenten digitaal via de cloud aan de medewerkers ter beschikking worden gesteld. Dit geldt ook voor de controle van de schakelsystemen: ieder schakelsysteem wordt volgens de van toepassing zijnde normen en richtlijnen – bijvoorbeeld de norm DIN EN 61439 voor schakel- en verdeelinrichtingen – geproduceerd en gecontroleerd. Afname (Factory Acceptance Test, FAT) en rapportage worden eveneens digitaal uitgevoerd. Aanvullend maakt TOBOL voor de overname van gegevens gebruik van het EPLAN Data-portaal, dat een hoge datakwaliteit garandeert en een snelle en eenvoudige mogelijkheid biedt om naar componenten van WAGO te zoeken – een échte toegevoegde waarde voor de digitale engineering.

Gemeenschappelijke groei en toekomstige projecten

Na een eerste uitbreiding van de vestiging met een productiehal met een oppervlak van 500 vierkante meter voor schakelsystemen in 2007 en een tweede uitbreiding met een eveneens 500 vierkante meter grote productiehal met opslagmogelijkheid in 2011 wordt nu nogmaals uitgebreid. Op een oppervlak van 2800 vierkante meter is nu het volledige portfolio van TOBOL ondergebracht: analyse, planning en constructie, programmering, productie van schakelsystemen evenals service en onderhoud. Aangezien de nieuwe locatie ook voldoende ruimte biedt voor toekomstige uitbreidingen, kan TOBOL ook in de toekomst aan de eisen van de klanten tegemoetkomen. In de nieuwe fabriek dienen nog meer rijgklemmen met drukknop van WAGO gebruikt te worden, aangezien deze aan de eisen voldoen die aan een geautomatiseerde productie van draadsets voldoen.

Een ander project voor de toekomst: TOBOL wil deel uitmaken van het WAGO Solution Provider-programma; een netwerk met bondgenoten en adviseurs dat klanten bij de realisatie van projecten met oplossingen van WAGO ondersteunt. Chris Heinemann vult aan: "We willen onze jarenlange en uitermate succesvolle samenwerking met WAGO verdiepen en als officiële partner van WAGO klanten bij het vinden van de juiste oplossingen voor hun uitdagingen en projecten helpen."