[ ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Runtime; EtherNet/IP Scanner; 300; Single License; Online activation", "description" : "<b>Functie:</b><br/>EtherNet/IP<sup>TM</sup> is één van de toonaangevende industriële Ethernet-veldbussystemen in de VS. Het systeem past het van klassieke veldbussen bekende "Common Industrial Protocol" (CIP) aan het standaard Ethernet aan en is uitgegroeid tot een standaard in diverse sectoren voor industriële automatiseringsapplicaties. Enkele apparaten van WAGO kunnen als EtherNet/IP<sup>TM</sup>-scanner worden gebruikt en kunnen zodoende als veldbusmaster functioneren. Hiervoor moeten de apparaten van elk één licentie worden voorzien.<br/><br/>Het EtherNet/IP<sup>TM</sup>-systeem wordt via speciale configuratiedialogen in de engineering software <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> geconfigureerd. In deze dialogen wordt vastgelegd <br/><ul><li>dat het apparaat als EtherNet/IP<sup>TM</sup>-scanner dient te functioneren, </li><li>welke veldapparaten geactiveerd dienen te worden,</li><li>op welke variabelen van het besturingsprogramma de proceswaarden afgebeeld dienen te worden,</li><li>welke communicatieparameters nageleefd dienen te worden en</li><li>welke parameterwaarden bij de start aan de slaves overgedragen dienen te worden.</li></ul><br/><br/>De runtime beschikt, naast de protocolstack in de vorm van een bibliotheek, ook over componenten voor de directe toegang tot de EtherNet/IP<sup>TM</sup>-services, bijvoorbeeld voor het lezen en schrijven van attributen.<br/><br/><b>Voordelen:</b><br/><ul><li>Gebruik van het apparaat als EtherNet/IP<sup>TM</sup>-scanner (master)</li><li>Aansturing van WAGO slaves met het veldbussysteem EtherNet/IP<sup>TM</sup>, bijv. de veldbuscoupler EtherNet/IP<sup>TM</sup> van het WAGO I/O SYSTEM 750</li><li>Aansturing van andere veldapparaten die als EtherNet/IP<sup>TM</sup>-adapter geactiveerd kunnen worden en in <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> geïmplementeerd werden, bijv. via een gestandaardiseerde apparaatbeschrijving </li></ul><br/><br/><b>Gebruik:</b><br/>De licentie wordt in <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> geregistreerd, aan een apparaat toegewezen en samen met het project naar het apparaat gekopieerd en geladen. Meer stappen zijn niet nodig voor de installatie.<br/><br/><b>Technische gegevens:</b><br/><ul><li>EDS-import</li><li>Weergave van de apparaatstatus</li><li>Weergave van verbindingsfouten</li><li>Verbindingstypen: </li><li>Class 1 (I/O Messaging)</li><li>Class 3 (Explicit Messaging)</li><li>Unconnected Message (UCMM)</li><li>I/O-verbindingstypen </li><li>Point to Point en Multicast</li><li>Cyclische overdracht</li><li>Exclusive Owner, Listen Only, Input Only</li></ul><br/><br/><b>Compatibele controllers</b> <br/>750-8212; PFC200; G2; 2ETH RS<br/>750-8213; PFC200; G2; 2ETH CAN<br/>750-8214; PFC200; G2; 2ETH RS CAN<br/>750-8215; PFC200; G2; 4ETH CAN USB<br/>750-8216; PFC200; G2; 2ETH RS CAN DPS<br/><br/>Naast de bovengenoemde basisvarianten van de controllers kan de licentie ook op varianten hiervan worden toegepast. Voor details, zie de productinformatie van de controller.<br/>Gedetailleerde informatie over de controllers vindt u online onder: www.wago.com/bestelnummer.", "mpn" : "2759-273/211-1000", "sku" : "2759-273/211-1000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-5279237-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDI5fGltYWdlL2pwZWd8YURnNEwyaGlPUzh4TkRZNE56RTVOakUxTVRnek9DOHlNREJmTlRJM09USXpOMTlFUlM1cWNHY3w5MWQ1ZjU2NWJiZWM2MzcwNGEzNmNhNTgzYjcyYWVhZGUwMDU1MWRlZDA3NmM1MWMxMzM4YzdiMzQ2ZmVlNDYz", "gtin13" : "4066966190304", "category" : "Software", "url" : "https://www.wago.com/nl/software/runtime/p/2759-273_211-1000" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]