Inbedrijfstelling via QR-code
Eenvoudige inbedrijfstelling van controllerapplicaties via een scan van de QR-code: als een project met meerdere verdeelde besturingen is gepland, weet het WAGO Solutions Platform alle voordelen optimaal te benutten. Met de app van WAGO kan de besturing dankzij een eenvoudige scan van de apparaatcode en de QR-code in een handomdraai in bedrijf worden gesteld.

Nettransparantie
Bepaling van de toestand van het netwerk door het in acht nemen van alle relevante netparameters in het laagspanningsnet:
- Belasting van de transformator
- Stroom, spanning, vermogen
- Vermogensfactor
- Harmonischen

Bepaling van de nettoestand
- Berekening van de spanning op alle knooppunten in het netwerk op basis van weergegevens en belastingsprofielen
- Berekening van de belasting van alle kabels in het netwerk op basis van weergegevens en belastingsprofielen

Gesloten netwerk
- Veiligheid: gebruik in een gesloten netwerk mogelijk
- Profiteer van de voordelen van een cloudoplossing in uw eigen gesloten netwerk.