[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Referentie

SBB TREINSTATIONS IN EEN OOGOPSLAG

Het besturings- en foutmeldingssysteem voor de SBB (LSS-CH) vervangt 23 verschillende besturingssystemen door WAGO's automatiseringstechnologie.

De SBB bewaakt de elektrische systemen op zo'n 1.500 locaties, zoals treinstations en tunnels, verspreid over Zwitserland. Eind 2012 heeft SBB voor deze taak een uitgebreid controle- en foutmeldingssysteem in gebruik genomen om snel en gericht te reageren op storingen en storingen.

  • More than 1,000 WAGO stations are being used successfully by the SBB.

  • A high degree of standardization can be achieved through configuration using the WAGO Webserver. 

  • Two standardized versions of the WAGO-I/O-SYSTEM, for 60 and 200 data points, make the start-up process faster.

Uw contactpersoon bij WAGO

Andere serviceaanbiedingen:

Aanbevolen artikelen

WAGO in andere branches

Automatiserings- en contacttechniek van WAGO is niet alleen in de procestechniek alom vertegenwoordigd. Ervaar hier welke oplossingen WAGO in andere branches biedt.

Energietechniek

De digitale toekomst

De energiesector heeft op alle vlakken te maken met grote uitdagingen. Intelligente netwerken en innovatieve oplossingen van WAGO bieden hulp bij het aangaan van deze uitdagingen.