®S aangesloten. Door de combinatie van rijgklemmen en relais-, solid state relais- of schakelmodules kan de gebruiker afzien van een extra bedradingsniveau.

">
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "" }, "headline": "Insteekbare modules voor de rijgklemmen TOPJOB®S van WAGO", "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2025-07-24_10-58/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Mon Mar 04 10:52:41 CET 2019", "dateModified": "Mon Nov 18 15:20:50 CET 2024" }
Product Nieuws 15 oktober 2018

Insteekbare modules voor de rijgklemmen TOPJOB®S van WAGO

De installatie van de nieuwe insteekbare relais-, solid state relais- en schakelmodules van de serie 2042 van WAGO is bijzonder eenvoudig en veilig. Deze worden direct op de basisklemmen van het rijgklemmensysteem TOPJOB®S aangesloten. Door de combinatie van rijgklemmen en relais-, solid state relais- of schakelmodules kan de gebruiker afzien van een extra bedradingsniveau.

De installatie van de WAGO-modules is dankzij de insteekbaarheid bijzonder snel en eenvoudig. Door de staande aansluiting worden bedradingsfouten bij servicewerkzaamheden effectief vermeden. Hierdoor kan aan de eisen in industriële toepassingen en in spoorwegtoepassingen worden voldaan.

Robuust, ook onder barre omstandigheden


De barre omstandigheden in industriële toepassingen en in spoorwegtoepassingen stellen hoge eisen aan de gebruikte componenten. De nieuwe modules zijn zeer robuust en bestand tegen belastingen door trillingen en schokken. De modules voldoen bijvoorbeeld aan de eisen van de spoorwegnormen DIN EN 61373 (trillingen en schokken) en DIN EN 50121-3-2 (EMC). Het hoge ingangsspanningsbereik levert een belangrijke bijdrage aan de
universele inzetbaarheid. De modules kunnen zonder beperkingen bij temperaturen van -40 °C tot +70 °C worden gebruikt.

In een oogopslag

  • De insteekbare installatie op de rijgklemmen TOPJOB®S van WAGO vereenvoudigt de inbedrijfstelling en de aanpassing achteraf.

  • Door de integratie van de modules in het rijgklemmensysteem kan van één aansluitniveau worden afgezien, hetgeen een aanzienlijke ruimtebesparing betekent.

  • De markeringsstroken TOPJOB®S van WAGO maken een overzichtelijke en onderhoudsvriendelijke opbouw mogelijk.

  • Met een groot ingangs-
    spanningsbereik van 16,8 V tot 253 V en een controle conform DIN EN 50155 en DIN EN 61010 zijn deze optimaal geschikt voor industriële toepassingen en spoorwegtoepassingen.

Uw contactpersoon bij WAGO

Andere serviceaanbiedingen: