[ ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/telecontroletechnologie-met-profibus" }, "headline": "Telecontroletechnologie SPS PROFIBUS Master ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/p-ur-0750-8206-0025-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjc3MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaG1ZeTlvTURNdk9Ea3hNelk0TkRjeU5UYzVNQzVxY0djfDA5ZDAyZDkzMGViZTkwYWM0NTRjNDczMzRhOWQ4MDM5Mjk5MmI0NzQzNDRkNzExMjQ2YzlhYzM4YWUxMWJkMGM" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Fri Jun 01 10:59:26 CEST 2018", "dateModified": "Mon Nov 18 15:20:47 CET 2024" }

Nieuws 15 januari 2017
Nieuwe telebesturingsvariant van de WAGO-controller PFC200 met PROFIBUS-DP-master

Vanaf nu kan de PFC200-controller met PROFIBUS-DP-master aanvullend de telecontroleprotocollen IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850/61400-25 en DNP3 uitvoeren en gateways tussen PROFIBUS-DP-slaves en telecontroleprotocollen creëren. Hij opent nieuwe toepassingsgebieden voor elektriciteits-, water- en gasnetwerken. WAGO lanceert de controller in een versie voor het uitgebreide temperatuurbereik van -20 tot 60 ° C, waardoor het ideaal geschikt is voor alle vereisten van telecontroletechnologie.

Uw voordelen:

  • Ondersteuning van de remote protocollen IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850/61400-25 en DNP3

  • Bovendien kan het apparaat PROFIBUS als master uitvoeren.

  • CODESYS-V2.3-runtime-systeem

  • Temperatuurbereik: -20 … 60 °C

  • Uitgebreide beveiliging door IT-beveiligingspakketten zoals SSL / TLS 1.2, SSH, VPN en een firewall

Eenvoudige programmering, veilige communicatie

De nieuwe PFC200-controller werkt met het real time besturingssysteem Linux® en kan met de op CODESYS gebaseerde en beproefde configuratiesoftware WAGO I/O-PRO geprogrammeerd worden. GSD-bestanden kunnen dankzij de geïntegreerde PROFIBUS-configurator eenvoudig ingelezen worden. Tegelijkertijd worden gevoelige productiegegevens dankzij omvangrijke veiligheidstechnologieën zoals SSL/TLS 1.2, SSH, VPN en firewall uitstekend beveiligd.

Beproefde besturing met nieuwe functies

De telecontrol-functies zijn geïntegreerd in de krachtige hardware van de PFC200-controller. De in de andere besturingen van de PFC200-productfamilie geïntegreerde en bekende Ethernet- en CAN-interfaces blijven behouden. De besturing met de PROFIBUS DP Master-interface beschikt bovendien over diverse toelatingen en kan zodoende in vrijwel iedere toepassing worden geïmplementeerd. De typische lokale bus van de serie 750 ondersteunt bijna alle I/O-modules. Het WAGO I/O-productportfolio bestaat inmiddels uit meer dan 500 modules. Naast analoge ingangs-/uitgangsmodules en digitale ingangs-/uitgangsmodules, bevat deze ook veel speciale modules voor het vastleggen en verwerken van een breed scala aan signalen, zoals een 3-fase-vermogensmeetmodule voor energiemeting.

Uw contactpersoon bij WAGO

Technisch Support Automation NL

Technisch Support Automation
unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_450x450

Andere serviceaanbiedingen:

Productoverzicht